Meer dan ooit biedt de Citimax D-serie niet alleen meer vermogen en betrouwbaarheid, maar ook voordelen op het gebied van snelheid, lager gewicht, slimme functionaliteit en efficiëntie. Hierdoor profiteert u van betere prestaties en een nog efficiëntere inzet van uw voertuig.
Citimax D koelunits voor vrachtwagens
Sneller, lichter, slimmer en efficiënter
De Citimax D-serie is de nieuwe generatie truckkoelunits, ontwikkeld op basis van tientallen jaren Carrier-ervaring in onderzoek en ontwikkeling.
Belangrijkste voordelen van de Citimax D-serie
Bekijk de complete Citimax D-serie
Specificaties Citimax D
| Model | Koelcapaciteit (W) | Verwarmingscapaciteit (W) | Luchtstroom
(m3/uur) |
Afmetingen – Condensor
(B x H x D) |
Gewicht (kg) | Koudemiddel | |
| Rijdend
0°C/+30°C |
Rijdend
-20°C/+30°C |
+18°C/-18°C | |||||
| Citimax D5 | 5300 | 2700 | 4400 | 2200 | 1314 x 304 x 389 mm | 59 | R452A |
| Citimax D6 Fresh | 4500 | —— | —— | 2290 | 1314 x 304 x 389 mm | 62 | R134A |
| Citimax D6 | 5800 | 2900 | 4600 | 2290 | 1314 x 304 x 389 mm | 62 | R452A |
| Citimax D7 | 7100 | 3700 | 5600 | 2500 | 1479 x 304 x 389 mm | 69 | R452A |