Hero_image_solar_panel_on_truck

Zonnepaneel voor vrachtwagens en trailers

Duurzame energie, altijd beschikbaar voor uw wagenpark

Het zonnepaneel van Carrier Transicold is een duurzame, betrouwbare en eenvoudige oplossing om uw accessoires van energie te voorzien. Het helpt u de accu van uw koelunit beter te benutten, onderhoud te beperken en de beschikbaarheid van uw wagenpark te verhogen.

Solar_panel_on_trailer

Natuurlijke energie voor uw accessoires

Carrier Transicold zet zich in om geavanceerde, energie-efficiënte en milieuvriendelijke koeloplossingen te bieden. Met het zonnepaneel verbetert u niet alleen de duurzaamheid van uw wagenpark, maar ook de operationele efficiëntie. De energie van de zon wordt benut om uw accessoires onder alle omstandigheden van stroom te voorzien.

Belangrijkste voordelen

Calendar_Blue

Natuurlijke energiebron

Gebruik zonne-energie als onafhankelijke stroombron voor uw accessoires.

Calendar_Blue

Het hele jaar door effectief

Het zonnepaneel levert energie in alle seizoenen en onder uiteenlopende weersomstandigheden.

Aftermarket_Blue

Minder onderhoud

Minder onderhoudswerkzaamheden aan de accu van uw koelunit.

Truck_Blue

Hogere beschikbaarheid

Minder stilstand door accuproblemen en meer inzetbare voertuigen.

Digital_Blue

Eenvoudige diagnose

Statusindicatoren maken snelle controle van het systeem mogelijk.

Fire_Blue

Lager brandstofverbruik

De unit hoeft niet opnieuw te worden gestart om de accu op te laden.

Batteries_Blue

Veilige lading van de accu

Bescherming tegen overladen is geïntegreerd in het systeem.

Nature_Blue

Duurzame oplossing

Gebruik van hernieuwbare energie voor een groener wagenpark.

solar_panel_mockup

Langere levensduur van uw accu’s

Het zonnepaneel zorgt voor een efficiënter gebruik van de accu van uw koelunit door een onafhankelijke en natuurlijke manier van opladen te bieden. Hierdoor neemt de levensduur van de accu toe, zijn minder vervangingen nodig en wordt onderhoud beperkt. Tegelijkertijd neemt de inzetbaarheid van uw wagenpark toe, worden stilstand en bedrijfskosten verlaagd en bespaart u brandstof doordat het niet nodig is de unit te starten om op te laden.

Verhoog de betrouwbaarheid van uw wagenpark

Carrier Transicold begrijpt hoe belangrijk betrouwbaarheid is voor koeltransportbedrijven. Onverwachte stilstand kan kostbaar zijn en uw logistiek verstoren. Het zonnepaneel helpt dit te voorkomen door de accu beter opgeladen te houden en het risico op stilstand te verkleinen.

Minder service-interventies

Minder noodreparaties en ongeplande stops door accuproblemen.

Minder accuvervanging

Lagere kosten voor onderdelen en arbeid dankzij een langere levensduur.

Minder stilstand

Meer operationele uren en minder voertuigen buiten gebruik.

Contacteer een expert
lynx_fleet_logo_300

Continue voeding voor uw telematicasystemen

Het zonnepaneel kan rechtstreeks worden aangesloten op Carrier Transicold Lynx™ Fleet telematica en zorgt voor een constante energievoorziening. Dit voorkomt dat de accu leeg raakt en beschermt uw systemen.

Een goed werkend telematicasysteem garandeert maximale efficiëntie van uw wagenpark en maakt het mogelijk om uw activiteiten tijdens de volledige rit te volgen.

Ontdek Lynx Fleet
dark blue background over image of trailers at a distribution center dark blue background over image of trailers at a distribution center

Meer weten? Neem contact met ons op

Ontdek vandaag nog meer

Specificaties van het zonnepaneel

Model Nominale spanning Nominale stroom Gewicht (alle componenten) Afmetingen (alleen zonnepaneel) Inhoud van de kit Installatie Onderhoud Garantie
50 W 17,4 V 2,85 A 3,6 kg 535 x 645 x 4 mm Zonnepaneel, kabels, kast, regelaar, diverse onderdelen, handleiding 60 min (installatie + functionele tests) Afhankelijk van de toepassing. Reinig het zonnepaneel minimaal elke 3 maanden 3 jaar
110 W 17,4 V 6,58 A 6,3 kg 650 x 910 x 16 mm