Vector-S15-Hero-Banner

Vector® S 15 Opleggerkoelunit

Efficiënt. Stil. Ontworpen voor lagere totale gebruikskosten

De Carrier Transicold Vector® S 15 is een semi-elektrische koelunit voor opleggers, ontwikkeld voor een sterke balans tussen prestaties, efficiëntie, betrouwbaarheid en kostenbeheersing. Ontworpen om de totale eigendomskosten (TCO) te verlagen, is het de ideale oplossing voor transporteurs die op zoek zijn naar betrouwbare koelprestaties, zowel voor stedelijke distributie als voor langeafstandsvervoer.

Vector_S_15_fleet

Efficiëntie waarop u kunt vertrouwen

Met tot 20% lager brandstofverbruik, een lichtgewicht ontwerp van 722 kg, een stille werking van 62 dB(A) en verlengde onderhoudsintervallen voor olie tot 3.000 uur, levert de Vector S 15 betrouwbare multitemperatuurkoeling voor zowel stedelijke distributie als langeafstandstransport. De semi-elektrische architectuur met meerdere snelheden is ontworpen om de totale eigendomskosten laag te houden en tegelijk te voldoen aan de prestatie-eisen van moderne koelketens.

Kostenefficiënte koeling

Refrigeration_Blue

Meer dan 15 kW

Hoge koelcapaciteit voor veeleisende ladingen

Fire_Blue

-20%*

Verlaagd brandstofverbruik

*Vergeleken met Vector 1550

Night_Blue

62 dB(A)

Stille werking in bij zeer lage snelheid

Temperature_Blue

Snelle temperatuurdaling

Snelle temperatuurverlaging voor tijdkritische lading

Aftermarket_Blue

3.000 uur

Verlengde onderhoudsintervallen voor olie

Truck_Blue

722 kg

Een van de lichtste units in zijn klasse

Eenvoudig onderhoud, maximale inzetbaarheid

De semi-elektrische architectuur van de Vector S 15 is ontworpen met betrouwbare en makkelijk toegankelijke onderhoudscomponenten, waardoor het risico op storingen wordt verminderd. De eenvoudige toegang tot servicepunten maakt onderhoud gemakkelijker en verkort de stilstand. De onderhoudsintervallen voor olie zijn verlengd tot wel 3.000 uur. Dankzij het robuuste ontwerp en de geoptimaliseerde besturingslogica werkt de unit betrouwbaar en efficiënt, wat de reparatiekosten verlaagt en de inzetbaarheid verhoogt.

Betrouwbare componenten

Toegankelijke onderhoudscomponenten ontworpen voor eenvoudiger onderhoud en minder stilstand

Verlengde intervallen

Onderhoudsintervallen voor olie tot 3.000 uur, waardoor brandstofverbruik, slijtage en CO₂-uitstoot worden verminderd

Robuust ontwerp

Ontwikkeld voor duurzaamheid en maximale inzetbaarheid, met geoptimaliseerde logica voor efficiënte werking
Neem contact op met een expert
Vector_S_15_packshot_3D

Lichtgewicht ontwerp voor efficiëntie en laadvermogen

Met een gewicht van 722 kg behoort de Vector S 15 tot de lichtste koelunits voor opleggers in zijn segment. Het lichte ontwerp helpt de operationele kosten te verlagen door een lager brandstofverbruik en een hogere laadcapaciteit. Daarnaast draagt het bij aan betere efficiëntie en prestaties: de unit koelt snel af en behoudt gedurende het hele transportproces een stabiele temperatuur.

Vector_S_15_city_environment

Stille werking voor stedelijke omgevingen

Met een geluidsdrukniveau van 62 dB(A) in zeer lage snelheidsmodus behoort de Vector S 15 tot de stilste units binnen het Carrier Transicold Vector-assortiment. Bijzonder geschikt voor leveringen in stadscentra, stedelijke distributiecentra en omgevingen met geluidsbeperkingen.

Van stedelijke distributie tot langeafstandstransport

De Vector S 15 is een veelzijdige oplossing die is ontworpen om te presteren in een breed scala aan transporttoepassingen. Of het nu gaat om ritten in stadscentra of langeafstandsroutes, hij levert betrouwbare koelprestaties, een laag geluidsniveau en lagere operationele kosten.
Vector_S_15_city

Stedelijke distributie

Stille en efficiënte werking, ideaal voor routes in stadscentra, stedelijke distributiecentra en leveringen met geluidsbeperkingen
Vector_S_15_regional

Regionaal transport

Betrouwbare koelcapaciteit en lichtgewicht ontwerp voor regionale routes, meerdere leveradressen en dagelijkse distributiecycli
Vector_S_15_long_distance

Langeafstandstransport

Hoge koelprestaties, laag brandstofverbruik en verlengde onderhoudsintervallen voor efficiënte langeafstandsroutes
Vector-S15-TCO-truck2-reverse-500x160

Lagere eigendomskosten

De Vector S 15 biedt een lage TCO. Met zijn geoptimaliseerde brandstofefficiëntie en software helpt het systeem te besparen op brandstofkosten terwijl de topprestaties en hoge uptime behouden blijven.

De Vector S 15 biedt ook makkelijk toegang voor onderhoud en lagere bijbehorende kosten. Het verbeterde en efficiënte ontwerp zorgt voor een betrouwbare en maximale beschikbaarheid.

Neem contact op met een expert
Vector-S15-driver-image-2

Overtuigende aankoopprijs

De Vector S 15-koelunit voor trailers is een kwaliteitsproduct dat is ontworpen om aan de vereisten van bedrijven te voldoen. Profiteer van de voordelen van een eersteklas trailerunit met een aantrekkelijke aanschafprijs.

De Vector S 15 gaat lang mee, dankzij duurzame materialen en geavanceerde technologie die zorgt voor een lange levensduur en eenvoudig onderhoud. Of u nu een klein bedrijf hebt of beheerder bent van een groot wagenpark, de Vector S 15 staat voor een ongeëvenaarde combinatie van kwaliteit en betaalbaarheid.

Slim vlootbeheer met Lynx™ Fleet

Connected technologie

Lynx Fleet biedt inzicht en ondersteuning bij besluitvorming door gegevens van de units om te zetten in bruikbare inzichten. Zo helpt het u de efficiëntie te verbeteren en duurzaamheidsrapportage binnen uw wagenpark te vereenvoudigen.

logo-lynx-fleet

01

Operationeel inzicht in realtime

Toegang tot essentiële operationele gegevens ter ondersteuning van dagelijkse monitoring en besluitvorming

02

Prestatie-inzichten en efficiëntietracking

Volg prestatietrends ter ondersteuning van initiatieven rond brandstofefficiëntie

03

Gecentraliseerd wagenparkbeheer

Beheer verbonden units via één platform met een consistent overzicht

04

Ondersteuning voor rapportage en data-export

Exporteer operationele en milieugegevens voor CO₂-rapportage en ESG-processen

dark blue background over image of trailers at a distribution center dark blue background over image of trailers at a distribution center

Meer weten? Neem contact met ons op

Ontdek vandaag nog meer

Specificatie


Koelcapaciteit

Capaciteit op dieselmotor 0°C 15 080 W
Capaciteit op dieselmotor -20°C 8 100 W
Capaciteit bij elektrische aandrijving bij  0°C 8 539 W
Capaciteit bij elektrische aandrijving bij  -20°C 7 400 W

Verwarmingscapaciteit

+12°C/-12°C 7300 W

Luchtstroom

(AMCA 21085) m3/u 5 210

Gewicht

Inclusief accu 722 kg

Geluidsdruk

Hoog toerental 70 dBA
Laag toerental 62 dBA

Brochure Vector S 15


​ Engels​​​​ Tsjechisch​​​​ Deens​​​​ Nederlands​​​​
Fins​​​​ Frans​​​​ Duits​​​​ Italiaans​​​​
Noors​​​​ Pools​​​​ Portugees​​​​ Russisch​​​​
Spaans​​​​ Zweeds​​​​ Turks​​​​ Arabisch​​​​