Een Citimax-unit voor elke toepassing
Uitgebreid productaanbod, afgestemd op uw vereisten

Citimax biedt een uitgebreid aanbod koelunits voor bestelwagens. Dankzij de specicaties van de Citimax 280, 350 en 400 kunt u de beste unit voor de afmetingen van het voeuig, de omgevingstemperatuur en het type goederen kiezen.

Ze moeten worden vervoerd onder peect beheerste omstandigheden zodat de koudeketen gegarandeerd intact blijft. De units van de Citimax-serie leveren uw verse en bevroren producten veilig en betrouwbaar af, dankzij een hoog koelvermogen, veel koelcapaciteit (tot 58 m3) en eenvoudige montage op laadruimtes in alle maten.
Voor alle toepassingen, van vers tot diepvries
20% snellere pull-down
De ingestelde temperatuur blijft binnen +/- 1 °C.
Nog meer kracht en veiligheid voor toepassingen op de weg.
| Model | Koelcapaciteit (W) | Verwarmingscapaciteit (W) | Luchtstroom (m3/uur) | Afmetingen – Condensor
(B x H x D) |
Gewicht (kg) | Koudemiddel | |
| Rijdend 0°C/+30°C | Rijdend -20°C/+30°C | +18°C/-18°C | |||||
| Citimax 280 Fresh | 2000 | —— | —— | 1150 | 769 x 206 x 550 mm | 28 | R134A |
| Citimax 280 | 2600 | 1500 | 2800 | 1150 | 769 x 206 x 550 mm | 28 | R452A |
| Citimax 350 Fresh | 2600 | —— | —— | 1150 | 870 x 214 x 550 mm | 32 | R134A |
| Citimax 350 | 3400 | 1800 | 3100 | 1150 | 870 x 214 x 550 mm | 32 | R452A |
| Citimax 400 Fresh | 3300 | —— | —— | 2000 | 870 x 214 x 550 mm | 32 | R134A |
| Citimax 400 | 4100 | 2100 | 3550 | 2000 | 870 x 214 x 550 mm | 32 | R452A |