Vector® HE 17-trailerkoelunit
Efficiëntie onderweg, trailerkoeling opnieuw gedefinieerd
De Vector HE 17-trailerunit is het nieuwe koelsysteem van Carrier Transicold, dat tot 30% minder brandstof verbruikt dan zijn voorganger, de Vector 1550, terwijl het superieure koelprestaties levert. Door de invertertechnologie in combinatie met de bewezen volledig elektrische E-Drive-architectuur heeft deze nieuwe unit een van de beste totale eigendomskosten in zijn categorie. Dankzij het lage geluidsniveau is de Vector HE 17 ideaal voor langeafstandstransporten en leveringen in de stad.
Efficiëntie in beweging - een nieuwe standaard in trailerkooling
De Vector HE 17 is ontwikkeld voor single‑temperatuurtoepassingen en is zowel geschikt voor langeafstandstransport als stedelijke distributie, waar brandstofefficiëntie, stille werking en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Door een lager brandstofverbruik, minder onderhoudsbelasting en slimme energiebeheersing biedt de Vector HE 17 duurzame economische en ecologische voordelen voor wagenparken in heel Europa.
Ontworpen met de totale eigendomskosten in gedachten
Tot 30% minder brandstofverbruik
Tot 30% brandstofbesparing*
Lagere CO₂‑uitstoot
Minder emissies dankzij geoptimaliseerde energie‑efficiëntie*
Geoptimaliseerd gewicht: 720 kg
Lichtgewicht ontwerp voor maximale laadcapaciteit
Lagere TCO over de volledige levenscyclus
Lagere brandstofkosten, minder onderhoud en efficiënter energiebeheer
Hoge capaciteit
16,1 kW diesel en 15,1 kW standby bij 0°/30 °C
Stil als standaard
62 dB(A) bij hoge snelheid en 60 dB(A) bij zeer lage snelheid.
*Vergeleken met Vector 1550
01
Variabele snelheidDe compressor past zijn snelheid aan in plaats van aan/uit‑cycli te gebruiken02
Vermogen op aanvraagAlleen energie leveren wanneer dat nodig is03
Constante temperatuurNauwkeurige en stabiele temperatuurregeling tijdens het hele transport04
Geoptimaliseerd energieverbruikLaag energieverbruik, vooral bij stabiele omstandigheden |
✓ Hogere efficiëntie
✓ Stillere werking
✓ Lager brandstofverbruik
✓ Minder complexiteit
|
-6 dB*
GeluidsreductieTot 50% minder waargenomen geluid65 dB
Geluidsdruk bij hoge snelheidIdeaal voor geluidsgevoelige zones en nachtleveringenConstante prestaties
Betrouwbare werking gedurende het hele transportConstante en betrouwbare prestaties van begin tot eind
|
Compressor met variabele snelheid
De Vector HE 17 is uitgerust met invertertechnologie die het mogelijk maakt de snelheid van de compressor te verhogen of te verlagen in functie van de koelbelasting. Deze hoogrendementscompressor, in combinatie met het lage toerental van de dieselmotor, zorgt ervoor dat de Vector HE 17-unit betere koelprestaties levert, brandstof bespaart en zowel een lager geluidsniveau als een lagere CO2-uitstoot heeft.
Invertertechnologie
Invertertechnologie maakt het mogelijk om de snelheid van de compressor te regelen en alleen het benodigde vermogen aan de koelunit te leveren. Met deze technologie wordt de temperatuur aangepast door de snelheid van de compressor te veranderen zonder de compressor aan en uit te zetten, waardoor een perfecte afstemming mogelijk is tussen de behoefte aan koelcapaciteit en de vraag naar stroom, terwijl het energieverbruik op het laagste niveau wordt gehouden en hoge stroompieken als gevolg van het onnodig opnieuw opstarten van de compressor worden voorkomen.
Zonder deze functie staat de compressor aan op 100% capaciteit, schakelt dan uit als de gewenste ladingstemperatuur is bereikt en start weer op 100% als de temperatuur moet worden aangepast, wat resulteert in een hoger brandstofverbruik.
|
Slim vlootbeheer met Lynx™ Fleet
Connected technologie
Lynx Fleet biedt inzicht en ondersteuning bij besluitvorming door gegevens van de units om te zetten in bruikbare inzichten. Zo helpt het u de efficiëntie te verbeteren en duurzaamheidsrapportage binnen uw wagenpark te vereenvoudigen.

Operationeel inzicht in realtime
Toegang tot essentiële operationele gegevens ter ondersteuning van dagelijkse monitoring en besluitvorming
Prestatie-inzichten en efficiëntietracking
Volg prestatietrends ter ondersteuning van initiatieven rond brandstofefficiëntie
Gecentraliseerd wagenparkbeheer
Beheer verbonden units via één platform met een consistent overzicht
Ondersteuning voor rapportage en data-export
Exporteer operationele en milieugegevens voor CO₂-rapportage en ESG-processen
Praat met onze efficiëntiespecialisten
Klaar om uw brandstofkosten te verlagen?
Carrier Transicold is al meer dan 50 jaar marktleider en levert geavanceerde, energiezuinige en duurzame koelsystemen wereldwijd. Wij helpen u graag de juiste oplossing voor uw wagenpark te vinden.
Bekijk de Vector HE 17-trailerkoelunit
Specificaties Vector HE 17
| Model | Koelcapaciteit (W) | Verwarmingscapaciteit (W) | Luchtstroom (m3/uur) | Afmetingen
(H x B x D) |
Gewicht (kg) | Geluidsdruk (dB[A]) | |||
| Rijdend 0°C/+30°C | Rijdend -20°C/+30°C | Stand-by 0°C/+30°C | Stand-by -20°C/+30°C | +12°C/-20°C | |||||
| Vector HE 17 | 16120 | 8100 | 15140 | 8550 | 8000 | 5550 | 2227 x 2050 x 430 mm | 720 | 65 |
Brochure Vector HE 17
|
||||
Brochure met opties voor Carrier Transicold IntelliSET
|
||||