Iceland Koeleenheden voor vrachtwagens
De motorloze onderbouw-koeloplossing met kracht en efficiëntie
De Iceland Koeleenheden voor vrachtwagens is een geavanceerde, motorloze onderbouw-koeloplossing die is ontworpen om ongeëvenaarde prestaties en efficiëntie te leveren. Deze innovatieve unit haalt zijn energie rechtstreeks uit de motor van de vrachtwagen, waardoor altijd de volledige koelcapaciteit beschikbaar is, ongeacht het motortoerental van het voertuig. De Iceland-unit wordt elektrisch aangedreven door de ECO-DRIVE, die 400 V / 50 Hz elektriciteit levert. Deze ECO-DRIVE wordt hydraulisch aangedreven door de schone en efficiënte motor van de vrachtwagen, wat zorgt voor consistente prestaties en betrouwbaarheid. Met de ECO-DRIVE bent u verzekerd van een koeloplossing die aan uw eisen voldoet zonder concessies te doen aan vermogen of efficiëntie.
Belangrijkste kenmerken van de Iceland Koeleenheden voor vrachtwagens:
- Lichtgewicht en compact ontwerp: De Iceland-units zijn ontwikkeld met een licht en compact ontwerp, waardoor extra gewicht op de vrachtwagen tot een minimum wordt beperkt en het laadvermogen wordt gemaximaliseerd. Dit draagt bij aan een lager brandstofverbruik en betere algehele voertuigprestaties.
- Extra platte verdamper: Verkrijgbaar in zowel single-flow als dual-flow uitvoeringen, biedt de extra platte verdamper verbeterde efficiëntie en flexibiliteit. Deze eigenschap zorgt voor een betere luchtcirculatie en nauwkeurige temperatuurregeling, zodat uw lading gedurende het gehele transport op de optimale temperatuur blijft.
- Integratie met ECO-DRIVE: De Iceland-serie integreert naadloos de ECO-DRIVE-functionaliteit, waardoor een uiterst compact systeem ontstaat met consistente prestaties. Deze integratie resulteert in een gestroomlijnd en efficiënt koelsysteem, met minder onderhoud en lagere operationele kosten.
Waarom kiezen voor Iceland Koeleenheden voor vrachtwagens?
Kiezen voor Iceland Koeleenheden voor vrachtwagens betekent kiezen voor een oplossing die geavanceerde technologie combineert met praktische voordelen. De units zijn ontworpen om betrouwbare en efficiënte koeling te bieden, waardoor ze ideaal zijn voor een breed scala aan toepassingen. Of u nu bederfelijke goederen of temperatuurgevoelige producten vervoert, de Iceland-units zorgen ervoor dat uw lading onder alle omstandigheden op de juiste temperatuur blijft.
Optimaliseer uw wagenpark met Iceland Koeleenheden voor vrachtwagens
Upgrade uw wagenpark met de Iceland Koeleenheden voor vrachtwagens en ervaar de voordelen van een motorloze onderbouw-koeloplossing die kracht, efficiëntie en betrouwbaarheid levert. Dankzij kenmerken zoals de ECO-DRIVE, het lichte en compacte ontwerp en de extra platte verdamper zijn de Iceland-units de perfecte keuze voor moderne transporttoepassingen.
Ontdek hoe Iceland-vrachtwagenkoelunits uw operationele prestaties kunnen verbeteren
Neem contact op met uw lokale dealerBekijk de Iceland Koeleenheden voor vrachtwagens
Specificaties Iceland
| Model | Koelcapaciteit (W) | Verwarmingscapaciteit (W) | Luchtstroom
(m3/uur) |
Afmetingen
(H x B x D) |
Gewicht (kg) | Koudemiddelvulling (kg) | ||
| Stand-by
0°C/+30°C |
Stand-by
-20°C/+30°C |
+18°C/-18°C | ||||||
| Iceland 11 City | 9870 | 5770 | 7960 | tot 3739 | 586 x 1035 x 572 mm | 205 | 6.0 | |
| Iceland 11 MT City | 10800 | 4990 | 7960 | tot 3739 | 586 x 1035 x 572 mm | 205 | 6.0 | |
| Iceland 18 MT TW City | 18490 | 10550 | 7960 | tot 4202 | 586 x 1444 x 572 mm | 287 | 12.0 | |
Iceland-units zijn verkrijgbaar in standaard-, geïntegreerde, volledig elektrische of eCool-uitvoeringen.