Carrier Supra Truck Refrigeration Unit with logo and blue vehicle

Supra® Truck koelunits

Supra voor gekoelde vrachtwagens

Units uit de Supra-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen met veel deuropeningen.

Carrier Supra Truck Refrigeration Unit, schematic illustration

Oplossingen voor al uw distributietoepassingen


Superieure prestaties

Supra-units hebben een uitstekende pulldown zodat ze snel de juiste temperatuur bereiken. Bij alle setpoints wordt de lading nauwkeurig op temperatuur gehouden.

Hoge capaciteit

De Supra-range is uitgebreid met drie modellen met hoge capaciteit en is beschikbaar tot 12.000 watt. Nieuwe ventilatoren verhogen de luchtstroom met 15% voor een snel temperatuurherstel en geoptimaliseerd luchtbeheer. Het gebruik van een condensor van 7mm en een kleinere compressor verbeteren de efficiëntie van de units dankzij een lager brandstofverbruik per geleverde watt.

Robuust ontwerp

Sterke composietmaterialen en componenten (eenvoudige start) verlengen de levensduur van het apparaat, verminderen stilstandtijd en optimaliseren de onderhoudstijd dankzij gemakkelijke toegankelijkheid.

Integratie in uw werkomgeving

Door de enorme flexibiliteit van de Supra-range is er altijd een geschikte unit voor uw toepassing. Dit model is verkrijgbaar in uitvoeringen voor meerdere temperaturen, zoals neusmontage, ondermontage, stille uitvoering en extreme klimaatuitvoering.


Leer meer over Supra Truck-koelunits

Neem contact op met uw lokale dealer

Bekijk de complete Supra-serie

Specificaties Supra

Model Koelcapaciteit (W) Verwarmingscapaciteit (W) Luchtstroom
(m3/uur)
Afmetingen
(H x B x D)
Gewicht (kg) Koudemiddelvulling (kg)
Rijdend 0°C/+30°C Rijdend -20°C/+30°C Stand-by 0°C/+30°C Stand-by -20°C/+30°C +18°C/-18°C
Supra 750 MT 4870 3000 4710 2750 2940 tot 2440 629 x 1823 x 888 mm 411 6.2
Supra 850 MT 4880 3120 4570 2790 2990 tot 2612 629 x 1823 x 888 mm 443 6.8
Supra 1150 MT 5350 3320 5360 3200 4680 tot 3708 629 x 1823 x 888 mm 576 6.7
Supra 1150 MT Silent 5350 3320 5360 3200 4680 tot 3708 629 x 1823 x 888 mm 588 6.7
Supra 1150U MT Silent 5990 3310 6060 3230 4680 tot 3776 725 x 1972 x 830 mm 566 6.8
Supra 1250 MT 5660 3290 5360 3040 4680 tot 3708 629 x 1823 x 888 mm 576 7.0
Supra 1250 MT Silent 5660 3290 5360 3040 4680 tot 3708 629 x 1823 x 888 mm 576 7.0
Supra 1250 City 10040 5780 9410 5570 4120 3196 699 x 1995 x 971 mm 644 6.8
Supra 1250 MT City 5590 4660 9340 5690 4680 tot 3708 699 x 1995 x 971 mm 593 7.8

Specificaties Supra Undermount

Model Koelcapaciteit (W) Verwarmingscapaciteit (W) Luchtstroom
(m3/uur)
Afmetingen
(H x B x D)
Gewicht (kg) Koudemiddelvulling (kg)
Rijdend 0°C/+30°C Rijdend -20°C/+30°C Stand-by 0°C/+30°C Stand-by -20°C/+30°C +18°C/-18°C
Supra 900U Silent 9020 4940 8170 4340 3360 3361 602 x 1841 x 647 mm 453 6.8
Supra 1100U Silent 10720 6100 9740 5570 3710 3710 651 x 1972 x 725 mm 559 6.8

Brochure Supra


Carrier Transicold Supra EU Brochure   Engels​​​​   Tsjechisch​​​​   Deens​​​​   Nederlands​​​​
  Frans​​​​   Duits​​​​   Italiaans​​​​   Noors​​​​
  Pools​​​​   Russisch​​​​   Spaans​​​​   Zweeds​​​​

Brochure Supra Undermount


Carrier Transicold Supra Undermount EU Brochure   Engels​​​​   Tsjechisch​​​​   Deens​​​​   Nederlands​​​​
  Frans​​​​   Duits​​​​   Italiaans​​​​   Noors​​​​
  Pools​​​​   Russisch​​​​   Spaans​​​​   Zweeds​​​​
Carrier Truck Trailer Dealer Locator Carrier Truck Trailer Dealer Locator

Neem contact op met uw Servicecentrum voor meer informatie

Vind een Carrier Transicold Servicecentrum bij u in de buurt met behulp van onze Truck- en Trailerlocator.

Zoek een Servicecentrum