Carrier Neos Direct Drive Truck Refrigeration Unit

Neos direct drive koelunits voor vrachtwagens

Koelunits aangedreven door de dynamo, met eenvoudige installatie voor kleine distributievoertuigen.

De door een dynamo aangedreven Neos combineert een constante koeling en verwarming voor voertuigen tot 6 m3 met een fl exibele installatie. De unit is beschikbaar in 2 versies, Slim & Split, en is de beste keuze voor klanten die op zoek zijn naar betrouwbaarheid, ladingbescherming en bestuurderscomfort.

Belangrijkste kenmerken en voordelen van Neos

Ontworpen voor praktisch gebruik

Met twee installatieconcepten kan Neos zowel geïntegreerd in het voertuig als extern worden gemonteerd, zodat het geschikt is voor alle soorten voertuigisolatie. Het systeem is volledig compatibel met de airconditioning van het voertuig, zodat zowel bestuurder als lading tijdens het transport koel blijven.

Behoud van de koudeketen

Met 1160 W koelvermogen bij 0°C zorgt NEOS voor uitstekende bescherming van de lading.

Veiligheid en milieu voorop

  • Bescherming van de bestuurder: De unit heeft geen negatieve invloed op de veiligheidsvoorzieningen of structurele verstevigingen van het voertuig.
  • Zorg voor het milieu: Maakt gebruik van het chloorvrije koudemiddel R134a, met een ozonafbrekend potentieel van nul.
  • Efficiënte oplossing: Aangedreven door de dynamo, wat resulteert in minder slangen en aansluitingen, een lager koudemiddelvolume en een kleinere kans op lekkages.

Extern gemonteerd voor extra laadruimte

Montage aan de voorzijde (nose mount) of op het dak zorgt voor meer beschikbare laadruimte in het voertuig.

Geïntegreerd voor maximale efficiëntie

Het Slim-concept heeft het laagste profiel op de markt, wat het parkeren vergemakkelijkt, de aerodynamica en brandstofefficiëntie verbetert en het geluidsniveau verlaagt voor extra rijcomfort.

Voordat een Neos-unit wordt geïnstalleerd, moet bij de OEM worden gecontroleerd of het beschikbare vermogen van het 12V-boordnet van het voertuig, met alle belangrijkste stroomverbruikers ingeschakeld, voldoende is om het stroomverbruik van het beoogde Neos-model te ondersteunen.

Carrier Neos HE truck refrigeration unit on van driving behind woman receiving a box of fresh vegetables

Neos HE - Vertrouwen in elecktrische oplossingen voor de laatste kilometer

Een combinatie van flexibiliteit en elektriciteit voor bezorging in de stad

De Neos serie gaat mee met zijn tijd, en wordt uitgebreid en aangepast aan de huidige eisen van stadsdistributie met de Neos HE (High Efficiency), een elektrische koelunit voor voertuigen tot 12 m3.

Belangrijkste voordelen van de Neos HE

  • Constante koelcapaciteit: Dankzij de 12V-architectuur kan 100% van de koelcapaciteit worden gebruikt, onder alle omstandigheden.
  • Volledig elektrische unit: Geschikt voor gebruik met 12V-accu's.
  • Verbeterd stroomverbruik: -24% verbruik (Vergeleken met de vorige Neos 100S).
  • Hoge betrouwbaarheid: Elektrische aandrijving, dus minder lekkage (Vergeleken met conventionele LCV-technologieën).
  • Hoge veelzijdigheid: geschikt voor BEV-, PHEV- en ICE-voertuigen
  • Duurzaam: Gebruik makend van koudemiddel met laag aardopwarmingspotentieel R134A & R452A

Bekijk het complete Neos-assortiment

Specificaties Neos

Model Koelcapaciteit (W) Verwarmingscapaciteit (W) Luchtstroom
(m3/uur)
Afmetingen
(H x B x D)
Gewicht (kg) Koelmiddel / Vulling (kg)
Rijdend
0°C/+30°C
Rijdend
-20°C/+30°C
Stand-by
0°C/+30°C
Stand-by
-20°C/+30°C
+12°C/-20°C
Neos 100 1000 –– 1020 –– 400 590 58 x 1000 x 800 mm 53 R134a / 0.9
Neos 100 S 1130 –– 1190 –– 350 747 232 x 864 x 480 mm 71 R134a / 1.0
Neos HE 100 S 970 290 980 250 350 730 232 x 480 x 864 mm 63 R134a / 1.0
Neos HE 200 S 1510 550 1550 560 790 1125 232 x 480 x 864 mm 75 R452a / 1.5

Brochure Neos


Carrier Transicold Neos HE EU Brochure   Engels​​​​   Tsjechisch​​​​   Deens​​​​   Nederlands​​​​
  Frans​​​​   Duits​​​​   Italiaans​​​​   Pools​​​​
  Russisch​​​​   Spaans​​​​
Carrier Truck Trailer Dealer Locator Carrier Truck Trailer Dealer Locator

Neem contact op met uw Servicecentrum voor meer informatie

Vind een Carrier Transicold Servicecentrum bij u in de buurt met behulp van onze Truck- en Trailerlocator.

Zoek een Servicecentrum