Společnost Carrier Transicold rozšiřuje řadu Supra HE o dvě nové víceteplotní jednotky
RUEIL-MALMAISON, France -
Společnost Carrier Transicold rozšiřuje svou řadu chladicích jednotek Supra ® High Efficiency (HE) pro montáž na nákladní automobily o modely Supra HE 11 Multi-Temperature (MT) a HE 13 MT. Tyto dva vysoce výkonné, kompaktní a úsporné systémy jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s jednou z nejširších řad výparníků na trhu. Carrier Transicold je součástí společnosti Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), což je světový lídr v oblasti inteligentních řešení pro klima a energetiku.
Jednotky Supra HE 11 MT a HE 13 MT, které jsou k dispozici ve standardním a tichém provedení, jsou navrženy tak, aby splňovaly širokou škálu potřeb v oblasti chladírenské přepravy a umožňovaly různé konfigurace, včetně dvoukomorového uspořádání u jednotky Supra HE 11 a možnosti dvou- nebo tříkomorového uspořádání u jednotky Supra HE 13 MT. Na základě rozměrů skříně a specifických požadavků na použití poskytují jednotky Supra HE 11 MT a HE 13 MT dvě různé úrovně chladicího výkonu, přičemž druhá z nich je nejvýkonnější z celé řady. Kromě toho společnost Carrier Transicold zvýšila průtok vzduchu výparníkem až o 32 % ve srovnání se staršími dálkově ovládanými výparníky Supra, aby zlepšila cirkulaci vzduchu a zajistila stálé teploty v celém interiéru vozidla.
Supra HE MT poskytuje vyšší výkon s lepším chlazením a nižší spotřebou paliva. Systém byl důkladně testován v extrémních podmínkách od minus 30 °C do 55 °C a zajišťuje spolehlivý provoz v jakémkoli prostředí.
Jeho modernizovaná lehká a kompaktní konstrukce umožňuje bezproblémovou montáž do různých typů karoserií vozidel při zachování možnosti vyklápění kabiny pro snadnou údržbu a přístupnost.
„Společnost Carrier Transicold nastavuje s jednotkami Supra HE 11 MT a HE 13 MT nové standardy účinnosti v oblasti víceteplotní chladírenské přepravy,“ uvedl Jean-Michel Vadecard, produktový ředitel Truck Trailer International společnosti Carrier Transicold. „Tato řešení přinášejí optimalizovaný chladicí výkon, nižší spotřebu paliva, kompaktní konstrukci a lepší možnosti proudění vzduchu pro všechny konfigurace odolných nákladních vozidel na trhu.“
Každá jednotka řady Supra HE je vybavena telematickým hardwarem a je kompatibilní s digitální platformou Lynx Fleet společnosti Carrier Transicold.
Další informace o produktech a službách společnosti Carrier Transicold naleznete na adrese Carrier Transicold .
About Carrier Transicold
Carrier Transicold helps improve transport and shipping of temperature-controlled cargoes with a complete line of equipment and services for refrigerated transport and cold chain visibility. For more than 50 years, Carrier Transicold has been an industry leader, providing customers around the world with advanced, energy-efficient and environmentally sustainable container refrigeration systems and generator sets, direct-drive and diesel truck units, and trailer refrigeration systems. Carrier Transicold is a part of Carrier Global Corporation, global leader in intelligent climate and energy solutions, committed to creating innovations that bring comfort, safety and sustainability to life. For more information, visit www.carriertransicold.eu . Follow Carrier Refrigeration on X: @SmartColdChain and on LinkedIn at Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration .