Vector 1350
Jednotka kombinuje jednoduchost technologie využívající řemenové pohony s účinností technologie využívající elektropohon.
VÝHODY:
- Jednoduché použití
- Snadná údržba
- Nízká hmotnost
Nízká hmotnost a snadné použití pro vnitrostátní i mezinárodní dálkovou přepravu
ÚČEL
Provozujete dálkovou přepravu vyžadující stálou teplotu s maximálním nákladem a minimálními prostoji?
ŘEŠENÍ
Jednotka Vector 1350 kombinuje jednoduchost technologie využívající řemenové pohony s účinností technologie využívající elektropohon. Jednotka Vector 1350 je navržena pro jednoduchou přepravu na dlouhé vzdálenosti s optimalizovaným výkonem 12 700 W; k dispozici je také v elektroverzi.
TECHNOLOGIE
Motor pohání kompresor a zároveň i generátor napájející ventilační systém. Elektrické ventilátory snižují počet řemenů a významně tak zlepšují spolehlivost, přičemž optimalizovaný výkon umožňuje zmenšený zdvihový objem motoru 1,1 litru, díky čemuž se dosahuje významné úspory paliva.
Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
| Výkon při pohonu od motoru 0 °C | 13 100 W |
| Výkon při pohonu od motoru -20°C | 8 100 W |
| Výkon při elektropohonu 0 °C | 7 800 W |
| Výkon při elektropohonu -20°C | 7 000 W |
| Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C | 9 300 W |
| Elektropohon 18 °C/-18 °C | 5 100 W |
Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
| (AMCA 21085) m3/h | 5 500 |
Hmotnost
(včetně akumulátoru)
| R (pohon od motoru) | 645 kg |
| S (pohon od motoru a elektropohon) | 690 kg |
| T (nízká hlučnost) | 690 kg |
Motor
| Model | CT 3-69TV |
| Zdvihový objem | 1123 cm3 |
| Počet válců | 3 |
| Interval údržby | 1500 hodin |
Kompresor
| Model | 05 K4 |
| Zdvihový objem | 400 cm3 |
| Počet válců | 4 |
Elektropohon
| Napětí/fáze/frekvence | 400/3/50 |
| Jmenovitý výkon | 5,5 kW |
Chladivo
| Typ | R-404A |
| Náplň | 5,1 kg |
Akustický tlak (při vysokých otáčkách)
| Standardně | 76 dBA |
| Snížená hlučnost | 73 dBA |
Akustický výkon Lwa
| R (pohon od motoru) | 102 db |
| S (pohon od motoru a elektropohon) | 102 db |
| T (nízká hlučnost) | 100 db |
Jednotka
| Rozměry (š x h x v) | 2050 x 430 x 2227 mm |
| Otvor skříně | d 1700 x v 1170 mm |
Nízká hmotnost a snadné použití pro vnitrostátní i mezinárodní dálkovou přepravu
ÚČEL
Provozujete dálkovou přepravu vyžadující stálou teplotu s maximálním nákladem a minimálními prostoji?
ŘEŠENÍ
Jednotka Vector 1350 kombinuje jednoduchost technologie využívající řemenové pohony s účinností technologie využívající elektropohon. Jednotka Vector 1350 je navržena pro jednoduchou přepravu na dlouhé vzdálenosti s optimalizovaným výkonem 12 700 W; k dispozici je také v elektroverzi.
TECHNOLOGIE
Motor pohání kompresor a zároveň i generátor napájející ventilační systém. Elektrické ventilátory snižují počet řemenů a významně tak zlepšují spolehlivost, přičemž optimalizovaný výkon umožňuje zmenšený zdvihový objem motoru 1,1 litru, díky čemuž se dosahuje významné úspory paliva.
Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
| Výkon při pohonu od motoru 0 °C | 13 100 W |
| Výkon při pohonu od motoru -20°C | 8 100 W |
| Výkon při elektropohonu 0 °C | 7 800 W |
| Výkon při elektropohonu -20°C | 7 000 W |
| Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C | 9 300 W |
| Elektropohon 18 °C/-18 °C | 5 100 W |
Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
| (AMCA 21085) m3/h | 5 500 |
Hmotnost
(včetně akumulátoru)
| R (pohon od motoru) | 645 kg |
| S (pohon od motoru a elektropohon) | 690 kg |
| T (nízká hlučnost) | 690 kg |
Motor
| Model | CT 3-69TV |
| Zdvihový objem | 1123 cm3 |
| Počet válců | 3 |
| Interval údržby | 1500 hodin |
Kompresor
| Model | 05 K4 |
| Zdvihový objem | 400 cm3 |
| Počet válců | 4 |
Elektropohon
| Napětí/fáze/frekvence | 400/3/50 |
| Jmenovitý výkon | 5,5 kW |
Chladivo
| Typ | R-404A |
| Náplň | 5,1 kg |
Akustický tlak (při vysokých otáčkách)
| Standardně | 76 dBA |
| Snížená hlučnost | 73 dBA |
Akustický výkon Lwa
| R (pohon od motoru) | 102 db |
| S (pohon od motoru a elektropohon) | 102 db |
| T (nízká hlučnost) | 100 db |
Jednotka
| Rozměry (š x h x v) | 2050 x 430 x 2227 mm |
| Otvor skříně | d 1700 x v 1170 mm |