Přívěsná chladicí jednotka Vector® S 15
EFEKTIVITA, SE KTEROU MŮŽETE POČÍTAT

Vector S 15, chytrá volba
Přívěsná jednotka Vector S 15 je chytré řešení, které nastavuje nový standard celkových nákladů na vlastnictví. Kombinace spolehlivosti, výkonu, účinnosti a cenové dostupnosti činí z chladicí jednotky Vector S 15 ideální volbu pro ty, kteří hledají inteligentní řešení chlazení.
Vector S 15 je semi-elektrická jednotka, která poskytuje vysoký výkon v dieselovém režimu a zároveň je účinná a tichá.
Spolehlivost, výkon a efektivita
Model Vector S 15 je navržen tak, aby poskytoval vysoký výkon v různých podmínkách, a to i v horkém nebo vlhkém prostředí. Efektivní konstrukce a optimalizovaná logika jednotky pomáhají udržovat stálou úroveň teploty, minimalizovat spotřebu energie a maximalizovat účinnost. Vector S 15 zajišťuje spolehlivý a efektivní provoz za jakýchkoli podmínek, takže se stane vaším každodenním partnerem.
Klikněte zde a kontaktujte nás 

Vysoký chladicí výkon

Nižší spotřeba paliva
-20 %
* Ve srovnání s jednotkou Vector 1550

Snížená hladina hluku při velmi nízkých otáčkách
62 dB (A)

Fast Rychlé snížení teploty

Až 3 000 hodin interval údržby výměny oleje

Jedna z nejnižší hmotností v segmentu
707 kg

Přesvědčivá kupní cena
Přívěsná chladicí jednotka Vector S 15 je vysoce kvalitní výrobek, který je navržen tak, aby vyhovoval potřebám firem. Můžete využívat výhod špičkové chladicí jednotky pro návěsy za zajímavou pořizovací cenu.
Model Vector S 15 je vyroben tak, aby vydržel, a jeho odolné materiály a pokročilé technologie zajišťují dlouhou životnost a snadnou údržbu. Ať už jste majitel malé firmy nebo správce velkého vozového parku, Vector S 15 představuje na současném trhu bezkonkurenční kombinaci kvality a cenové dostupnosti.
Od přepravy ve městě až po dlouhé trasy
Model Vector S 15 je vhodný pro mnoho aplikací, ať už se pohybujete ve městech nebo na dlouhých trasách. Díky této jednotce nebudete mít problém splnit požadavky emisních norem a bez problémů zvládnete i dodávky na dlouhé vzdálenosti. Jedná se o jednoduché, výkonné a provozně nenáročné řešení.

Snadná údržba
Semi-elektrická architektura modelu Vector S 15 je konstruována se spolehlivými a dostupnými servisními díly, které snižují riziko poruchy. Snadný přístup k údržbě systému zjednodušuje údržbu a zkracuje prostoje.
Interval údržby oleje byl prodloužen až na 3000 hodin. Robustní konstrukce jednotky a optimalizované logické funkce zajišťují spolehlivý a efektivní provoz, minimalizují náklady na opravy a zvyšují dobu provozuschopnosti.
Model lehkého přívěsu
Při hmotnosti přibližně 700 kg je Vector S 15 jedním z nejlehčích modelů přívěsů ve svém segmentu. Lehká konstrukce může pomoci snížit provozní náklady díky nižší spotřebě paliva a vyšší nosnosti. Její lehká konstrukce navíc umožňuje zvýšit efektivitu a výkonnost, protože dokáže rychle chladit a udržovat stálou teplotu po celou dobu přepravy.
Vector S 15 Brochures |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technické Údaje
Chladicí výkon
Výkon při pohonu od dieselmotoru 0°C | 15 080 W |
Výkon při pohonu od dieselmotoru -20°C | 8 150 W |
Výkon při elektropohonu 0°C | 8 540 W |
Výkon při elektropohonu -20°C | 7 420 W |
Topný výkon
+12°C/-12°C | 7 400 W |
Průtok vzduchu
(AMCA 21085) m3/hr | 5 210 |
Hmotnost
Včetně baterie | 707 kg |
Akustický tlak
Vysoké otáčky | 70 dBA |
Nízké otáčky | 62 dBA |