Yhteydet ja jatkuva valvonta Abound™ HVAC Performance -palvelun avulla
Muunna laitteistosi tiedot liiketoiminnallisiksi eduiksi
Abound HVAC Performance muuntaa verkkoon liitetyt tiedot konkreettisiksi tuloksiksi ja tarjoaa sinulle selkeyttä, hallintaa ja mielenrauhaa, joita tarvitset järjestelmiesi optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.
Huippuluokan digitaalinen yhteys ja jatkuva valvonta kaupallisiin LVI-laitteisiisi
Carrierin BluEdge® -huoltosopimukset sisältävät räätälöityjä suunnitelmia, jotka takaavat LVI-laitteiden optimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden. Ne toteutetaan kokeneiden teknikoiden toimesta ja niitä parannetaan uusimmilla digitaalisen LVI-yhteyden innovaatioilla.
Abound HVAC Performance -ratkaisun avulla Carrier tarjoaa järjestelmien jatkuvan valvonnan, hälytysten hallinnan ja ennakoivia tietoja. Tämä teknologia tunnistaa mahdolliset viat ennen kuin ne aiheuttavat häiriöitä, mikä tarjoaa kiinteistönhoitajille paremman hallinnan ja mielenrauhan.
Abound HVAC Performance mahdollistaa digitaalisen yhteyden kaikilla kolmella BluEdge-palvelusopimuksemme tasolla:

Paranna rakennuksesi suorituskykyä
Haluatpa sitten minimoida häiriöt, vähentää kustannuksia tai antaa sisäiselle tiimillesi etulyöntiaseman, Abound HVAC Performance mahdollistaa digitaalisen yhteyden ja jatkuvan valvonnan BluEdge-sopimusten avulla, jotka tarjoavat reaaliaikaista tietoa ja ennustettavuutta, jotta voit toimia nopeammin, suunnitella älykkäämmin ja parantaa suorituskykyäsi.
Jatkuvasti kehittyvä ratkaisu tarjoaa nyt entistä paremman näkyvyyden, tarkemmat diagnoosit, mukautettavat hälytykset ja jatkuvan asiantuntija-avun Carrier Customer Command Centre -verkostomme kautta, mikä auttaa sinua vähentämään riskejä, parantamaan tehokkuutta ja hallitsemaan järjestelmän suorituskykyä.
Carrier Customer Command Centren avulla ja Carrierin tehtaalla koulutettujen paikallisten teknikoiden tuella saat käyttöösi seuraavat tärkeät ominaisuudet:
Reaaliaikaiset tiedot, visualisointi ja raportointi
Saat välittömästi tietoa järjestelmän tilasta ja tehokkuudesta dynaamisten kojetaulujen ja monipuolisten raportointitoimintojen avulla.
Mukautettavat hälytykset
Saat käyttökelpoisia hälytyksiä, jotka on mukautettu liiketoimintaasi sen mukaan, milloin, miten ja kenelle haluat ne lähettää.
Maailmanlaajuista asiantuntemusta 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa
Carrier Customer Command Centren maailmanlaajuisen verkoston tekniset asiantuntijat valvovat jatkuvasti laitteitasi ja toimittavat sinulle digitaalisia tietoja, jotka ovat valmiita valvottavaksi, käsiteltäväksi ja ohjattavaksi.
Ennakoiva analyysi
Tunnista mahdolliset viat useita kuukausia etukäteen.
Turvallinen ja skaalautuva yhteys
Yhdistä turvallisesti ja saumattomasti Carrierin pilvipalvelualustaan.
Järjestelmien yhteensopivuus
Yhteensopiva kaikkien Carrierin vesijäähdytteisten ja ilmajäähdytteisten jäähdyttimien kanssa.
Yksinomaan digitaalinen vaihtoehto
Paitsi kattava kattavuus, myös vankka lisäosa ja arvokas asiantuntemus laitoksille, joilla on paikan päällä huoltotiimejä.
Usein kysytyt kysymykset
Abound HVAC Performance on digitaalinen ratkaisu, joka on saatavana Carrierin kolmessa BluEdge-huoltosopimustasossa: Core, Enhance ja Elite. Sen avulla asennushenkilöstö voi tarkastella, neuvoa ja optimoida LVI-järjestelmien suorituskykyä ja elinkaarta. Kattavien hallintapaneelien ja hyödynnettävissä olevien tietojen avulla se auttaa saavuttamaan parhaan käytettävyyden, luotettavuuden ja mukavuuden.
Abound HVAC Performance parantaa tuottavuutta reaaliaikaisilla ilmoituksilla koneiden tilasta ja analyyseillä pilvipalveluun liitetyistä LVI-laitteista. Tiedot ovat saatavilla pyynnöstä mobiilisti ja internetin kautta. Valitun palvelutason mukaan ominaisuuksiin voi kuulua pääsy 24/7 ohjauskeskukseen, intuitiiviseen asiakasportaaliin, reaaliaikaisiin kojetauluihin ja edistyneisiin järjestelmäanalyyseihin.
Abound HVAC Performance täydentää Carrierin huolto- ja palvelusopimuksia ja on saatavana kaikilla BluEdge-sopimustasoilla. Ominaisuudet ja tiedot vaihtelevat palvelutason mukaan. Abound HVAC Performance voidaan lisätä myös olemassa olevaan BluEdge-sopimukseen tai ostaa erillisenä ratkaisuna.
Kyllä. Abound HVAC Performance on saatavana erillisenä tuotteena, ja se voidaan lisätä myös mihin tahansa BluEdge-huoltosopimukseen tasosta riippumatta.
Abound HVAC Performance -järjestelmä tukee laajaa valikoimaa LVI-järjestelmiä, mukaan lukien jäähdyttimet, lämpöpumput, kuivajäähdyttimet, kattoyksiköt, CTA- ja CCU-yksiköt. Ota yhteyttä Carrier Commercial Service -edustajaan varmistaaksesi yhteensopivuuden laitteidesi kanssa.