Regulación
- Este termostato todo en uno para montaje en pared es una solución elegante y compacta que integra la interfaz de usuario y la inteligencia de control. Es ideal para instalaciones simplificadas, ya que elimina la necesidad de una caja adicional en el fan coil.
- El controlador integrado con interfaz remota ofrece un rendimiento discreto, con regulación integrada directamente en el fan coil y controlada a través de una interfaz intuitiva montada en la pared. Se trata de una solución modular para una integración invisible y un confort personalizado.
No se han encontrado resultados
Tipo de controlador: Termostato
Control del ventilador: AC/EC 3 velocidades
Gestión de válvulas de agua: ON/OFF
Capacidad calorífica (kW): 0,6kW 2kW with relay accessory
Protocolo de comunicación: No
Programación: Via UI
Lead/ lag: No
Tipo de controlador: Termostato
Control del ventilador: AC/EC 3 velocidades EC velocidad variable
Gestión de válvulas de agua: ON/OFF
Capacidad calorífica (kW): 2kW con accesorio de relé
Protocolo de comunicación: KNX Bandeja de accesorios Net para pasarela
Programación: Via UI Via BMS
Lead/ lag: Autónomo A través de BMS
Tipo de controlador: Controller + UI
Control del ventilador: AC/EC 3 velocidades EC velocidad variable
Gestión de válvulas de agua: ON/OFF 0-10V
Capacidad calorífica (kW): 2kW 1,3kW
Protocolo de comunicación: Bacnet MSTP
Programación: Via BMS
Lead/ lag: Autónomo A través de BMS
Tipo de controlador: Controller + UI
Control del ventilador: AC/EC 3 velocidades EC velocidad variable
Gestión de válvulas de agua: ON/OFF 0-10V
Capacidad calorífica (kW): 2kW
Protocolo de comunicación: CCN
Programación: Via Aquasmart
Lead/ lag: Autónomo A través de BMS