Ir al contenido principal

Termostato - 33TT
33TT

El termostato Carrier 33TT es un termostato de alto rendimiento para montaje en pared diseñado para su uso con fan coils hidráulicos. Proporciona un control preciso de la temperatura y la humedad con control automático o manual del ventilador y un modo «Green Leaf» que optimiza el ahorro energético. Es fácil de configurar a través de la aplicación IdroConfig™ y ofrece varios modos de funcionamiento (Confort, Ahorro y Anticongelante), así como cambio automático o manual y programación semanal. El termostato ofrece comunicación KNX y una función de avance/retraso para la gestión centralizada. Sus salidas triac, TOR y cronoproporcionales y sus opciones de control del ventilador (tres velocidades, una velocidad o 0-10 V) lo convierten en una solución flexible y completa.


Características:

  • Control automático o manual de la velocidad del ventilador
  • Puesta en marcha simplificada mediante la aplicación IdroConfig™
  • Control de la temperatura y la humedad ambiente
  • Modos: Confort, Ahorro y Protección contra heladas del edificio.
  • Cambio automático o manual entre calefacción y refrigeración.
  • Modo de optimización energética «Green Leaf»
  • Salidas de control Triac: TOR, cronoproporcional
  • Salidas del ventilador: tres velocidades, una velocidad o 0-10 V
  • Comunicación por bus KNX (modo S, modo LTE).
  • Programación semanal
  • Función de avance/retraso entre termostatos
  • La fuente de alimentación KNX: permite la comunicación a través del bus KNX. Esto es esencial para activar la función de avance/retardo entre varios termostatos de la misma instalación o para conectarse a un BMS.

  • La pasarela KNX a BACnet: proporciona una interfaz entre el protocolo KNX y la red BACnet, lo que permite el intercambio de datos entre los termostatos y una arquitectura BACnet/BMS.

  • El sensor de conmutación: es un sensor de temperatura combinado que proporciona un control preciso del confort interior y una mejor capacidad de respuesta del sistema.

  • La caja de montaje en superficie: está diseñada para facilitar la instalación en superficies específicas o no empotradas, lo que ofrece una mayor flexibilidad en proyectos de renovación o modernización.

Características:

  • Control automático o manual de la velocidad del ventilador
  • Puesta en marcha simplificada mediante la aplicación IdroConfig™
  • Control de la temperatura y la humedad ambiente
  • Modos: Confort, Ahorro y Protección contra heladas del edificio.
  • Cambio automático o manual entre calefacción y refrigeración.
  • Modo de optimización energética «Green Leaf»
  • Salidas de control Triac: TOR, cronoproporcional
  • Salidas del ventilador: tres velocidades, una velocidad o 0-10 V
  • Comunicación por bus KNX (modo S, modo LTE).
  • Programación semanal
  • Función de avance/retraso entre termostatos
  • La fuente de alimentación KNX: permite la comunicación a través del bus KNX. Esto es esencial para activar la función de avance/retardo entre varios termostatos de la misma instalación o para conectarse a un BMS.

  • La pasarela KNX a BACnet: proporciona una interfaz entre el protocolo KNX y la red BACnet, lo que permite el intercambio de datos entre los termostatos y una arquitectura BACnet/BMS.

  • El sensor de conmutación: es un sensor de temperatura combinado que proporciona un control preciso del confort interior y una mejor capacidad de respuesta del sistema.

  • La caja de montaje en superficie: está diseñada para facilitar la instalación en superficies específicas o no empotradas, lo que ofrece una mayor flexibilidad en proyectos de renovación o modernización.

Documents


También puede interesarle


Funciona bien con