Ir al contenido principal

Cassette de dos vías
40VU*2-7G

Tipo: cassette

Tipo de motor: AC

Capacidad: 2,2-5,6 kW

  • Diseño compacto: una altura de tan solo 220 mm
  • Bomba de drenaje incorporada
  • Diseño de auto-limpiado único
  • Impulsión de aire doble para distribuir el aire en dos sentidos con un funcionamiento silencioso

carrier-XCT-logo
Diseño estiloso y cuerpo de baja silueta
  • 220 mm de altura

Bomba de drenaje incorporada

El diseño plano de la rejilla de aspiración hace que las tareas de mantenimiento sean muy sencillas

Practicidad

  • Desmontaje sencillo del panel de mantenimiento
Comodidad
  • Filtro lavable incluido
  • Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
  • Panel opcional
Diseño estiloso y cuerpo de baja silueta
  • 220 mm de altura

Bomba de drenaje incorporada

El diseño plano de la rejilla de aspiración hace que las tareas de mantenimiento sean muy sencillas

Practicidad

  • Desmontaje sencillo del panel de mantenimiento
Comodidad
  • Filtro lavable incluido
  • Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
  • Panel opcional
carrier-vrf-indoor-units-es
Una unidad interior para cada escenario

Carrier ofrece una amplia variedad de unidades interiores estéticas y silenciosas. Con 4 tipos de cassettes, 3 tipos de conductos, 5 tipos de unidades de consola y murales y 1 tipo de unidad de ventilación, seguro que encontrará la unidad interior adecuada para su necesidad.

Documents


Funciona con


Control