Ir al contenido principal

Cassette de una vía
40VU*1-7E

Tipo: cassette

Tipo de motor: DC

Capacidad: 1,5-3,6 kW

  • Ventilador alimentado por DC con un nivel sonoro líder en la industria: tan solo 25 dB(A)
  • El panel de retorno sirve como puerto de servicio para mantener la unidad
  • Bomba de drenaje incorporada
  • Diseño antiensuciamiento único de techo

carrier-XCT-logo
Servicio y mantenimiento sencillos
  • Fácil desmontaje de los filtros de aire para su limpieza
  • Fácil acceso a los componentes de la unidad interior
Bomba de drenaje incorporada
  • Hace que la instalación no tenga limitaciones en cuanto a altura de pisos
Una altura de tan solo 185 mm
  • Diseño compacto
Practicidad
  • Desmontaje sencillo del panel de mantenimiento
Comodidad
  • Filtro lavable incluido
  • Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
  • Panel opcional
Servicio y mantenimiento sencillos
  • Fácil desmontaje de los filtros de aire para su limpieza
  • Fácil acceso a los componentes de la unidad interior
Bomba de drenaje incorporada
  • Hace que la instalación no tenga limitaciones en cuanto a altura de pisos
Una altura de tan solo 185 mm
  • Diseño compacto
Practicidad
  • Desmontaje sencillo del panel de mantenimiento
Comodidad
  • Filtro lavable incluido
  • Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
  • Panel opcional
carrier-vrf-indoor-units-es
Una unidad interior para cada escenario

Carrier ofrece una amplia variedad de unidades interiores estéticas y silenciosas. Con 4 tipos de cassettes, 3 tipos de conductos, 5 tipos de unidades de consola y murales y 1 tipo de unidad de ventilación, seguro que encontrará la unidad interior adecuada para su necesidad.

Documents


Funciona con


Control