Consola de dos vías
40VL*B-7E
Tipo: unidades de suelo
Tipo de motor: DC
Capacidad: 1,5-5 kW
- El diseño compacto permite su instalación sencilla y flexible en el suelo o en la pared
- Caudal de aire con 5 velocidades y modo de caudal de aire de dos vías que se ajusta de forma automática para ofrecer mayor confort y flexibilidad
- Ajuste automático al caudal de aire inferior al cambiar al modo de caudal de aire de dos vías
- Diseño moderno y elegante

Instalación sencilla
- Las unidades interiores pueden instalarse tanto en el suelo como en la pared. Su flexibilidad se traduce en una instalación sencilla.
Unidad compacta, ahorro de espacio
- La consola de la unidad interior es de baja silueta y quedará bien en cualquier sala. Puede colocarse en un rincón y ocupará muy poco espacio.
- Filtro lavable incluido
- Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
- Diseño aerodinámico
- Ajuste sencillo a diversos diseños interiores
Practicidad
- Desmontaje sencillo del panel de mantenimiento
Instalación sencilla
- Las unidades interiores pueden instalarse tanto en el suelo como en la pared. Su flexibilidad se traduce en una instalación sencilla.
Unidad compacta, ahorro de espacio
- La consola de la unidad interior es de baja silueta y quedará bien en cualquier sala. Puede colocarse en un rincón y ocupará muy poco espacio.
- Filtro lavable incluido
- Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
- Diseño aerodinámico
- Ajuste sencillo a diversos diseños interiores
Practicidad
- Desmontaje sencillo del panel de mantenimiento

Una unidad interior para cada escenario
Carrier ofrece una amplia variedad de unidades interiores estéticas y silenciosas. Con 4 tipos de cassettes, 3 tipos de conductos, 5 tipos de unidades de consola y murales y 1 tipo de unidad de ventilación, seguro que encontrará la unidad interior adecuada para su necesidad.