Ir al contenido principal

Conducto de alta presión estática: 0-250 Pa
40VD*H-7S

Tipo: conducto

Tipo de motor: DC

Capacidad: 2,2-28 kW

  • Diseño compacto: 280 mm de altura
  • Tubería de cobre en espiral de 6,35 mm para garantizar una difusión del refrigerante más precisa y eficiente
  • Rodete del ventilador realizado en material compuesto de alto rendimiento con baja resistencia al aire
  • La presión estática externa puede modificarse según los requisitos para minimizar el ruido
  • Diseño con hebilla fácil de instalar del cuadro eléctrico y diseño del motor del ventilador extraíble
  • Bomba de drenaje incorporada

carrier-XCT-logo
Diseño de baja silueta, ligero y compacto
  • Altura uniforme de 280 mm
Bomba de drenaje incorporada
  • Con una altura de bombeo de 600 mm
Ahorro energético
  • El tubo de intercambio térmico de 6,35 mm garantiza una difusión del refrigerante más precisa y una mayor eficiencia
  • Rodete del ventilador realizado en material compuesto de alto rendimiento con baja resistencia al aire
Comodidad
  • Filtro lavable incluido
  • Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
Estética
  • Diseño compacto y ultrafino
Practicidad
  • Presión estática ajustable
  • Selección flexible según la instalación real
  • Bomba de drenaje
Diseño de baja silueta, ligero y compacto
  • Altura uniforme de 280 mm
Bomba de drenaje incorporada
  • Con una altura de bombeo de 600 mm
Ahorro energético
  • El tubo de intercambio térmico de 6,35 mm garantiza una difusión del refrigerante más precisa y una mayor eficiencia
  • Rodete del ventilador realizado en material compuesto de alto rendimiento con baja resistencia al aire
Comodidad
  • Filtro lavable incluido
  • Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
Estética
  • Diseño compacto y ultrafino
Practicidad
  • Presión estática ajustable
  • Selección flexible según la instalación real
  • Bomba de drenaje
carrier-vrf-indoor-units-es
Una unidad interior para cada escenario

Carrier ofrece una amplia variedad de unidades interiores estéticas y silenciosas. Con 4 tipos de cassettes, 3 tipos de conductos, 5 tipos de unidades de consola y murales y 1 tipo de unidad de ventilación, seguro que encontrará la unidad interior adecuada para su necesidad.

Documents


Funciona con


Control