Cerramientos
Estructura construida con perfiles de aluminio extruido, ensamblados y adaptados mediante juntas de nylon o de aluminio, moldeadas a presión, que garantizan la estanqueidad.
Existen dos tipos de envolvente:
- T2/TB2 compuesta paneles tipo sándwich (50 mm de espesor), con panel exterior e interior pintado, con aislamiento termo acústico de poliuretano.
- T2/TB4 compuesta paneles tipo sándwich (45 mm de espesor), con panel exterior pintado al horno e interior en acero galvanizado, con aislamiento termo acústico de lana de roca de alta densidad y resistente al fuego con clasificación A1 según EN 13501-1.
Soportes
Existen tres tipos de soporte de apoyo estándar que se aplican según el peso total del equipo y pueden ser:
- Pies: fabricados en acero galvanizado
- Bancada perimetral: fabricada con perfiles de acero galvanizado con taladros para su sustentación y estibaje en sus esquinas
- Bancada en perfil UPN-140
Puertas de inspección
Se construyen con los mismos materiales previstos para la realización de paneles. Están provistos, según pedido, de bisagras, burlete para estanqueidad, mirillas de inspección y cierres de presión progresiva y se disponen en todas las secciones en las que sea necesario o requerido por el cliente. Constan de apertura con mecanismo de seguridad.
Bandejas
Fabricadas en acero inoxidables AISI304 y con caída para recogida de condensados como estándar. Exteriormente incorporan aislante térmico.
Compuertas
Se pueden seleccionar compuertas de diferentes materiales, así como diferentes clases de estanqueidad.
Todas ellas poseen lamas móviles de perfil aerodinámico y con juntas estancas.
La transmisión del movimiento se realiza por engranajes con ejes para actuadores o bien mediante manetas accionadas de forma manual.
Ventiladores
Tres tipos de ventiladores dependiendo de la aplicación y las necesidades de la instalación:
- Centrífugos de doble aspiración
- Plug-fans
- Plug-fan EC
Motores
- Motores AC: se caracterizan porque son motores estándar trifásicos de 2 hasta 8 polos
- Motores EC: este tipo de motores son de elevada eficiencia lograda gracias a avances aerodinámicos y tecnología en el rotor
Filtros
Según las normativas vigentes actualmente en España se seleccionan unos niveles de filtración determinados según la aplicación del equipo o los requerimientos del local a instalar.
Existen diferentes gamas de filtros según su eficacia, según el tamaño de las partículas y según su eficiencia.
Baterías
Las baterías de estos equipos son sistemas de recuperación de calor sensible, con rendimientos entre 45% y 70% y pueden ser de diferentes tipos:
- Agua
- Expansión Directa
- Vapor
- Eléctrica
Humectadores
El control de la humedad ambiental es un factor muy importante en la calidad del aire interior. Estos dispositivos reducen la probabilidad de proliferación y dispersión de la “Legionella”. Existen diversas técnicas para humectar el aire según su principio de funcionamiento:
- Mediante panel de celulosa
- Por Boquillas
- Por autogeneración de vapor por Electrodos
Recuperadores
Es de obligado cumplimiento la instalación de sistemas de recuperación en sistemas bidireccionales. Se dispone de dos tipos de recuperadores:
- Estático o de placas
- Rotativo
Silenciadores
Construidos con paneles de lana mineral revestidos para evitar la erosión del aire. Su envolvente es de chapa galvanizada. Pueden suministrarse protegidos con chapa perforada.
Se dimensiona la longitud del silenciador en función de la atenuación acústica solicitada.
Estas unidades de Tratamiento de Aire constan de un sistema de control adaptado al proyecto. La gestión del control se realiza de forma personalizada e intuitiva.
Los principales elementos del control de las unidades de Tratamiento de Aire son los siguientes:
- Controlador: gestiona el funcionamiento autónomo de la unidad, dando órdenes a cada uno de los componentes y recibiendo señales de éstos y de las sondas instaladas y /o de los locales adyacentes. Su universalidad permite su integración el BMS del edificio mediante diferentes tipos de lenguajes de comunicación.
- Elementos eléctricos: se incluyen todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la máquina
- Elementos de protección: se incorporan las medidas y protecciones necesarias
La gestión se realiza mediante interfaces intuitivas estándar y /o táctiles que permiten la interacción del usuario con el equipo.
Cerramientos
Estructura construida con perfiles de aluminio extruido, ensamblados y adaptados mediante juntas de nylon o de aluminio, moldeadas a presión, que garantizan la estanqueidad.
Existen dos tipos de envolvente:
- T2/TB2 compuesta paneles tipo sándwich (50 mm de espesor), con panel exterior e interior pintado, con aislamiento termo acústico de poliuretano.
- T2/TB4 compuesta paneles tipo sándwich (45 mm de espesor), con panel exterior pintado al horno e interior en acero galvanizado, con aislamiento termo acústico de lana de roca de alta densidad y resistente al fuego con clasificación A1 según EN 13501-1.
Soportes
Existen tres tipos de soporte de apoyo estándar que se aplican según el peso total del equipo y pueden ser:
- Pies: fabricados en acero galvanizado
- Bancada perimetral: fabricada con perfiles de acero galvanizado con taladros para su sustentación y estibaje en sus esquinas
- Bancada en perfil UPN-140
Puertas de inspección
Se construyen con los mismos materiales previstos para la realización de paneles. Están provistos, según pedido, de bisagras, burlete para estanqueidad, mirillas de inspección y cierres de presión progresiva y se disponen en todas las secciones en las que sea necesario o requerido por el cliente. Constan de apertura con mecanismo de seguridad.
Bandejas
Fabricadas en acero inoxidables AISI304 y con caída para recogida de condensados como estándar. Exteriormente incorporan aislante térmico.
Compuertas
Se pueden seleccionar compuertas de diferentes materiales, así como diferentes clases de estanqueidad.
Todas ellas poseen lamas móviles de perfil aerodinámico y con juntas estancas.
La transmisión del movimiento se realiza por engranajes con ejes para actuadores o bien mediante manetas accionadas de forma manual.
Ventiladores
Tres tipos de ventiladores dependiendo de la aplicación y las necesidades de la instalación:
- Centrífugos de doble aspiración
- Plug-fans
- Plug-fan EC
Motores
- Motores AC: se caracterizan porque son motores estándar trifásicos de 2 hasta 8 polos
- Motores EC: este tipo de motores son de elevada eficiencia lograda gracias a avances aerodinámicos y tecnología en el rotor
Filtros
Según las normativas vigentes actualmente en España se seleccionan unos niveles de filtración determinados según la aplicación del equipo o los requerimientos del local a instalar.
Existen diferentes gamas de filtros según su eficacia, según el tamaño de las partículas y según su eficiencia.
Baterías
Las baterías de estos equipos son sistemas de recuperación de calor sensible, con rendimientos entre 45% y 70% y pueden ser de diferentes tipos:
- Agua
- Expansión Directa
- Vapor
- Eléctrica
Humectadores
El control de la humedad ambiental es un factor muy importante en la calidad del aire interior. Estos dispositivos reducen la probabilidad de proliferación y dispersión de la “Legionella”. Existen diversas técnicas para humectar el aire según su principio de funcionamiento:
- Mediante panel de celulosa
- Por Boquillas
- Por autogeneración de vapor por Electrodos
Recuperadores
Es de obligado cumplimiento la instalación de sistemas de recuperación en sistemas bidireccionales. Se dispone de dos tipos de recuperadores:
- Estático o de placas
- Rotativo
Silenciadores
Construidos con paneles de lana mineral revestidos para evitar la erosión del aire. Su envolvente es de chapa galvanizada. Pueden suministrarse protegidos con chapa perforada.
Se dimensiona la longitud del silenciador en función de la atenuación acústica solicitada.
Estas unidades de Tratamiento de Aire constan de un sistema de control adaptado al proyecto. La gestión del control se realiza de forma personalizada e intuitiva.
Los principales elementos del control de las unidades de Tratamiento de Aire son los siguientes:
- Controlador: gestiona el funcionamiento autónomo de la unidad, dando órdenes a cada uno de los componentes y recibiendo señales de éstos y de las sondas instaladas y /o de los locales adyacentes. Su universalidad permite su integración el BMS del edificio mediante diferentes tipos de lenguajes de comunicación.
- Elementos eléctricos: se incluyen todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la máquina
- Elementos de protección: se incorporan las medidas y protecciones necesarias
La gestión se realiza mediante interfaces intuitivas estándar y /o táctiles que permiten la interacción del usuario con el equipo.