Unidad de tratamiento de aire
39CZ
Caudal de aire: 1000 - 60 000 m³/h
La gama 39CZ está diseñada para el sector servicios, la industria y el mercado sanitario para satisfacer los distintos requisitos de mezcla de aire, filtración, calefacción, refrigeración, deshumidificación, humidificación, ventilación, recuperación y atenuación acústica.- UTA para todas las aplicaciones
- Diseñada para cumplir las normas EN 13053 y EN 1886
- La solución eficaz para aplicaciones del sector servicios, industria y sanidad
- 14 tamaños para el tratamiento de caudales de aire de 1000 a 66 000 m3/h
- Disponible en versión con caudal simple o doble
- Versión montada horizontalmente para su instalación en interior o exterior con techo y accesorios de protección.
Descripción general
- Pared externa con pintura RAL 7035
- Resistencia de la carcasa: clase D1
- Estanqueidad de la carcasa: clase L1
- Fuga en bypass del filtro: clase F9
- Transmitancia térmica: clase T2
- Factor de puente térmico: clase TB2
Carcasa
- Paneles de doble revestimiento con aislamiento de lana mineral de 50 mm
- Bastidor periférico montado o soportes de montaje de acero inoxidable
- Dependiendo del tamaño, paneles de doble revestimiento, paredes galvanizadas, recubiertas y lisas
- Al menos un panel desmontable por función
Compuertas
- Compuerta de aislamiento
- Compuerta de seguridad
- Compuerta de control
Todas las compuertas constan de palas aerodinámicas, contrarrotatorias con sellos laterales y están impulsados por piñones o barras de control.
Cajas
- Cajas de admisión de aire: toma de aire única, mezcla, mezcla del economizador
- Caja de descarga de aire: direccional, distribución
Filtros
- Amplia gama de eficiencias, tecnologías y dimensiones de los filtros
- En tamaños de 150 a 1350, hay filtros compactos disponibles para optimizar el consumo de energía
Calentador eléctrico
- Resistencias protegidas por tubos scroll con aletas de acero inoxidable
- Conexión a regletas de cobre
- Conjunto de doble aislamiento
- Termostato de seguridad con reajuste automático y manual
Humidificadores adiabáticos
- Pulverización: eficiencia del 80 % al 90 %
- Módulo de acero inoxidable con parte inferior inclinada
- 2 o 3 rampas de pulverización
- Pantallas de drenaje
- Depósito de agua con equipos de suministro
Humidificadores de vapor
- Sin producción de vapor
- Distribuidor de vapor de acero inoxidable
- Rango de presión de vapor admisible
- Separador de vapor/agua de hierro fundido
- Válvula vapor principal
- Con producción de vapor (independiente con electrodos)
- Distribuidor de vapor de aluminio
- Vaporizador con armario eléctrico y controlador (IP20)
- Control proporcional o control de encendido/apagado
- Controlador sensor de control de la humedad
- Conexión de conducto/cilindro
- Tubos y conexiones de retorno de condensado
- Con producción de vapor (independiente con calentadores) (consultar)
Ventiladores
- Ventilador de doble entrada con palas curvadas hacia adelante
- Ventilador de doble entrada con palas curvadas hacia atrás
- Ventilador conectable
- Plug fan EC
- Scroll e impulsor de acero
- Montaje sobre marco antivibración
Unidad de recuperación de calor
- Placa
- Construcción de serie o intercambiador de calor de placas HEE
- Placas de aluminio
- Bandeja de drenaje de condensado en el lado del aire de expulsión
- Tubo de calor (tipo gravedad)
- Construido de la misma manera que una batería con varias filas de tubos con aletas
- Construcción de serie: tubos de cobre, aletas de aluminio, carcasa de acero galvanizado
- Líquido de transferencia: refrigerante, funcionamiento de -25 °C a +50 °C
- Montaje en posición vertical, horizontal fija u horizontal móvil sobre el eje
- Giratorio
- Medio de intercambio de aluminio corrugado
- Junta intermedia y periférica ajustable para garantizar un caudal de fugas mínimo
- Panel de inspección lateral
- Motor de velocidad constante
- Cojinete de bolas sin mantenimiento
Atenuador de sonido
- Deflectores
- Lana mineral de diferentes densidades
- Paneles galvanizados
- Manguitos flexibles de serie para el exterior de la carcasa
- Manguitos flexibles aislados para el exterior de la carcasa
- Marco protector contra la lluvia con rejilla protectora para evitar la introducción de pájaros
- Marco con rejilla protectora para los orificios de tratamiento de aire de las UTA
- 14 tamaños para el tratamiento de caudales de aire de 1000 a 66 000 m3/h
- Disponible en versión con caudal simple o doble
- Versión montada horizontalmente para su instalación en interior o exterior con techo y accesorios de protección.
Descripción general
- Pared externa con pintura RAL 7035
- Resistencia de la carcasa: clase D1
- Estanqueidad de la carcasa: clase L1
- Fuga en bypass del filtro: clase F9
- Transmitancia térmica: clase T2
- Factor de puente térmico: clase TB2
Carcasa
- Paneles de doble revestimiento con aislamiento de lana mineral de 50 mm
- Bastidor periférico montado o soportes de montaje de acero inoxidable
- Dependiendo del tamaño, paneles de doble revestimiento, paredes galvanizadas, recubiertas y lisas
- Al menos un panel desmontable por función
Compuertas
- Compuerta de aislamiento
- Compuerta de seguridad
- Compuerta de control
Todas las compuertas constan de palas aerodinámicas, contrarrotatorias con sellos laterales y están impulsados por piñones o barras de control.
Cajas
- Cajas de admisión de aire: toma de aire única, mezcla, mezcla del economizador
- Caja de descarga de aire: direccional, distribución
Filtros
- Amplia gama de eficiencias, tecnologías y dimensiones de los filtros
- En tamaños de 150 a 1350, hay filtros compactos disponibles para optimizar el consumo de energía
Calentador eléctrico
- Resistencias protegidas por tubos scroll con aletas de acero inoxidable
- Conexión a regletas de cobre
- Conjunto de doble aislamiento
- Termostato de seguridad con reajuste automático y manual
Humidificadores adiabáticos
- Pulverización: eficiencia del 80 % al 90 %
- Módulo de acero inoxidable con parte inferior inclinada
- 2 o 3 rampas de pulverización
- Pantallas de drenaje
- Depósito de agua con equipos de suministro
Humidificadores de vapor
- Sin producción de vapor
- Distribuidor de vapor de acero inoxidable
- Rango de presión de vapor admisible
- Separador de vapor/agua de hierro fundido
- Válvula vapor principal
- Con producción de vapor (independiente con electrodos)
- Distribuidor de vapor de aluminio
- Vaporizador con armario eléctrico y controlador (IP20)
- Control proporcional o control de encendido/apagado
- Controlador sensor de control de la humedad
- Conexión de conducto/cilindro
- Tubos y conexiones de retorno de condensado
- Con producción de vapor (independiente con calentadores) (consultar)
Ventiladores
- Ventilador de doble entrada con palas curvadas hacia adelante
- Ventilador de doble entrada con palas curvadas hacia atrás
- Ventilador conectable
- Plug fan EC
- Scroll e impulsor de acero
- Montaje sobre marco antivibración
Unidad de recuperación de calor
- Placa
- Construcción de serie o intercambiador de calor de placas HEE
- Placas de aluminio
- Bandeja de drenaje de condensado en el lado del aire de expulsión
- Tubo de calor (tipo gravedad)
- Construido de la misma manera que una batería con varias filas de tubos con aletas
- Construcción de serie: tubos de cobre, aletas de aluminio, carcasa de acero galvanizado
- Líquido de transferencia: refrigerante, funcionamiento de -25 °C a +50 °C
- Montaje en posición vertical, horizontal fija u horizontal móvil sobre el eje
- Giratorio
- Medio de intercambio de aluminio corrugado
- Junta intermedia y periférica ajustable para garantizar un caudal de fugas mínimo
- Panel de inspección lateral
- Motor de velocidad constante
- Cojinete de bolas sin mantenimiento
Atenuador de sonido
- Deflectores
- Lana mineral de diferentes densidades
- Paneles galvanizados
- Manguitos flexibles de serie para el exterior de la carcasa
- Manguitos flexibles aislados para el exterior de la carcasa
- Marco protector contra la lluvia con rejilla protectora para evitar la introducción de pájaros
- Marco con rejilla protectora para los orificios de tratamiento de aire de las UTA
Documentación