AquaForce® - Enfriadora condensada por aire con compresor de tornillo de velocidad variable
30KAV / 30KAVP
Refrigerante: R-134a
Compresor: de tornillo con velocidad variable
Capacidad frigorífica nominal: 490-1 100 kW
Las enfriadoras AquaForce® Vision 30KAV/P con inteligencia Greenspeed® son la solución perfecta para aplicaciones comerciales e industriales en las que los instaladores, consultores y propietarios de los edificios exigen una fiabilidad superior y un rendimiento óptimo, especialmente a carga parcial.
- Rendimiento excepcional
- Bajos niveles de ruido
- Inteligencia y conectividad
- Respetuosas con el medio ambiente:
- Amplia gama de aplicaciones
- Instalación y mantenimiento sencillos
La gama está disponible en cinco niveles de eficiencia:
- Unidad estándar 30KAV con compresores de tornillo de velocidad variable
- 30KAV con ventiladores EC (opción 17) - mejora la eficiencia energética estacional
- 30KAV con Alta Eficiencia Energética (opción 119) - equipada con una superficie de intercambio de calor adicional para ofrecer un rendimiento óptimo a plena carga y a carga parcial
- 30KAV ZE con Alta Eficiencia Energética+ (opción 119+) - equipada con ventiladores CE y una superficie de intercambio de calor adicional para proporcionar la máxima eficiencia energética estacional posible.
- 30KAVP con eficiencia Premium - equipada con ventiladores EC, una superficie de intercambio de calor adicional y motores con compresor de imán permanente
Excepcional rendimiento energético
- Compresores de tornillo de velocidad variable (30KAV) con motores de imán permanente (30KAVP)
- Segunda generación de compresores de tornillo doble de velocidad variable de alta eficiencia de Carrier con válvula de control de índice de volumen (Vi) incorporada para un rendimiento óptimo a plena carga y a carga parcial
- Ventiladores Flying Bird™ de velocidad variable con motor EC que minimizan el consumo de energía
- Condensador de aluminio con tecnología de batería de microcanales Novation® de alta eficiencia.
- Rendimiento eléctrico optimizado
- Módulo hidráulico con bomba doble de velocidad variable
- Control inteligente de la energía
Fiabilidad y mantenimiento sencillo incorporados
- Los compresores de tornillo son de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado por gas de aspiración
- Ventiladores de velocidad variable
- Intercambiadores de calor de microcanales (MCHE) Novation® de aluminio con una alta resistencia a la corrosión.
- Evaporador inundado con tubos de agua que se limpian por medios mecánicos.
- Dos circuitos de refrigerante independientes para asegurar una refrigeración parcial
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Mínimos niveles sonoros de funcionamiento
- La inteligencia Greenspeed®, con compresores de tornillo de velocidad variable y ventiladores de condensador, minimiza los niveles de ruido en el funcionamiento a carga parcial
- Nueva generación de compresor de tornillo doble de velocidad variable 06Z de Carrier con conjunto integrado de resonadores
- Sexta generación de silenciosos ventiladores Flying Bird™
- 4 niveles sonoros para adaptarse a los entornos más sensibles
Instalación fácil y rápida
- Bombas de velocidad variable de hasta 800 kW incorporadas
- Unidades compactas para facilitar el transporte y la instalación
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Conexiones de agua simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Cuidado del medio ambiente
- Contador automático de energía
- R-134a: Refrigerante HFC con cero potencial de agotamiento de la capa de ozono
- 40 % menos refrigerante gracias a la tecnología de microcanales
- Circuitos de refrigerante estancos
- Software de detección de fugas + alerta
- Información de detección de fuga de refrigerante (opcional)
Concebida para promover el diseño de edificios ecológicos
- Certificación LEED® (liderazgo en diseño energético y ambiental)
Nueva generación de compresores de tornillo doble de velocidad variable 06Z de Carrier
- Compresor de tornillo doble optimizado para el funcionamiento a velocidad variable
- Accionamiento inverter condensado por aire independiente para una mayor fiabilidad
- Conjunto integrado de resonadores (IRA) para reducir el nivel sonoro en hasta 6 dB(A) en comparación con la generación 06T anterior
- Válvula de retención integrada para un apagado silencioso
- Vida útil de rodamientos superior a las 100 000 horas
- Hay un separador de aceite especial instalado en la descarga de cada compresor para garantizar el máximo retorno de aceite
- La válvula de control de índice de volumen (Vi) proporciona un método fiable de regulación de la relación de compresión con vistas a adaptarse mejor a la demanda del sistema
- Los compresores de tornillo trabajan en base al principio de desplazamiento positivo para comprimir gases a mayor presión. En consecuencia, si en el condensador se da una presión inusualmente alta, el compresor no se apaga, sino que continúa funcionando a una capacidad reducida (modo sin carga)
- El silenciador situado en el conducto separador de aceite reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso.

- 30KAV estándar: SEER LT 12/7 de hasta 5,34 y SEPR HT 12/7 de hasta 6,54
- 30KAV con motores ventilador EC (opción 17) SEER LT de hasta 5,42 y SEPR HT de hasta 6,62
- 30KAV con Alta Eficiencia Energética (opción 119) SEER LT de hasta 5,44 y SEPR HT de hasta 7,03
- 30KAV con Alta Eficiencia Energética + (opción 119+) SEER LT de hasta 5,53 y SEPR HT de hasta 7,14
- 30KAVP Eficiencia Premium: SEER LT: 5,72 y SEPR HT: 7,34
Control SmartVu™
- Interface intuitivo y fácil de usar de 7 pulgadas en color.
- 10 idiomas disponibles
- Fácil acceso a la caja del controlador
- Protección con contraseña
- Modo nocturno
- Gestión de la energía

Gestión remota de serie
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
Gestión remota (opción EMM)
- Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
- Ventiladores EC (30KAV)
- Alta Eficiencia Energética y Alta Eficiencia Energética+ (30KAV)
- Bombas dobles de velocidad variable de baja y alta presión
- Nivel de ruido bajo y muy bajo
- Paneles y rejillas de cerramiento lateral
- Funcionamiento a alta temperatura ambiente de hasta 55 ºC
- Caja de control IP 54
- Evaporador y bombas con camisa de aluminio
- Válvulas de servicio
- Interfaces de comunicación BACnet, JBus y Lon
- Conectividad inalámbrica para el control remoto de la energía
La gama está disponible en cinco niveles de eficiencia:
- Unidad estándar 30KAV con compresores de tornillo de velocidad variable
- 30KAV con ventiladores EC (opción 17) - mejora la eficiencia energética estacional
- 30KAV con Alta Eficiencia Energética (opción 119) - equipada con una superficie de intercambio de calor adicional para ofrecer un rendimiento óptimo a plena carga y a carga parcial
- 30KAV ZE con Alta Eficiencia Energética+ (opción 119+) - equipada con ventiladores CE y una superficie de intercambio de calor adicional para proporcionar la máxima eficiencia energética estacional posible.
- 30KAVP con eficiencia Premium - equipada con ventiladores EC, una superficie de intercambio de calor adicional y motores con compresor de imán permanente
Excepcional rendimiento energético
- Compresores de tornillo de velocidad variable (30KAV) con motores de imán permanente (30KAVP)
- Segunda generación de compresores de tornillo doble de velocidad variable de alta eficiencia de Carrier con válvula de control de índice de volumen (Vi) incorporada para un rendimiento óptimo a plena carga y a carga parcial
- Ventiladores Flying Bird™ de velocidad variable con motor EC que minimizan el consumo de energía
- Condensador de aluminio con tecnología de batería de microcanales Novation® de alta eficiencia.
- Rendimiento eléctrico optimizado
- Módulo hidráulico con bomba doble de velocidad variable
- Control inteligente de la energía
Fiabilidad y mantenimiento sencillo incorporados
- Los compresores de tornillo son de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado por gas de aspiración
- Ventiladores de velocidad variable
- Intercambiadores de calor de microcanales (MCHE) Novation® de aluminio con una alta resistencia a la corrosión.
- Evaporador inundado con tubos de agua que se limpian por medios mecánicos.
- Dos circuitos de refrigerante independientes para asegurar una refrigeración parcial
- Control autoadaptativo
- Pruebas de resistencia excepcionales
Mínimos niveles sonoros de funcionamiento
- La inteligencia Greenspeed®, con compresores de tornillo de velocidad variable y ventiladores de condensador, minimiza los niveles de ruido en el funcionamiento a carga parcial
- Nueva generación de compresor de tornillo doble de velocidad variable 06Z de Carrier con conjunto integrado de resonadores
- Sexta generación de silenciosos ventiladores Flying Bird™
- 4 niveles sonoros para adaptarse a los entornos más sensibles
Instalación fácil y rápida
- Bombas de velocidad variable de hasta 800 kW incorporadas
- Unidades compactas para facilitar el transporte y la instalación
- Conexiones eléctricas simplificadas
- Conexiones de agua simplificadas
- Rápida puesta en servicio
Cuidado del medio ambiente
- Contador automático de energía
- R-134a: Refrigerante HFC con cero potencial de agotamiento de la capa de ozono
- 40 % menos refrigerante gracias a la tecnología de microcanales
- Circuitos de refrigerante estancos
- Software de detección de fugas + alerta
- Información de detección de fuga de refrigerante (opcional)
Concebida para promover el diseño de edificios ecológicos
- Certificación LEED® (liderazgo en diseño energético y ambiental)
Nueva generación de compresores de tornillo doble de velocidad variable 06Z de Carrier
- Compresor de tornillo doble optimizado para el funcionamiento a velocidad variable
- Accionamiento inverter condensado por aire independiente para una mayor fiabilidad
- Conjunto integrado de resonadores (IRA) para reducir el nivel sonoro en hasta 6 dB(A) en comparación con la generación 06T anterior
- Válvula de retención integrada para un apagado silencioso
- Vida útil de rodamientos superior a las 100 000 horas
- Hay un separador de aceite especial instalado en la descarga de cada compresor para garantizar el máximo retorno de aceite
- La válvula de control de índice de volumen (Vi) proporciona un método fiable de regulación de la relación de compresión con vistas a adaptarse mejor a la demanda del sistema
- Los compresores de tornillo trabajan en base al principio de desplazamiento positivo para comprimir gases a mayor presión. En consecuencia, si en el condensador se da una presión inusualmente alta, el compresor no se apaga, sino que continúa funcionando a una capacidad reducida (modo sin carga)
- El silenciador situado en el conducto separador de aceite reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso.

- 30KAV estándar: SEER LT 12/7 de hasta 5,34 y SEPR HT 12/7 de hasta 6,54
- 30KAV con motores ventilador EC (opción 17) SEER LT de hasta 5,42 y SEPR HT de hasta 6,62
- 30KAV con Alta Eficiencia Energética (opción 119) SEER LT de hasta 5,44 y SEPR HT de hasta 7,03
- 30KAV con Alta Eficiencia Energética + (opción 119+) SEER LT de hasta 5,53 y SEPR HT de hasta 7,14
- 30KAVP Eficiencia Premium: SEER LT: 5,72 y SEPR HT: 7,34
Control SmartVu™
- Interface intuitivo y fácil de usar de 7 pulgadas en color.
- 10 idiomas disponibles
- Fácil acceso a la caja del controlador
- Protección con contraseña
- Modo nocturno
- Gestión de la energía

Gestión remota de serie
- Acceso fácil desde Internet
- Múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico
- Gateways de comunicación opcionales
- Arranque y parada de la máquina
- Doble punto de consigna
- Control de la bomba de agua
Gestión remota (opción EMM)
- Amplias posibilidades de control remoto: temperatura ambiente, reajuste del punto de consigna, etc.
- Ventiladores EC (30KAV)
- Alta Eficiencia Energética y Alta Eficiencia Energética+ (30KAV)
- Bombas dobles de velocidad variable de baja y alta presión
- Nivel de ruido bajo y muy bajo
- Paneles y rejillas de cerramiento lateral
- Funcionamiento a alta temperatura ambiente de hasta 55 ºC
- Caja de control IP 54
- Evaporador y bombas con camisa de aluminio
- Válvulas de servicio
- Interfaces de comunicación BACnet, JBus y Lon
- Conectividad inalámbrica para el control remoto de la energía
Documentación