Controladores WTC
Con algoritmos de control propios de Carrier, el controlador de terminales de agua (WTC) combina soluciones de confort óptimas junto con una gestión energética de gran eficiencia.
Uso
Con algoritmos de control propios de Carrier, el controlador de terminales de agua (WTC) combina soluciones de confort óptimas junto con una gestión energética de gran eficiencia. Diseñado para una diversidad de configuraciones y ofrecido con una gran variedad de interfaces de usuario, el WTC se adapta a cualquier aplicación y necesidad.
Arquitectura de control
Gran diversidad de controladores de sala
| ![]() WTC-RT | ![]() WTC-RCI-S | ![]() WTC-RCI-SF | ![]() WTC-RCI-SOF | ![]() WTC-RCI-D |
| Sensor de temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Función de ocupación mediante LED | ✓ | ✓ | |||
| Subir/Bajar el punto de consigna del usuario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Selección de velocidad del ventilador | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Luces y persianas | ✓ | ||||
| Pantalla LCD | ✓ |
| WTC-RT | WTC-RCI-S | WTC-RCI-SF | WTC-RCI-SOF | WTC-RCI-D | |
| Sensor de temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Función de ocupación mediante LED | ✓ | ✓ | |||
| Subir/Bajar el punto de consigna del usuario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Selección de velocidad del ventilador | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Luces y persianas | ✓ | ||||
| Pantalla LCD | ✓ |
- RCI: Interface del controlador de sala
- S: Subir/Bajar el punto de consigna del usuario
- O: Ocupación
- F: Selección de velocidad del ventilador
- D: Visualizador digital
Control remoto
MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS
- Mando HVAC
- Encender/apagar luces
- Kit: mando a distancia IR + soporte de pared
MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS
- Mando HVAC
- Encender/apagar luces, regulación de iluminación
- Subir/Bajar/Parar persianas, Inclinar persiana
- Kit: Mando a distancia IR + soporte de pared
RECEPTOR DE INFRARROJOS
- 3 LED:
- Verde: Modo ocupado
- Amarillo: Modo desocupado
- Rojo parpadeante: Alarma
- Sonido bip (puede desactivarse)
- Conexión a WTC: RJ45
- Kit: Receptor de IR + 15 m de cable + Plug & Play
RECEPTOR DE INFRARROJOS
- Detector de movimiento
- Conexión a WTC: RJ45
- Plug & Play
Funciones avanzadas
- Control de velocidad variable de bajo consumo (LEC)
- Control hidráulico por modulación
- Control de demanda de ventilación (DCV):
- Gestión de la calidad del aire interior
- Módulos de control de luces y persianas
Características
- Alta eficiencia
- Fácil instalación
- Diversas configuraciones
- Interface de usuario fácil de usar