Conducto presión estándar 20-200 Pa
40VD*S-7S
Tipo: conducto
Tipo de motor: DC
Capacidad: 1,5-16 kW
- Diseño elegante y de baja silueta con argolla de elevación en forma de T con dirección ajustable en anchura y longitud
- Instalación oculta que se traduce en un estilo impecable y sofisticado
- Bomba de drenaje estándar con una elevación máxima de 1200 mm
- Mejor revestimiento para el sellado de tuberías con material EPS adiatérmico

Diseño compacto y de baja silueta
- 248 mm de altura
Retorno de aire trasero o inferior flexible
Comodidad- Filtro lavable incluido
- Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
- Colocación opcional del retorno del aire
- Instalación sencilla
- Presión estática ajustable
- Selección flexible según la instalación real
- Entrada de aire nuevo reservada
Diseño compacto y de baja silueta
- 248 mm de altura
Retorno de aire trasero o inferior flexible
Comodidad- Filtro lavable incluido
- Selección de la velocidad del aire con engranaje múltiple
- Colocación opcional del retorno del aire
- Instalación sencilla
- Presión estática ajustable
- Selección flexible según la instalación real
- Entrada de aire nuevo reservada

Una unidad interior para cada escenario
Carrier ofrece una amplia variedad de unidades interiores estéticas y silenciosas. Con 4 tipos de cassettes, 3 tipos de conductos, 5 tipos de unidades de consola y murales y 1 tipo de unidad de ventilación, seguro que encontrará la unidad interior adecuada para su necesidad.