Ir al contenido principal

Recuperación de calor de descarga superior
38VT*173R

Refrigerante: R-410A

Tipo de unidad exterior: descarga superior

Capacidad: 8-22 CV

Gestiona los modos de calefacción y refrigeración de forma simultánea con una eficiencia increíble y garantiza un confort continuo en el interior.

  • Tipo de compresor: DC Inverter scroll
  • Número máximo de IDU: 64
  • Compatible con todos los controles y todas las unidades interiores de Carrier
  • Pueden combinarse hasta 88 CV

Tecnología advanced black-coated fin
  • Para una mayor resistencia a la corrosión
Separador avanzado
  • Mejora el equilibrio en la distribución del refrigerante
Tecnología anti-liquid shock
  • Reduce la tasa de fallos por impacto de líquido
Tecnología de retorno de aceite de 10 etapas
  • Suministro regular de lubricante
  • Protege al compresor y al sistema

Ventilador exterior de alta eficiencia y motor de ventilador continuo DC Inverter

Acceso sencillo

  • El diseño de la unidad exterior está optimizado para abrirse a 120°, lo que permite un acceso total a los componentes internos
Funcionamiento de prueba con un botón
  • Ahorra hasta un 10 % de tiempo de funcionamiento de prueba
Flexibilidad en el diseño de grandes circuitos
  • Las tuberías pueden medir hasta 1000 m de longitud y ofrecen una diferencia de altura de 110 m como máximo
  • Puede suministrar fácilmente a edificios altos
Tecnología advanced black-coated fin
  • Para una mayor resistencia a la corrosión
Separador avanzado
  • Mejora el equilibrio en la distribución del refrigerante
Tecnología anti-liquid shock
  • Reduce la tasa de fallos por impacto de líquido
Tecnología de retorno de aceite de 10 etapas
  • Suministro regular de lubricante
  • Protege al compresor y al sistema

Ventilador exterior de alta eficiencia y motor de ventilador continuo DC Inverter

Acceso sencillo

  • El diseño de la unidad exterior está optimizado para abrirse a 120°, lo que permite un acceso total a los componentes internos
Funcionamiento de prueba con un botón
  • Ahorra hasta un 10 % de tiempo de funcionamiento de prueba
Flexibilidad en el diseño de grandes circuitos
  • Las tuberías pueden medir hasta 1000 m de longitud y ofrecen una diferencia de altura de 110 m como máximo
  • Puede suministrar fácilmente a edificios altos
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
Carrier presenta XCT7, su última generación de sistemas de caudal de refrigerante variable
Los sistemas VRF XCT7 ofrecen ventajas inigualables a los clientes, como la máxima fiabilidad, el rendimiento mejorado del sistema, una alta eficiencia, un amplio rango de operación, una instalación sencilla y una gran flexibilidad.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Carrier VRF : unidades exteriores de descarga frontal
Esta nueva gama incluye unidades exteriores de descarga frontal, perfectamente adecuadas para espacios pequeños o estrechos.
Con su diseño compacto, las unidades XCT7 de descarga frontal son fáciles de instalar y mantener. Descubra todas las características del XCT7 en nuestro vídeo.

Documents


Funciona con