Ir al contenido principal

Enfriador seco
09PE

Capacidad frigorífica nominal: 10-1 100 kW

La gama 09PE es especialmente idónea para aplicaciones terciarias, industriales y sanitarias. Los enfriadores secos de esta gama están diseñados principalmente para enfriar agua o mezclas de glicol/agua en condensadores de enfriadoras de agua y free cooling. Estos dispositivos han sido diseñados para ser instalados en el exterior.

  • Prestaciones
  • Flexibilidad
  • Inteligencia
  • Optimización energética
  • Optimización acústica
09PE es una amplia gama modular que ofrece:
  • 3 longitudes de carcasa (módulo S, M o L), lo que permite optimizar las dimensiones, la capacidad o el consumo de energía
  • Tamaños, de 1 a 14 ventiladores
  • Impulsor disponible en 2 diámetros, 800 o 910 mm
  • Varias velocidades de rotación, hasta 1270 rpm
  • Configuración: unidad horizontal o vertical

Excelente resistencia a la corrosión

  • Baterías con tubos y colectores de cobre, aletas de aluminio de alto rendimiento resistentes a las obstrucciones
  • Conjuntos ventilador-motor con collares perfilados de acero galvanizado con pintura en polvo de poliéster o composite
  • Carcasa y patas de acero galvanizado con pintura en polvo de poliéster
  • Cerramientos de protección en codos y colectores
  • Aletas de aluminio con imprimación
  • Aletas con recubrimiento de alta eficiencia
  • Tubos de acero inoxidable
  • Categoría de resistencia a la corrosión C5M
  • ATEX II 2G/3G
  • Caja de terminales
  • Armario de protección
  • Armario de control
  • Interruptor de mantenimiento
  • Contrabridas
  • Patas elevadas
  • Pantalla protectora de las aletas
  • Posición vertical
  • Apilado de 2 dispositivos idénticos
  • Patín para transporte en contenedor
  • Motor EC (conmutado eléctricamente)
  • Batería drenable
  • Kit de válvula free cooling
  • Enfriador adiabático
09PE es una amplia gama modular que ofrece:
  • 3 longitudes de carcasa (módulo S, M o L), lo que permite optimizar las dimensiones, la capacidad o el consumo de energía
  • Tamaños, de 1 a 14 ventiladores
  • Impulsor disponible en 2 diámetros, 800 o 910 mm
  • Varias velocidades de rotación, hasta 1270 rpm
  • Configuración: unidad horizontal o vertical

Excelente resistencia a la corrosión

  • Baterías con tubos y colectores de cobre, aletas de aluminio de alto rendimiento resistentes a las obstrucciones
  • Conjuntos ventilador-motor con collares perfilados de acero galvanizado con pintura en polvo de poliéster o composite
  • Carcasa y patas de acero galvanizado con pintura en polvo de poliéster
  • Cerramientos de protección en codos y colectores
  • Aletas de aluminio con imprimación
  • Aletas con recubrimiento de alta eficiencia
  • Tubos de acero inoxidable
  • Categoría de resistencia a la corrosión C5M
  • ATEX II 2G/3G
  • Caja de terminales
  • Armario de protección
  • Armario de control
  • Interruptor de mantenimiento
  • Contrabridas
  • Patas elevadas
  • Pantalla protectora de las aletas
  • Posición vertical
  • Apilado de 2 dispositivos idénticos
  • Patín para transporte en contenedor
  • Motor EC (conmutado eléctricamente)
  • Batería drenable
  • Kit de válvula free cooling
  • Enfriador adiabático

Documents


También puede interesarle


Funciona bien con