Ir al contenido principal

AquaForce®: enfriadora de tornillo de velocidad variable refrigerada por aire
30XBV

Refrigerante : R-134a

Compresor : tornillo de velocidad variable

Potencia frigorífica nominal : 500 KW – 1800 KW

La gama AquaForce 30XBV de enfriadoras aire-agua de tornillo de velocidad variable y válvula Vi se ha diseñado para ofrecer la solución más rentable para su uso en climas con temperaturas ambiente elevadas. La enfriadora ofrece un rendimiento optimizado con carga parcial, fiabilidad, confort de los ocupantes y ahorro energético en entornos de hasta 55 °C.

  • Diseñada para regímenes de temperatura ambiente elevados
  • Solución alta rentabilidad
  • Prestaciones excepcionales y fiabilidad
  • Amplio ámbito de aplicación
  • Bajo nivel sonoro

Diseñada para regímenes de temperatura elevados

AquaForce® de Carrier se adapta fácilmente a un amplio abanico de aplicaciones. Las temperaturas de funcionamiento prolongadas de hasta 55 °C en el exterior la hacen ideal para entornos con temperaturas elevadas. Las enfriadoras AquaForce® 30XBV satisfacen las expectativas más exigentes en materia de eficiencia energética y ahorro sin importar el clima ni el emplazamiento, por lo que son ideales tanto para lujosos edificios de oficinas y hoteles como para instalaciones sanitarias, centros informáticos y proyectos industriales.

Prestaciones excepcionales

Equipada con compresores de tornillo de velocidad variable y válvula Vi (gestión del índice de volumen), la enfriadora AquaForce® 30XBV con Greenspeed® Intelligence ajusta automáticamente la capacidad de refrigeración para adaptarse perfectamente a las necesidades del edificio o a las variaciones de carga del proceso. ¿El resultado? Un funcionamiento óptimo tanto a carga total como a carga parcial.

Bajo nivel sonoro

La nueva generación 06Z de compresores de doble tornillo de velocidad variable de Carrier con atenuador acústico integrado y ventiladores Flying Birdde sexta generación, con un nuevo diseño de palas de borde dentado basado en la naturaleza, contribuye a disminuir el nivel de ruido procedente de los compresores y del flujo de aire hasta 96 dB(A).

Fiabilidad excepcional

Equipada con compresores Carrier de doble tornillo de velocidad variable y válvula Vi, un fiable variador de frecuencia refrigerado por aire y baterías de calor de microcanales Novation® totalmente de aluminio con revestimiento Super Enviro-Shield (opcional) para ofrecer un rendimiento optimizado garantizado a largo plazo.

La solución más rentable

La 30XBV es la solución más ventajosa que combina precio, calidad y prestaciones. La gama se ha diseñado para ofrecer una unidad totalmente fiable y competitiva con un rendimiento optimizado en carga parcial.

SMARTVU AVANZADO CON INTERFAZ DE PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 7 PULGADAS

  • Diseño exclusivo Carrier
  • Interfaz de usuario con pantalla táctil

Interfaces de comunicación BACnet IP, JModBus RTU e IP o LON

  • Capacidades de servidor web de sencillo acceso remoto a través de Internet
  • Capacidad para aportar tendencias en un entorno gráfico
  • Bajo nivel sonoro
  • Revestimiento anticorrosión Enviro-Shield
  • Temperatura ambiente elevada de hasta 55 °C
  • Revestimiento anticorrosión Enviro-Shield
  • Revestimiento anticorrosión Super Enviro-Shield
  • Rejillas y paneles
  • Alimentación 400-3-60 Hz (conforme a la regulación SASO)
  • Puerta de enlace Bacnet/IP
  • Conjunto de válvula de servicio
  • Modbus por IP y RS485
  • Módulo de gestión de energía y contacto de entrada para detección de fugas de refrigerante

Diseñada para regímenes de temperatura elevados

AquaForce® de Carrier se adapta fácilmente a un amplio abanico de aplicaciones. Las temperaturas de funcionamiento prolongadas de hasta 55 °C en el exterior la hacen ideal para entornos con temperaturas elevadas. Las enfriadoras AquaForce® 30XBV satisfacen las expectativas más exigentes en materia de eficiencia energética y ahorro sin importar el clima ni el emplazamiento, por lo que son ideales tanto para lujosos edificios de oficinas y hoteles como para instalaciones sanitarias, centros informáticos y proyectos industriales.

Prestaciones excepcionales

Equipada con compresores de tornillo de velocidad variable y válvula Vi (gestión del índice de volumen), la enfriadora AquaForce® 30XBV con Greenspeed® Intelligence ajusta automáticamente la capacidad de refrigeración para adaptarse perfectamente a las necesidades del edificio o a las variaciones de carga del proceso. ¿El resultado? Un funcionamiento óptimo tanto a carga total como a carga parcial.

Bajo nivel sonoro

La nueva generación 06Z de compresores de doble tornillo de velocidad variable de Carrier con atenuador acústico integrado y ventiladores Flying Birdde sexta generación, con un nuevo diseño de palas de borde dentado basado en la naturaleza, contribuye a disminuir el nivel de ruido procedente de los compresores y del flujo de aire hasta 96 dB(A).

Fiabilidad excepcional

Equipada con compresores Carrier de doble tornillo de velocidad variable y válvula Vi, un fiable variador de frecuencia refrigerado por aire y baterías de calor de microcanales Novation® totalmente de aluminio con revestimiento Super Enviro-Shield (opcional) para ofrecer un rendimiento optimizado garantizado a largo plazo.

La solución más rentable

La 30XBV es la solución más ventajosa que combina precio, calidad y prestaciones. La gama se ha diseñado para ofrecer una unidad totalmente fiable y competitiva con un rendimiento optimizado en carga parcial.

SMARTVU AVANZADO CON INTERFAZ DE PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 7 PULGADAS

  • Diseño exclusivo Carrier
  • Interfaz de usuario con pantalla táctil

Interfaces de comunicación BACnet IP, JModBus RTU e IP o LON

  • Capacidades de servidor web de sencillo acceso remoto a través de Internet
  • Capacidad para aportar tendencias en un entorno gráfico
  • Bajo nivel sonoro
  • Revestimiento anticorrosión Enviro-Shield
  • Temperatura ambiente elevada de hasta 55 °C
  • Revestimiento anticorrosión Enviro-Shield
  • Revestimiento anticorrosión Super Enviro-Shield
  • Rejillas y paneles
  • Alimentación 400-3-60 Hz (conforme a la regulación SASO)
  • Puerta de enlace Bacnet/IP
  • Conjunto de válvula de servicio
  • Modbus por IP y RS485
  • Módulo de gestión de energía y contacto de entrada para detección de fugas de refrigerante

Documents


También puede interesarle


Funciona bien con