AquaForce® - Bomba de calor agua/agua de alta temperatura y velocidad variable con refrigerantes HFO R-1234ze o R-515B
61XWHVZE
Refrigerante: R-1234ze y R-515B.
Compresor: tornillo de velocidad variable.
Capacidad nominal de calefacción: 700 y 1500 kW.
Las bombas de calor agua/agua AQUAFORCE PUREtec 61XWHVZE con compresor de tornillo variable y GreenSpeed Intelligence son la solución premium para aplicaciones industriales, de calefacción urbana y comercial en las que los usuarios finales, consultores y propietarios de instalaciones requieren un rendimiento estacional óptimo, una temperatura del agua muy alta y la máxima fiabilidad para alcanzar sus objetivos medioambientales y de descarbonización.
Disponible en tres versiones (según condiciones de evaporación):
- 61XWHLVZE para temperaturas bajas de la fuente de calor
- 61XWH-VZE para temperaturas medias de la fuente de calor
- 61XWHHVZE para temperaturas altas de la fuente de calor
Sostenibilidad
- Máximo rendimiento y eficiencia estacional para todas las aplicaciones de calefacción.
- Cero emisiones de carbono de alcance 1: total independencia de los combustibles fósiles.
Versatilidad
- Una solución. Cualquier fuente de calor. Todas las aplicaciones.
- Control preciso de la calefacción gracias al uso de compresores de velocidad variable.
Escalabilidad
- Producto de fabricación industrializada, listo para usar, que permite implantar los proyectos con mayor rapidez.
- Unidad compacta, flexible y fácilmente integrable en un sistema completo.
Fiabilidad
- Rendimiento en el que puede confiar: certificado por Eurovent.
- Calidad en la que puede confiar: producción y pruebas certificadas por la norma ISO 9001.
Sinergias
- Los sistemas híbridos simplificados gracias a las soluciones de calefacción del grupo Carrier.
- Integración sin esfuerzo con el sistema PlantCTRL™ de Carrier.
Compresor de tornillo de doble rotor 06T
- Ajuste continuo de la capacidad de refrigeración del compresor con velocidad variable y válvula deslizante.
- Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados con presión de aceite para un funcionamiento fiable y duradero, incluso a carga máxima.
- Si se produce un fallo, el compresor no se apaga, sino que continúa funcionando con una capacidad reducida (modo sin carga).
- El silenciador de la línea de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga para un funcionamiento mucho más silencioso.
- El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor.
Intercambiadores de calor de carcasa y tubos
- Tecnología exclusiva de evaporador inundado de Carrier para una alta eficiencia energética.
- Fácil limpieza de los tubos del lado del agua.
- Caída de presión del agua optimizada que reduce el coste de bombeo.
Economizador
- Un único subconjunto que ofrece:
- Precisión en el control del refrigerante.
- Mayor capacidad de calefacción de la unidad.
- Mayor eficiencia.
Pantalla táctil SmartVu™
- Diseño exclusivo de Carrier que incluye mecanismos avanzados de gestión de la unidad:
- Control continuo y preciso de la capacidad y la temperatura
- Diagnóstico integrado y transmisión por correo electrónico de la información relevante
- Gestión remota de la unidad
- Gestión del programa de mantenimiento
- Control externo de la bomba, velocidad fija o variable
- Gestión del consumo energético a través de sus algoritmos de modelización.
- Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, con pantalla táctil en color de 7 pulgadas y resolución de 1024 x 600.
- Funciones de servidor web para un fácil acceso remoto a través de Internet. Configure, supervise y actualice el sistema de control de forma segura y cómoda.
- 10 idiomas disponibles: DE, EN, ES, FR, IT, NL, PT, TR + uno adicional a elección del cliente
- Interfaces de comunicación BACnet IP o Modbus RTU e IP
- Funciones de tendencias
Funcionalidades
- Caja de control IP44
- Fuente de alimentación eléctrica de un solo punto
- Pasarela a diferentes protocolos
- Pantalla de 7 pulgadas
- Control externo de la bomba del evaporador. Velocidad fija y variable
- Control externo de la bomba del condensador. Velocidad fija y variable
Opciones
- Funcionamiento lead/lag
- Pasarela Lon, BACnet
- Módulo de gestión de energía
- Entrada de detección de fugas de refrigerante
- Cumplimiento de la normativa suiza
- Bajo nivel de ruido
- Kit de conexión del evaporador soldado
- Clase EMC C2
- Rápida recuperación de la capacidad
- Contador de energía eléctrica
- Enchufe eléctrico de 230 V
- Refrigerante R-515B A1
Disponible en tres versiones (según condiciones de evaporación):
- 61XWHLVZE para temperaturas bajas de la fuente de calor
- 61XWH-VZE para temperaturas medias de la fuente de calor
- 61XWHHVZE para temperaturas altas de la fuente de calor
Sostenibilidad
- Máximo rendimiento y eficiencia estacional para todas las aplicaciones de calefacción.
- Cero emisiones de carbono de alcance 1: total independencia de los combustibles fósiles.
Versatilidad
- Una solución. Cualquier fuente de calor. Todas las aplicaciones.
- Control preciso de la calefacción gracias al uso de compresores de velocidad variable.
Escalabilidad
- Producto de fabricación industrializada, listo para usar, que permite implantar los proyectos con mayor rapidez.
- Unidad compacta, flexible y fácilmente integrable en un sistema completo.
Fiabilidad
- Rendimiento en el que puede confiar: certificado por Eurovent.
- Calidad en la que puede confiar: producción y pruebas certificadas por la norma ISO 9001.
Sinergias
- Los sistemas híbridos simplificados gracias a las soluciones de calefacción del grupo Carrier.
- Integración sin esfuerzo con el sistema PlantCTRL™ de Carrier.
Compresor de tornillo de doble rotor 06T
- Ajuste continuo de la capacidad de refrigeración del compresor con velocidad variable y válvula deslizante.
- Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados con presión de aceite para un funcionamiento fiable y duradero, incluso a carga máxima.
- Si se produce un fallo, el compresor no se apaga, sino que continúa funcionando con una capacidad reducida (modo sin carga).
- El silenciador de la línea de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga para un funcionamiento mucho más silencioso.
- El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor.
Intercambiadores de calor de carcasa y tubos
- Tecnología exclusiva de evaporador inundado de Carrier para una alta eficiencia energética.
- Fácil limpieza de los tubos del lado del agua.
- Caída de presión del agua optimizada que reduce el coste de bombeo.
Economizador
- Un único subconjunto que ofrece:
- Precisión en el control del refrigerante.
- Mayor capacidad de calefacción de la unidad.
- Mayor eficiencia.
Pantalla táctil SmartVu™
- Diseño exclusivo de Carrier que incluye mecanismos avanzados de gestión de la unidad:
- Control continuo y preciso de la capacidad y la temperatura
- Diagnóstico integrado y transmisión por correo electrónico de la información relevante
- Gestión remota de la unidad
- Gestión del programa de mantenimiento
- Control externo de la bomba, velocidad fija o variable
- Gestión del consumo energético a través de sus algoritmos de modelización.
- Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, con pantalla táctil en color de 7 pulgadas y resolución de 1024 x 600.
- Funciones de servidor web para un fácil acceso remoto a través de Internet. Configure, supervise y actualice el sistema de control de forma segura y cómoda.
- 10 idiomas disponibles: DE, EN, ES, FR, IT, NL, PT, TR + uno adicional a elección del cliente
- Interfaces de comunicación BACnet IP o Modbus RTU e IP
- Funciones de tendencias
Funcionalidades
- Caja de control IP44
- Fuente de alimentación eléctrica de un solo punto
- Pasarela a diferentes protocolos
- Pantalla de 7 pulgadas
- Control externo de la bomba del evaporador. Velocidad fija y variable
- Control externo de la bomba del condensador. Velocidad fija y variable
Opciones
- Funcionamiento lead/lag
- Pasarela Lon, BACnet
- Módulo de gestión de energía
- Entrada de detección de fugas de refrigerante
- Cumplimiento de la normativa suiza
- Bajo nivel de ruido
- Kit de conexión del evaporador soldado
- Clase EMC C2
- Rápida recuperación de la capacidad
- Contador de energía eléctrica
- Enchufe eléctrico de 230 V
- Refrigerante R-515B A1