Carrier lanza una nueva gama de enfriadoras AquaForce 30XF para centros de datos
MONTLUEL, Francia -
Carrier ha lanzado una nueva gama de enfriadoras de alto rendimiento para centros de datos, diseñadas para minimizar el consumo energético y las emisiones de carbono, al tiempo que reducen los costes de funcionamiento para los operadores. Las unidades, disponibles en capacidades de 400 kW a 2100 kW y con certificación Eurovent y AHR, funcionan con compresores de tornillo Carrier de eficacia probada, que garantizan un funcionamiento eficiente y fiable y una larga vida útil. Carrier forma parte de Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), principal proveedor a nivel mundial de soluciones energéticas y de climatización inteligentes.
Las nuevas enfriadoras por aire con compresor de tornillo AquaForce 30XF de Carrier están equipadas con un sistema free cooling hidrónico integrado y transmisiones inverter de velocidad variable, que se combinan para proporcionar un ahorro energético de hasta el 50 % durante el funcionamiento total en free cooling*.
Las enfriadoras, disponibles con refrigerante HFO R-1234ze(E) de muy bajo potencial de calentamiento atmosférico, ofrecen una excelente resistencia con un sistema de recuperación ultrarrápida que, en caso de corte del suministro eléctrico, puede reanudar el 100 % de la potencia de refrigeración en menos de dos minutos desde el restablecimiento del suministro. Esto garantiza el mantenimiento de la refrigeración de los servidores críticos y la protección de los datos.
La enfriadora puede funcionar en una amplia gama de condiciones ambientales, de −20 a 55 °C, lo que la hace adecuada para su uso en climas fríos, templados y cálidos, mientras que el sistema de control Smart monitoring de Carrier garantiza una eficiencia y un rendimiento óptimos. Los ventiladores de velocidad variable aumentan aún más la eficiencia energética y permiten un funcionamiento silencioso a carga parcial.
Para mejorar aún más el rendimiento de la enfriadora, las unidades están equipadas con una alimentación doble (400/230 V o 400/400 V) con filtro electrónico de armónicos. El filtro supervisa y mantiene automáticamente la calidad de la alimentación, lo que evita daños en los componentes eléctricos de la enfriadora y mejora la eficacia general del sistema.
El sistema hidrónico free cooling está disponible en una opción sin glicol para aplicaciones en las que no se puede utilizar glicol. Funciona solo con glicol en la unidad exterior y permite reducir hasta un 15 % el tamaño de las unidades interiores sin glicol.
«La nueva AquaForce 30XF se ha diseñado específicamente para cumplir los estrictos requisitos medioambientales, de eficiencia y fiabilidad de las aplicaciones de centros de datos y garantizar que los servidores funcionen refrigerados las 24 horas del día», afirma Raffaele D'Alvise, director de marketing y comunicación de Carrier HVAC. «La enfriadora ayuda a los operadores de centros de datos a alcanzar sus objetivos presupuestarios y de sostenibilidad mediante la reducción del consumo energético y las emisiones de carbono, al tiempo que proporciona una excelente resistencia y una mayor vida útil».
La AquaForce 30XF forma parte de la completa gama de soluciones de refrigeración para centros de datos de Carrier, que incluye las enfriadoras scroll condensadas AquaSnap™ 30RBP; la enfriadora centrífuga refrigerada por agua AquaEdge™; la enfriadora de refrigerado por agua con bomba de calor AquaForce 61XWH-ZE; además de equipos de aire acondicionado para salas informáticas; unidades de tratamiento de aire y ventiladores de pared, todos ellos respaldados por el ciclo de vida de Carrier BluEdge™ y el servicio y soporte técnico para mantener un rendimiento óptimo.
Estos innovadores productos son compatibles con los objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de Carrier para 2030 de ayudar a los clientes a reducir en más de 1 gigatonelada las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030. Para más información, acceda a 30XF.
*Basado en condiciones de funcionamiento en Berlín (Alemania), con un 90 % de las horas de funcionamiento en carga parcial y free cooling total.

Las nuevas enfriadoras por aire con compresor de tornillo AquaForce 30XF de Carrier para centros de datos están equipadas con un sistema de free cooling hidrónico integrado y transmisiones inverter de velocidad variable.