| Prestaciones | EUROVENT | Homologado por las certificaciones Eurovent, etiquetado de referencia europeo sobre el rendimiento energético de los equipos de aire acondicionado y refrigeración |
| Sistema de gestión de la calidad | ISO 9001:2015 | Homologado por Lloyd's Register |
| DESP 2014/68/UE | Homologado por LRQA | |
| Sistema de gestión medioambiental | ISO 14001:2015 | Homologado por Lloyd's Register |
| Sistema de calidad y caso por caso | Aplicaciones marítimas: | Homologado por Lloyd's Register (LR), Det Norske Veritas (DNV) y Germanisher Lloyd's (GL). |
| Rendimiento de enfriadoras condensadas por aire y por agua | AHRI | Homologado por AHRI, etiquetado de referencia europeo sobre el rendimiento energético de los equipos de aire acondicionado y refrigeración |
Centro de excelencia de Montluel
Principales actividades
La innovación como protagonista. El centro de investigación y diseño tiene capacidad para diseñar, elegir y calificar las mejores tecnologías para ajustarse a los requisitos del mercado y a la última normativa. Como el reciente Reglamento sobre requisitos de diseño ecológico de la UE y la normativa sobre refrigerantes de bajo PCA, que constituyen un nuevo reto para la industria de HVAC.
El centro de excelencia de Montluel diseña prototipos para departamentos de desarrollo internos y realiza ensayos tanto para los departamentos de desarrollo internos como para los clientes. El laboratorio hace gala de una gran capacidad de respuesta a las demandas de estos y, en 2015, fue capaz de realizar más de 140 ensayos para los clientes. Además, actúa en calidad de laboratorio externo según la norma ISO 17025 y la certificación COFRAC 1-0108.
El centro de excelencia de Montluel cuenta con 15 salas para realizar sus ensayos, lo cual facilita un amplio abanico de pruebas y evaluaciones.
- Ensayos térmicos, acústicos, de rendimiento y de resistencia
- Enfriadoras condensadas por aire y agua y unidades terminales
- Control de la temperatura ambiente de -25 °C a +55 °C en condiciones de humedad del 5 % al 95 %
- 1200 sensores de medición
- Capacidad máxima de la unidad de ensayo condensada por agua: 3600 kW
- Capacidad máxima de la unidad de ensayo condensada por aire: 1800 kW
- Capacidad total de la unidad de ensayo: 6 MW
- Capacidad para alcanzar y mantener condiciones estables
- Método de medición acústica de gran precisión
- Pruebas específicas por encargo
Todas las enfriadoras llevan de serie un «controlador web incorporado»:
- Pantalla táctil a color con disponibilidad para servidores web
- Pila BAcnet certificada
- Múltiples idiomas disponibles
- Registros de tendencias durante 7 días
- Enlaces directos a parámetros (icono de bomba, icono de punto de consigna, circuito)
- Uso de iconos en lugar de texto
- Gif animado para facilitar la comprensión del cliente
- Iconos y gráficos modernos
- El usuario dispone de una perspectiva completa
- Pantallas interactivas/dinámicas
El centro de I+D y el laboratorio cuentan con un departamento dedicado a la personalización, especializado en el diseño de soluciones a medida, con el fin de satisfacer las necesidades específicas de los clientes en lo que respecta a enfriadoras y bombas de calor. Se trata de ingeniería aplicada principalmente a los campos de la sismología, la energía nuclear, el entorno marítimo y la industria petrolera.