Samochód Dostawczy
Łatwość I elastyczność użytkowania
Produkowane przez firmę Carrier Transicold agregaty chłodnicze z napędem bezpośrednim zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o transporcie świeżych i mrożonych produktów w małych i średnich pojazdach dostawczych.
Nie znaleziono żadnych wyników

Opis:: Seria Citimax pozwala bezpiecznie i skutecznie dostarczać świeże i mrożone produkty dzięki mocy chłodzenia, wysokiej wydajności chłodniczej oraz łatwości dopasowania agregatu do każdego rozmiaru boksu.
Wydajność (W)/(kJ): 6550
Wentylacja (m³/h): 2200
Masa całkowita (kg): 93

Opis:: Seria Citimax pozwala bezpiecznie i skutecznie dostarczać świeże i mrożone produkty dzięki mocy chłodzenia, wysokiej wydajności chłodniczej oraz łatwości dopasowania agregatu do każdego rozmiaru boksu.
Wydajność (W)/(kJ): 5100
Wentylacja (m³/h): 2200
Masa całkowita (kg): 84

Opis:: Seria Citimax pozwala bezpiecznie i skutecznie dostarczać świeże i mrożone produkty dzięki mocy chłodzenia, wysokiej wydajności chłodniczej oraz łatwości dopasowania agregatu do każdego rozmiaru boksu.
Wydajność (W)/(kJ): 4250
Wentylacja (m³/h): 2000
Masa całkowita (kg): 84

Opis:: Seria Citimax pozwala bezpiecznie i skutecznie dostarczać świeże i mrożone produkty dzięki mocy chłodzenia, wysokiej wydajności chłodniczej oraz łatwości dopasowania agregatu do każdego rozmiaru boksu.
Wentylacja (m³/h): 1,150
Wydajność (W)/(kJ): 3,490
Masa całkowita (kg): 49

Opis:: Seria Citimax pozwala bezpiecznie i skutecznie dostarczać świeże i mrożone produkty dzięki mocy chłodzenia, wysokiej wydajności chłodniczej oraz łatwości dopasowania agregatu do każdego rozmiaru boksu.
Wentylacja (m³/h): 1,150
Wydajność (W)/(kJ): 2860
Masa całkowita (kg): 49

Opis:: In tune with its time, the Neos refrigeration range is expanding and adapting to today’s challenges of city delivery with the Neos HE - High Efficiency, offering electric-powered solutions for vehicles up to 12 m3.
Wydajność (W)/(kJ): 970
Wentylacja (m³/h): 747
Masa całkowita (kg): 73

Opis:: Opis agregatu Neos 100S: Agregat chłodniczy Neos może być montowany wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, co umożliwia dostosowanie go do typu zabudowy izotermicznej (montaż zintegrowany, czołowy, w otworze w dachu lub na dachu).
Wydajność (W)/(kJ): 1165
Wentylacja (m³/h): 700
Masa całkowita (kg): 48

Opis:: Opis agregatu Neos 100: Agregat chłodniczy Neos może być montowany wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu, co umożliwia dostosowanie go do typu zabudowy izotermicznej (montaż zintegrowany, czołowy, w otworze w dachu lub na dachu).
Wydajność (W)/(kJ): 1160
Wentylacja (m³/h): 570
Masa całkowita (kg): 63

Pojemność zabudowy chłodniczej: 20-30
Opis:: Agregat Pulsor nadaje się idealnie do intensywnej dystrybucji miejskiej, charakteryzującej się wielokrotnym otwieraniem drzwi, transportem produktów wrażliwych i wymagających zapewnienia różnych temperatur.
Wydajność (W)/(kJ): 4520
Wentylacja (m³/h): 1490
Masa całkowita (kg): 150

Pojemność zabudowy chłodniczej: 20-30
Opis:: Rewolucyjna linia agregatów Pulsor wykorzystuje technologię E-Drive w połączeniu z falownikiem i hermetyczną sprężarką o zmiennej wydajności, agregat Pulsor zapewnia stałe chłodzenie przez cały dzień.
Wydajność (W)/(kJ): 3930
Wentylacja (m³/h): 1450
Masa całkowita (kg): 130

Pojemność zabudowy chłodniczej: 20-30
Opis:: Rewolucyjna linia agregatów Pulsor wykorzystuje technologię E-Drive w połączeniu z falownikiem i hermetyczną sprężarką o zmiennej wydajności, agregat Pulsor zapewnia stałe chłodzenie przez cały dzień.
Wydajność (W)/(kJ): 3575
Wentylacja (m³/h): 1580
Masa całkowita (kg): 121

Pojemność zabudowy chłodniczej: 15-20
Opis:: Agregat Pulsor nadaje się idealnie do intensywnej dystrybucji miejskiej, charakteryzującej się wielokrotnym otwieraniem drzwi, transportem produktów wrażliwych i wymagających zapewnienia różnych temperatur.
Wydajność (W)/(kJ): 3825
Wentylacja (m³/h): 1030
Masa całkowita (kg): 135

Pojemność zabudowy chłodniczej: 15-20
Opis:: Rewolucyjna linia agregatów Pulsor wykorzystuje technologię E-Drive w połączeniu z falownikiem i hermetyczną sprężarką o zmiennej wydajności, agregat Pulsor zapewnia stałe chłodzenie przez cały dzień.
Wydajność (W)/(kJ): 3110
Wentylacja (m³/h): 1030
Masa całkowita (kg): 113

Pojemność zabudowy chłodniczej: 0-15
Opis:: Rewolucyjna linia agregatów Pulsor wykorzystuje technologię E-Drive w połączeniu z falownikiem i hermetyczną sprężarką o zmiennej wydajności, agregat Pulsor zapewnia stałe chłodzenie przez cały dzień.
Wydajność (W)/(kJ): 2575
Wentylacja (m³/h): 710
Masa całkowita (kg): 108

Pojemność zabudowy chłodniczej: 20-30
Opis:: W zależności od potrzeb, rodzaju przewożonych towarów, częstotliwości otwierania drzwi, rodzaju używanego pojazdu, montażu przedniego lub podwieszanego dostępne są różne konfiguracje. Ze względu na niskie poziomy emitowanego hałasu agregat ten jest odpowiedni do dystrybucji miejskiej.
Wydajność (W)/(kJ): 76800
Masa całkowita (kg): 875

Opis:: W zależności od potrzeb, rodzaju przewożonych towarów, częstotliwości otwierania drzwi, rodzaju używanego pojazdu, montażu przedniego lub podwieszanego dostępne są różne konfiguracje. Ze względu na niskie poziomy emitowanego hałasu agregat ten jest odpowiedni do dystrybucji miejskiej.
Wydajność (W)/(kJ): 67000
Masa całkowita (kg): 705

Opis:: W zależności od potrzeb, rodzaju przewożonych towarów, częstotliwości otwierania drzwi, rodzaju używanego pojazdu, montażu przedniego lub podwieszanego dostępne są różne konfiguracje. Ze względu na niskie poziomy emitowanego hałasu agregat ten jest odpowiedni do dystrybucji miejskiej.
Wydajność (W)/(kJ): 44700
Masa całkowita (kg): 485

Pojemność zabudowy chłodniczej: Below 10
Opis:: W zależności od potrzeb, rodzaju przewożonych towarów, częstotliwości otwierania drzwi, rodzaju używanego pojazdu, montażu przedniego lub podwieszanego dostępne są różne konfiguracje. Ze względu na niskie poziomy emitowanego hałasu agregat ten jest odpowiedni do dystrybucji miejskiej.
Wydajność (W)/(kJ): 19300
Masa całkowita (kg): 250

Pojemność zabudowy chłodniczej: 20-30
Opis:: Viento to rodzina lekkich agregatów przeznaczonych włącznie do pracy w trybie drogowym. Viento to prosty i wyjątkowo uniwersalny agregat oferowany w zwodniczo przystępnej cenie.
Wydajność (W)/(kJ): 3750
Wentylacja (m³/h): 1770
Masa całkowita (kg): 21

Pojemność zabudowy chłodniczej: More than 20
Opis:: Viento to rodzina lekkich agregatów przeznaczonych włącznie do pracy w trybie drogowym. Viento to prosty i wyjątkowo uniwersalny agregat oferowany w zwodniczo przystępnej cenie.
Wydajność (W)/(kJ): 3074
Wentylacja (m³/h): 1660
Masa całkowita (kg): 21

Pojemność zabudowy chłodniczej: 15-20
Opis:: Viento to rodzina lekkich agregatów przeznaczonych włącznie do pracy w trybie drogowym. Viento to prosty i wyjątkowo uniwersalny agregat oferowany w zwodniczo przystępnej cenie.
Wydajność (W)/(kJ): 2760
Wentylacja (m³/h): 990
Masa całkowita (kg): 21

Pojemność zabudowy chłodniczej: 15-20
Opis:: Viento to rodzina lekkich agregatów przeznaczonych włącznie do pracy w trybie drogowym. Viento to prosty i wyjątkowo uniwersalny agregat oferowany w zwodniczo przystępnej cenie.
Wydajność (W)/(kJ): 2630
Wentylacja (m³/h): 1080
Masa całkowita (kg): 21

Pojemność zabudowy chłodniczej: 10-15
Opis:: Viento to rodzina lekkich agregatów przeznaczonych włącznie do pracy w trybie drogowym. Viento to prosty i wyjątkowo uniwersalny agregat oferowany w zwodniczo przystępnej cenie.
Wydajność (W)/(kJ): 1990
Wentylacja (m³/h): 760
Masa całkowita (kg): 20

Pojemność zabudowy chłodniczej: 10-15
Opis:: Viento to rodzina lekkich agregatów przeznaczonych włącznie do pracy w trybie drogowym. Viento to prosty i wyjątkowo uniwersalny agregat oferowany w zwodniczo przystępnej cenie.
Wydajność (W)/(kJ): 1930
Wentylacja (m³/h): 990
Masa całkowita (kg): 20

Opis:: Najbardziej wydajny agregat Carrier Transicold z napędem bezpośrednim, dla wymagających zastosowań w lekkich pojazdach użytkowych oraz samochodach ciężarowych o małej i średniej ładowności do 50 m3.
Wydajność (W)/(kJ): 7990
Wentylacja (m³/h): 2488
Masa całkowita (kg): 206

Pojemność zabudowy chłodniczej: 10-15
Opis:: Xarios jest agregatem chłodniczym z napędem bezpośrednim, przeznaczonym do samochodów dostawczych i ciężarowych, jego konstrukcja umożliwia transport świeżych i mrożonych towarów. Wersja wielotemperaturowa umożliwia dostawy wieloproduktowe.
Wydajność (W)/(kJ): 3000
Wentylacja (m³/h): 800
Masa całkowita (kg): 98

Pojemność zabudowy chłodniczej: 20-30
Opis:: Xarios jest agregatem chłodniczym z napędem bezpośrednim, przeznaczonym do samochodów dostawczych i ciężarowych, jego konstrukcja umożliwia transport świeżych i mrożonych towarów.
Wydajność (W)/(kJ): 3730
Wentylacja (m³/h): 1470
Masa całkowita (kg): 123

Pojemność zabudowy chłodniczej: 15-20
Opis:: Xarios jest agregatem chłodniczym z napędem bezpośrednim, przeznaczonym do samochodów dostawczych i ciężarowych, jego konstrukcja umożliwia transport świeżych i mrożonych towarów.
Wydajność (W)/(kJ): 3060
Wentylacja (m³/h): 800
Masa całkowita (kg): 75

Pojemność zabudowy chłodniczej: 15-20
Opis:: Xarios jest agregatem chłodniczym z napędem bezpośrednim, przeznaczonym do samochodów dostawczych i ciężarowych, jego konstrukcja umożliwia transport świeżych i mrożonych towarów.
Wydajność (W)/(kJ): 2415
Wentylacja (m³/h): 770
Masa całkowita (kg): 72

Pojemność zabudowy chłodniczej: 10-15
Opis:: Xarios jest agregatem chłodniczym z napędem bezpośrednim, przeznaczonym do samochodów dostawczych i ciężarowych, jego konstrukcja umożliwia transport świeżych i mrożonych towarów.
Wydajność (W)/(kJ): 2110
Wentylacja (m³/h): 690
Masa całkowita (kg): 68

Pojemność zabudowy chłodniczej: 15-20
Opis:: Światowy bestseller w branży transportu chłodniczego, ZEPHYR 30S to agregat cieszący się godną pozazdroszczenia renomą, ugruntowaną przez wiele lat niezawodnej eksploatacji i wydajności.
Wydajność (W)/(kJ): 3060
Wentylacja (m³/h): 860
Masa całkowita (kg): 22