Eco-Drive T
Kompaktowy agregat prądotwórczy do wielu zastosowań
Eco-Drive T to agregat prądotwórczy, montowany za kabiną. Został zaprojektowany dla agregatów chłodniczych Carrier Engineless, gdy pod podwoziem nie ma miejsca. Pozwala również na zamontowanie pod podwoziem dodatkowych zbiorników na gaz oraz wykorzystanie go dla przyczep 6x2.
KORZYŚCI
- Kompaktowy i idealny, gdy pod podwoziem nie ma miejsca.
- Idealnie pasuje do ciągników na gaz ziemny.
- 100% wydajności na biegu jałowym silnika ciężarówki.
- Łatwe oszczędzanie paliwa dzięki systemowi o wysokiej wydajności
- Dostępność energii elektrycznej do innych zastosowań.
- Bardzo cichy system.
- Niskie emisje, ponieważ moc jest generowana przez silnik ciężarówki (Euro 6).
KORZYŚCI
- Kompaktowy i idealny, gdy pod podwoziem nie ma miejsca.
- Idealnie pasuje do ciągników na gaz ziemny, umożliwiając montaż maksymalnej ilości zbiorników dla najwyższej autonomii.
- 100% wydajności na biegu jałowym silnika ciężarówki dzięki funkcji X-Flow.
- Łatwe oszczędzanie paliwa dzięki systemowi o wysokiej wydajności
- Dostępność zasilania elektrycznego dla innych zastosowań dzięki stałemu zasilaniu 400V/3/50Hz.
- Bardzo cichy system.
- Niskie emisje, ponieważ moc jest generowana przez silnik ciężarówki (Euro 6).
- Wymagana ograniczona konserwacja.
- Cicha praca nawet przy 100% wydajności.
- Niska waga - 150 kg dla całego systemu.
| Model | 30 T |
| Napięcie | 400 / 460 |
| Natężenie (max) | 35 A |
| Moc (max) | 30 kVA |
| Częstotliwość | 50 / 62 Hz |
| Wymiary (Wys x Dł x Gł) | 2239x559x317 cm |
| Masa (kg) | 150 |
KORZYŚCI
- Kompaktowy i idealny, gdy pod podwoziem nie ma miejsca.
- Idealnie pasuje do ciągników na gaz ziemny, umożliwiając montaż maksymalnej ilości zbiorników dla najwyższej autonomii.
- 100% wydajności na biegu jałowym silnika ciężarówki dzięki funkcji X-Flow.
- Łatwe oszczędzanie paliwa dzięki systemowi o wysokiej wydajności
- Dostępność zasilania elektrycznego dla innych zastosowań dzięki stałemu zasilaniu 400V/3/50Hz.
- Bardzo cichy system.
- Niskie emisje, ponieważ moc jest generowana przez silnik ciężarówki (Euro 6).
- Wymagana ograniczona konserwacja.
- Cicha praca nawet przy 100% wydajności.
- Niska waga - 150 kg dla całego systemu.
| Model | 30 T |
| Napięcie | 400 / 460 |
| Natężenie (max) | 35 A |
| Moc (max) | 30 kVA |
| Częstotliwość | 50 / 62 Hz |
| Wymiary (Wys x Dł x Gł) | 2239x559x317 cm |
| Masa (kg) | 150 |