Zephyr 30S

Osvědčená univerzálnost a spolehlivost pro středně velká dodávková vozidla

VÝHODY

  • Osvědčený výkon pro vynikající ochranu nákladu
  • Výběr výparníku pro požadovaný nákladový prostor (podstropní nebo kubický)
  • Mikroprocesorové řízení a ovládání z kabiny řidiče usnadňuje obsluhu a činí ji bezpečnější
  • Rychlá instalace a snadná údržba přispívají ke snížení provozních nákladů po celou dobu životnosti zařízení.

Jednotka ZEPHYR 30S, plněná chladivem R134a, je chladicí jednotka s pohonem od motoru vozidla, určená speciálně pro přepravu čerstvého nebo chlazeného zboží ve středně velkých dodávkových vozidlech s objemy nákladového prostoru až 23 m³.


Jednotka ZEPHYR 30S je nejlépe prodávaná jednotka na světě, která si získala skvělou pověst postavenou dlouhodobě na základě své spolehlivosti a výkonu.

VÝHODY

  • Osvědčený výkon pro vynikající ochranu nákladu
  • Výběr výparníku pro požadovaný nákladový prostor (podstropní nebo kubický)
  • Mikroprocesorové řízení a ovládání z kabiny řidiče usnadňuje obsluhu a činí ji bezpečnější
  • Rychlá instalace a snadná údržba přispívají ke snížení provozních nákladů po celou dobu životnosti zařízení.

Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému dle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

  Cubic Evap Roof Evap
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 2 730 3 060
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 1 280 1 525
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 1 910 1 975
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 785 930
Výkon při elektropohonu (W) 0°C 1 930 1 990
Výkon při elektropohonu (W) -20°C 780 850

Topný výkon

Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) 1 250 1 300

Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 860 1060

Hmotnost

Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon 76 kg
Kubický výparník 24 kg
Podstropní výparník 23 kg

Kompresor

  Kompresor pro pohon od motoru Kompresor pro elektropohon
Model Carrier 160 Carrier 160
Zdvihový objem 161 cm3 161 cm3
Počet válců 6 6

Elektropohon

Napětí / Fáze / Frekvence 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Jmenovitý výkon 1 800 W

 

Chladivo

Typ R-134A
Náplň 1,8 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57dBA

Jednotka

Rozměry kondenzační jednotky, střešní montáž (h x š x v) 558 x 1120 x 230mm
Rozměry kondenzační jednotky, čelní montáž (h x š x v) 488 x 1120 x 230mm

Jednotka ZEPHYR 30S, plněná chladivem R134a, je chladicí jednotka s pohonem od motoru vozidla, určená speciálně pro přepravu čerstvého nebo chlazeného zboží ve středně velkých dodávkových vozidlech s objemy nákladového prostoru až 23 m³.


Jednotka ZEPHYR 30S je nejlépe prodávaná jednotka na světě, která si získala skvělou pověst postavenou dlouhodobě na základě své spolehlivosti a výkonu.

VÝHODY

  • Osvědčený výkon pro vynikající ochranu nákladu
  • Výběr výparníku pro požadovaný nákladový prostor (podstropní nebo kubický)
  • Mikroprocesorové řízení a ovládání z kabiny řidiče usnadňuje obsluhu a činí ji bezpečnější
  • Rychlá instalace a snadná údržba přispívají ke snížení provozních nákladů po celou dobu životnosti zařízení.

Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému dle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

  Cubic Evap Roof Evap
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) 2 730 3 060
Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) 1 280 1 525
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) 1 910 1 975
Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) 785 930
Výkon při elektropohonu (W) 0°C 1 930 1 990
Výkon při elektropohonu (W) -20°C 780 850

Topný výkon

Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) 1 250 1 300

Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 860 1060

Hmotnost

Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon 76 kg
Kubický výparník 24 kg
Podstropní výparník 23 kg

Kompresor

  Kompresor pro pohon od motoru Kompresor pro elektropohon
Model Carrier 160 Carrier 160
Zdvihový objem 161 cm3 161 cm3
Počet válců 6 6

Elektropohon

Napětí / Fáze / Frekvence 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Jmenovitý výkon 1 800 W

 

Chladivo

Typ R-134A
Náplň 1,8 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57dBA

Jednotka

Rozměry kondenzační jednotky, střešní montáž (h x š x v) 558 x 1120 x 230mm
Rozměry kondenzační jednotky, čelní montáž (h x š x v) 488 x 1120 x 230mm
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Je spojeno s následujícím
Také by vás mohlo zajímat