Neos 100

Jednotka NEOS 100 je chladicí jednotka s pohonem od alternátoru, určená pro malá dodávková vozidla

VÝHODY:

  • Účelná konstrukce
  • Zachování chladícího řetězce
  • Jednička v bezpečnosti a ochraně životního prostředí
  • Integrovaná jednotka nabízí větší efektivnost

Řada chladicích jednotek NEOS 100 S s pohonem od alternátoru dodává konstantní chladicí a topný výkon. Jednotky s možností univerzální instalace jsou vhodné pro vozidla s objemem nákladového prostoru až do 6 m3. Jednotka je k dispozici ve 2 verzích, Slim a Split, jedná se proto o všestrannou a spolehlivou volbu zákazníků, kteří si přejí ochranu nákladu, spolehlivost a pohodlí řidiče.

VÝHODY:

  • Účelná konstrukce
  • Zachování chladícího řetězce
  • Jednička v bezpečnosti a ochraně životního prostředí
  • Vnější universální instalace

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Chladicí výkon při motor provozu při 0 °C (W) 1 210
Chladicí výkon při motor provozu při -20 °C (W) 470
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 1 190
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 470

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 570

Hmotnost

- 63 kg

Kompresor

Model SD5H09
Zdvihový objem 87 cm3
Počet válců 5

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Jmenovitý výkon 1 420 W

Chladivo

Typ R-134A
Náplň 0,9 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 53,4 dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 822 x 904 x 223 mm

Řada chladicích jednotek NEOS 100 S s pohonem od alternátoru dodává konstantní chladicí a topný výkon. Jednotky s možností univerzální instalace jsou vhodné pro vozidla s objemem nákladového prostoru až do 6 m3. Jednotka je k dispozici ve 2 verzích, Slim a Split, jedná se proto o všestrannou a spolehlivou volbu zákazníků, kteří si přejí ochranu nákladu, spolehlivost a pohodlí řidiče.

VÝHODY:

  • Účelná konstrukce
  • Zachování chladícího řetězce
  • Jednička v bezpečnosti a ochraně životního prostředí
  • Vnější universální instalace

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Chladicí výkon při motor provozu při 0 °C (W) 1 210
Chladicí výkon při motor provozu při -20 °C (W) 470
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 1 190
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 470

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 570

Hmotnost

- 63 kg

Kompresor

Model SD5H09
Zdvihový objem 87 cm3
Počet válců 5

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Jmenovitý výkon 1 420 W

Chladivo

Typ R-134A
Náplň 0,9 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 53,4 dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 822 x 904 x 223 mm
VYUŽÍVEJTE NAŠE CHLADICÍ JEDNOTKY NEJLEPŠÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM
Je spojeno s následujícím
Také by vás mohlo zajímat