Chladicí jednotky pro nákladní automobily Syberia
Řešení s montáží na čelo vozidla pro nízkou hlučnost, nízké provozní náklady a nízkou hmotnost při distribuci.
Chladicí jednotky Syberia jsou navrženy tak, aby byly lehké a kompaktní, což z nich činí ideální volbu pro efektivní chlazení na cestách.
Klíčové vlastnosti chladicích jednotek Syberia:
- Lehká a kompaktní konstrukce: Jednotky jsou navrženy s důrazem na nízkou hmotnost a kompaktnost, aby nezatěžovaly nákladní vůz zbytečnou hmotností.
- Extra plochý výparník: K dispozici ve variantách s jednoduchým nebo dvojitým prouděním, extra plochý výparník zvyšuje účinnost a flexibilitu jednotky.
- Integrace ECO-DRIVE: Řada Syberia umožňuje integraci funkce ECO-DRIVE, která maximalizuje kompaktnost systému a zajišťuje konzistentní výkon.
- Syberia eCool: Lze připojit k vysokonapěťovému ePTO pro nákladní vozidla BEV.
Dokonalá kombinace inovace, spolehlivosti, efektivity a úspory nákladů
Tyto vlastnosti činí chladicí jednotky Syberia pro nákladní vozy vynikající volbou pro provozovatele, kteří hledají spolehlivé, efektivní a cenově dostupné řešení chlazení. Integrace technologie ECO-DRIVE dále zvyšuje výkon jednotky tím, že zajišťuje stálý přísun energie bez ohledu na otáčky motoru vozidla a poskytuje plnou chladicí kapacitu i při volnoběhu.
Volbou jednotek Syberia mohou provozovatelé těžit ze snížených provozních nákladů, nižší hlučnosti a lehkého řešení, které neubírá na výkonu. Chladicí jednotky Syberia jsou ideální pro ty, kteří potřebují systém chlazení do nákladního vozu, který je energeticky úsporný a zároveň ekonomický.
Řada Syberia je známá svou pokročilou chladicí technologií, díky čemuž je špičkovou volbou pro chlazení nákladních vozidel. Ať už potřebujete výparník s jednoduchým nebo dvojitým prouděním, jednotky Syberia poskytují flexibilitu a efektivitu potřebnou pro moderní přepravní požadavky. Funkce ECO-DRIVE zajišťuje, že vaše chladicí jednotka zůstane kompaktní a efektivní, a poskytuje spolehlivý chladicí výkon za všech okolností.
Zjistěte více o chladicích jednotkách Syberia pro nákladní vozy
Vyhledejte servisní střediskoProhlédněte si řadu Syberia
Syberia 8 City
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladicí výkon
| Hostitelská jednotka | LL3 | LL2D | |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz 0 °C/+30 °C | –– | 7 950 W | 7 610 W |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz -20 °C/+30 °C | –– | 3 530 W | 3 650 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | –– | 7 090 W | 6 910 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | –– | 3 240 W | 3 500 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W |
Průtok vzduchu
| 440V/3/62 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 739 m3/hr |
Vyhovující ATP
| 1802A v2 |
Hmotnost
| 210 kg | 63 kg | 58 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 545 x 1979 x 729 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | –– | 62 m3 | 62 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 48 m3 | 46 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 35 m3 | 38 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 74 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Kompresor – Techno | Scroll |
| Kompresor – Model | ZF18 |
| Ovládání | AT 52 |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 4.5 kg |
Syberia 11 City
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladicí výkon
| Hostitelská jednotka | LL3 | LL2D | |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz 0 °C/+30 °C | –– | 9 390 W | 9 630 W |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz -20 °C/+30 °C | –– | 5 060 W | 5 460 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | –– | 8 360 W | 9 040 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | –– | 4 630 W | 5 030 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W |
Průtok vzduchu
| 440V/3/62 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 739 m3/hr |
Vyhovující ATP
| 1802B v1 |
Hmotnost
| 210 kg | 63 kg | 58 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 545 x 1979 x 729 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | –– | 72 m3 | 78 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 54 m3 | 59 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 57 m3 | 63 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 74 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Kompresor – Techno | Scroll +
ekonomizér |
| Kompresor – Model | ZF18 |
| Ovládání | AT 52 |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 4.5 kg |
Syberia 11i City
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladicí výkon
| Hostitelská jednotka | LL3 | LL2D | |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz 0 °C/+30 °C | –– | 9 390 W | 9 630 W |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz -20 °C/+30 °C | –– | 5 060 W | 5 460 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | –– | 8 360 W | 9 040 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | –– | 4 630 W | 5 030 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W |
Průtok vzduchu
| 440V/3/62 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 739 m3/hr |
Vyhovující ATP
| 1802B v1 |
Hmotnost
| 310 kg | 63 kg | 58 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 545 x 1979 x 729 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | –– | 72 m3 | 78 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 54 m3 | 59 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 57 m3 | 63 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 44 m3 | 48 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 74 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Úrovně výkonu
| Výkon | 30 kVA |
| 62 Hz – Proud | 32 Amperes |
| 62 Hz – Napětí | 460 V |
| 50 Hz – Proud | 32 Amperes |
| 50 Hz – Napětí | 400 V |
Komponenty
| Kompresor – Techno | Scroll + ekonomizér |
| Kompresor – Model | ZF18 |
| Ovládání | AT 52 |
| Hydraulický motor | 16 cc |
| Hydraulické čerpadlo | 80 cc |
| Generátor | G300 |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 4.5 kg |
Syberia 11 MT City
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz 0° C/+30 °C | 10 800 W | 10 180 W | 10 860 W | 7 780 W |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz -20 °C/+30 °C | 4 990 W | 5 900 W | 5 800 W | 4 980 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 10 020 W | 9 100 W | 9 660 W | 7 440 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 4 840 W | 5 340 W | 5 580 W | 4 390 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W | 5 300 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W | 4 000 W |
Průtok vzduchu
| 440V/3/62 Hz | –– | 3426 m3/hr | 3729 m3/hr | 2550 m3/hr |
Vyhovující ATP
| No ATP |
Hmotnost
| 210 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 80 m3 | 39 m3 | 41 m3 | 31 m3 |
| +0°C / +40°C | 55 m3 | 32 m3 | 34 m3 | 25 m3 |
| -20°C / +30°C | 58 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 23 m3 |
| -20°C / +40°C | 42 m3 | 25 m3 | 26 m3 | 19 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 74 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Kompresor – Techno | Scroll +
Ekonomizér |
| Kompresor – Model | ZF18 |
| Ovládání | AT 52 |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | tbd |
Syberia 11i MT City
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz 0 °C/+30 °C | 10 800 W | 10 180 W | 10 860 W | 7 780 W |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz -20 °C/+30 °C | 4 990 W | 5 900 W | 5 800 W | 4 980 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 10 020 W | 9 100 W | 9 660 W | 7 440 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 4 840 W | 5 340 W | 5 580 W | 4 390 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W | 5 300 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W | 4 000 W |
Průtok vzduchu
| 440V/3/62 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 729 m3/hr | 2 550 m3/hr |
Vyhovující ATP
| No ATP |
Hmotnost
| 310 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 80 m3 | 39 m3 | 41 m3 | 31 m3 |
| +0°C / +40°C | 55 m3 | 32 m3 | 34 m3 | 25 m3 |
| -20°C / +30°C | 58 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 23 m3 |
| -20°C / +40°C | 42 m3 | 25 m3 | 26 m3 | 19 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 74 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Kompresor – Techno | Scroll +
Ekonomizér |
| Kompresor – Model | ZF18 |
| Ovládání | AT 52 |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | tbd |
Syberia 18 MT Twincool City
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | LL1D duální | |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz 0 °C/+30 °C | 17 360 W | 9 300 W | 9 930 W | 9 420 W | 14 610 W |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz -20 °C/+30 °C | 8 870 W | 4 070 W | 3 770 W | 4 870 W | 8 890 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 15 460 W | 8 130 W | 8 730 W | 7 490 W | 12 950 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 8 050 W | 3 520 W | 6 560 W | 4 220 W | 7 460 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W | 5 300 W | 5 300 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W | 4 000 W | 4 000 W |
Průtok vzduchu
| 440V/3/62 Hz | –– | 4 152 m3/hr | 5 202 m3/hr | 2 901 m3/hr | 2 876 m3/hr |
| 400V/3/62 Hz | –– | 3 558 m3/hr | 3 593 m3/hr | 2 450 m3/hr | 2 429 m3/hr |
Vyhovující ATP
| 2403 v1 |
Hmotnost
| 320 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg | 45 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 122 m3 | 72 m3 | 66 m3 | 55 m3 | 91 m3 |
| +0°C / +40°C | 89 m3 | 55 m3 | 52 m3 | 41 m3 | 65 m3 |
| -20°C / +30°C | 103 m3 | 60 m3 | 60 m3 | 44 m3 | 58 m3 |
| -20°C / +40°C | 80 m3 | 47 m3 | 47 m3 | 34 m3 | 45 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 77 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Kompresor – Techno | Scroll +
Ekonomizér |
| Kompresor – Model | ZF18 |
| Ovládání | AT 52 |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 9 kg |
Syberia 18i MT Twincool City
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | LL1D duální | |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz 0 °C/+30 °C | 17 360 W | 9 300 W | 9 930 W | 9 420 W | 14 610 W |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz -20 °C/+30 °C | 8 870 W | 4 070 W | 3 770 W | 4 870 W | 8 890 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 15 460 W | 8 130 W | 8 730 W | 7 490 W | 12 950 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 8 050 W | 3 520 W | 6 560 W | 4 220 W | 7 460 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W | 5 300 W | 5 300 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W | 4 000 W | 4 000 W |
Průtok vzduchu
| 440V/3/62 Hz | –– | 4 152 m3/hr | 5 202 m3/hr | 2 901 m3/hr | 2 876 m3/hr |
| 400V/3/62 Hz | –– | 3 558 m3/hr | 3 593 m3/hr | 2 450 m3/hr | 2 429 m3/hr |
Vyhovující ATP
| 2403 v1 |
Hmotnost
| 365 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg | 45 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 122 m3 | 72 m3 | 66 m3 | 55 m3 | 91 m3 |
| +0°C / +40°C | 89 m3 | 55 m3 | 52 m3 | 41 m3 | 65 m3 |
| -20°C / +30°C | 103 m3 | 60 m3 | 60 m3 | 44 m3 | 58 m3 |
| -20°C / +40°C | 80 m3 | 47 m3 | 47 m3 | 34 m3 | 45 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 77 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 60 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Úrovně výkonu
| Výkon | 30 kVA |
| 62 Hz – Proud | 32 Amperes |
| 62 Hz – Napětí | 460 V |
| 50 Hz – Proud | 32 Amperes |
| 50 Hz – Napětí | 400 V |
Komponenty
| Kompresor – Techno | Scroll úsporné |
| Kompresor – Model | 2x ZF18 |
| Ovládání | AT 52 |
| Hydraulický motor | 16 cc |
| Hydraulické čerpadlo | 80 cc |
| Generátor | G300 |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 9 kg |