Supra® HE - Chladicí jednotky pro nákladní automobily
ÚČINNÉ A TICHÉ CHLAZENÍ
Jednoteplotní a víceteplotní jednotky
Řada Supra HE: výkon a vysoká účinnost
Řada Supra HE spojuje mechanické a elektrické subsystémy, čímž zvyšuje efektivitu a zefektivňuje kompaktní konstrukci a poskytuje vysoce univerzální řešení. Tato jednotka je tišší, lehčí a menší, a díky tomu se jí daří i v extrémních okolních podmínkách, což zajišťuje maximální provozuschopnost a spolehlivost při rychlé návratnosti investic.
Supra HE je nyní k dispozici ve verzi pro více teplot a nabízí veškerou univerzálnost potřebnou pro přepravu při řízené teplotě.
Řada Supra HE je plně kompatibilní s alternativním palivem HVO, což snižuje emise CO2 motoru až na -80 % (zdroj: ADEM).
KOMPAKTNÍ A LEHKÉ
-157 kg*: CHYTRÝ DESIGN PRO VYŠŠÍ EFEKTIVITU
*mezi Supra HE 9 a starší Supra 1050.
SNÍŽENÍ SPOTŘEBY PALIVA
-29%*: NEJLEPŠÍ SPOTŘEBA ENERGIE VE SVÉ TŘÍDĚ
TICHÝ
-2 dB*: PŘEPRACOVANÝ DESIGN PRO TICHÝ VÝKON
LEPŠÍ PROVOZUSCHOPNOST
Interval údržby 2 000 hodin: KLÍČEM JE PROVOZUSCHOPNOST
VÍCETEPLOTNÍ JEDNOTKA
Řada Carrier Supra HE je nyní rozšířena o řadu s více teplotami (MT), která je navržena tak, aby vyhovovala různým potřebám.
Díky své průkopnické víceteplotní architektuře a logice mohou jednotky Supra HE MT současně chladit a vytápět (prostřednictvím nezávislého elektrického ohřívače), což umožňuje zcela nezávislou nastavenou teplotu a přesnou regulaci teploty, a tím skutečně všestranné použití v nákladní dopravě.
Ve spojení s širokou nabídkou vzdálených výparníků umožňují tyto jednotky vytvořit v jednom nákladním vozidle více teplotních zón a zajistit tak optimální skladovací podmínky pro různé druhy zboží. Díky četným dostupným konfiguracím a uspořádáním poskytují jednotky Supra HE MT bezkonkurenční všestrannost, která umožňuje přizpůsobit se komplexním požadavkům na přepravu.
Nová architektura
ČÁSTEČNĚ ELEKTRICKÁ TECHNOLOGIE
Návrh se zaměřil na optimalizaci celkové účinnosti systému s cílem výrazně snížit spotřebu energie, což odpovídá globálním prioritám nadcházejících desetiletí. Toho bylo dosaženo zdokonalením energetických připojení a snížením velikosti klíčových komponent.
VENTILÁTORY S PROMĚNLIVOU RYCHLOSTÍ
Supra HE je vybavena kondenzátorem s proměnlivými otáčkami a systémem stejnosměrného ventilátoru, který je navržen tak, aby optimalizoval rovnováhu mezi spotřebou energie, otáčkami ventilátoru a kondenzací chladiva.
NOVÝ POWERTRAIN
Díky architektuře s přímou spojkou obsahuje nové hnací ústrojí méně pohyblivých částí, což snižuje hlučnost a zvyšuje spolehlivost. Jeho lehčí a kompaktnější konstrukce zvyšuje účinnost, úsporu paliva a provozní rychlost a poskytuje výjimečný výkon a odolnost. Všechny jednotky Supra HE jsou navíc kompatibilní s palivem HVO.
CHLADICÍ SMYČKA
Nová chladicí smyčka zvyšuje účinnost díky náplni chladiva snížené až o 40 %, o 30 % menšímu počtu pájecích spojů, které zabraňují únikům, a lepší přesnosti teploty pro přesnou regulaci v jakémkoli prostředí.
Zobrazit celou řadu Supra HE
Supra HE 6
Technické Údaje
Chladicí výkon
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky | 0 °C/30 °C | 6 300 W | |||
| -20 °C/30 °C | 3 570 W | ||||
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, nízké otáčky | 0 °C/30 °C | 4 320 W | |||
| -20 °C/30 °C | 3 090 W | ||||
| Výkon při elektropohonu - 400V/3/50 Hz | 0 °C/30 °C | 5 030 W | — | 5 030 W | 5 030 W |
| -20 °C/30 °C | 2 760 W | — | 2 760 W | 2 760 W | |
Topný výkon
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky | 4180 W | 4180 W | 4180 W | 6790 W | |
| Elektropohon - 400V/3/50 Hz | 2070 W | — | 2070 W | 3870 W | |
Průtok vzduchu
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Dieselmotoru | 2 571 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2 571 m3/hr | — | 2 571 m3/hr | 2 571 m3/hr | |
Vyhovující ATP
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| M956 | |||||
Hmotnost
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| 431 kg | 383 kg | 442 kg | 446 kg | ||
Rozměry
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Š x H x V | 615 x 1914 x 815 mm | ||||
Doporučená velikost krabice
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 52 m3 | |||
| +40°C | 38 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 41 m3 | |||
| +40°C | 33 m3 | ||||
Akustický tlak
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Zvukový výkon (Lwa) | 95.0 dB | 95.0 dB | 93.0 dB | 93.0 dB | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 67.0 dB | 67.0 dB | 65.3 dB | 65.3 dB | |
| Dieselmotor, nízké otáčky | — | — | — | — | |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59.9 dB | — | 58.8 dB | 58.8 dB | |
Komponenty
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Motor | Zdvihový objem | 482 cc | |||
| Počet válců | 2 | ||||
| Motor | Napětí | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Výkon | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Kompresor | Techno | Reciproční | |||
| Model | O5K2 | ||||
| Ovládání | APX | ||||
Chladivo
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Náplň | 3.0 kg | ||||
Supra HE 8
Technické Údaje
Chladicí výkon
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky | 0°C/30°C | 7 710 W | |||
| -20°C/30°C | 3 950 W | ||||
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, nízké otáčky | 0°C/30°C | 6 300 W | |||
| -20°C/30°C | 3 730 W | ||||
| Výkon při elektropohonu - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 6 250 W | — | 6 250 W | 6 250 W |
| -20°C/30°C | 3 490 W | — | 3 490 W | 3 490 W | |
Topný výkon
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky | 5 730 W | 5 730 W | 5 730 W | 8 760 W | |
| Elektropohon - 400V/3/50 Hz | 2 990 W | — | 2 990 W | 4 670 W | |
Průtok vzduchu
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Dieselmotoru | 2577 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2577 m3/hr | — | 2577 m3/hr | 2577 m3/hr | |
Vyhovující ATP
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| M954 | |||||
Hmotnost
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| 440 kg | 390 kg | 451 kg | 459 kg | ||
Rozměry
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Š x H x V | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Doporučená velikost krabice
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 62 m3 | |||
| +40°C | 45 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 45 m3 | |||
| +40°C | 36 m3 | ||||
Akustický tlak
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Zvukový výkon (Lwa) | 96.0 dB | 96.0 dB | 93.0 dB | 93.0 dB | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 67.6 dB | 67.6 dB | 64.9 dB | 64.9 dB | |
| Elektropohon - 400V/3/50 Hz | 61.0 dB | — | 59.0 dB | 59.0 dB | |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ne | — | Ne | Ne | |
Komponenty
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Motor | Zdvihový objem | 719 cc | |||
| Počet válců | 3 | ||||
| Motor | Napětí | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Výkon | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Compressor | Techno | Reciproční | |||
| Model | O5K2 | ||||
| Ovládání | APX | ||||
Chladivo
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Náplň | 3.0 kg | ||||
Supra HE 9
Technické Údaje
Chladicí výkon
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky | 0 °C/30 °C | 9 020 W | |||
| -20 °C/30 °C | 5 390 W | ||||
| Výkon při elektropohonu - 400V/3/50 Hz | 0 °C/30 °C | 7 410 W | — | 7 410 W | 7 410 W |
| -20 °C/30 °C | 4 600 W | — | 4 600 W | 4 600 W | |
Topný výkon
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky | 6 310 W | TBC | TBC | 9 440 W | |
| Elektropohon - 400V/3/50 Hz | 3 720 W | — | TBC | 8 580 W | |
Průtok vzduchu
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Dieselmotoru | 2 445 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2 445 m3/hr | — | 2 445 m3/hr | 2 445 m3/hr | |
Vyhovující ATP
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| M967 | |||||
Hmotnost
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| 460 kg | 412 kg | 471 kg | 480 kg | ||
Rozměry
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Š x H x V | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Doporučená velikost krabice
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 71 m3 | |||
| +40°C | 50 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 57 m3 | |||
| +40°C | 44 m3 | ||||
Akustický tlak
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Zvukový výkon (Lwa) | 96.0 dB | 96.0 dB | 94.0 dB | 94.0 dB | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 68.1 dB | 68.1 dB | 66.3 dB | 66.3 dB | |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 62.9 dB | — | 61.2 dB | 61.2 dB | |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ne | Ne | Ne | Ne | |
Komponenty
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Motor | Zdvihový objem | 719 cc | |||
| Počet válců | 3 | ||||
| Motor | Napětí | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Výkon | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Kompresor | Techno | Reciproční | |||
| Model | O5K4 | ||||
| Ovládání | APX | ||||
Chladivo
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Náplň | 3.2 kg | ||||
Supra HE 11
Technické Údaje
Chladicí výkon
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky | 0 °C/30 °C | 10 810 W | |||
| -20 °C/30 °C | 5 930 W | ||||
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, nízké otáčky | 0 °C/30 °C | 10 450 W | |||
| -20 °C/30 °C | 5 860 W | ||||
| Výkon při elektropohonu - 400V/3/50 Hz | 0 °C/30 °C | 8 810 W | — | 8 810 W | 8 810 W |
| -20 °C/30 °C | 5 520 W | — | 5 520 W | 5 520 W | |
Topný výkon
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky | 9 670 W | 9 670 W | 9 670 W | 10 490 W | |
| Elektropohon - 400V/3/50 Hz | 5 440 W | — | 5 440 W | 6 700 W | |
Průtok vzduchu
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Dieselmotoru | 3 346 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 3 346 m3/hr | — | 3 346 m3/hr | 3 346 m3/hr | |
Vyhovující ATP
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| M1068 | |||||
Hmotnost
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| 500 kg | 465 kg | 512 kg | 520 kg | ||
Rozměry
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Š x H x V | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Doporučená velikost krabice
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 79 m3 | |||
| +40°C | 63 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 68 m3 | |||
| +40°C | 54 m3 | ||||
Akustický tlak
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Zvukový výkon (Lwa) | 97.0 dB | 97.0 dB | 94.5 dB | 94.5 dB | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 67.8 dB | 67.8 dB | 66.6 dB | 66.6 dB | |
| Elektropohon - 400V/3/50 Hz Pressure | 62.5 dB | — | 62.2 dB | 62.2 dB | |
Komponenty
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Motor | Zdvihový objem | 1123 cc | |||
| Počet válců | 3 | ||||
| Motor | Napětí | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Výkon | 7.5 kW | — | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Kompresor | Techno | Reciproční | |||
| Model | O5K4 | ||||
| Konektivita | Lynx | ||||
| Ovládání | APX | ||||
Chladivo
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Náplň | 3.8 kg | ||||
Supra HE 11 MT
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní (2 přihrádky)
Chladicí výkon
| Dieselmotoru 0°C/30°C | 11 860 W |
| Dieselmotoru -20°C/30°C | 6 390 W |
| Elektropohon 0°C/30°C | 9 420 W |
| Elektropohon -20°C/30°C | 5 660 W |
Akustický tlak
| Standardní výkon (CE 2000-14) | 97 dB Lwa |
| Standardní tlak (DIN 8958) | 67.8 dB |
| Tichý výkon (CE 2000-14) | 94.5 dB Lwa |
| Tichý tlak (DIN 8958) | 66.6 dB |
Další specifikace
| Hmotnost | 437 kg |
| Rozměry (Š x H x V) | 1915 x 815 x 615 mm |
| Chladivo | R452a |
| Náplň | 6.3 kg |
| Interval údržby | 2 000 hodin |
Supra HE 13
Technické Údaje
Chladicí výkon
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky | 0 °C/30 °C | 12 010 W | |||
| -20 °C/30 °C | 6 690 W | ||||
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, nízké otáčky | 0 °C/30 °C | 9 900 W | |||
| -20 °C/30 °C | 6 350 W | ||||
| Výkon při elektropohonu - 400V/3/50 Hz | 0 °C/30 °C | 10 170 W | — | 10 170 W | 10 170 W |
| -20 °C/30 °C | 5 980 W | — | 5 980 W | 5 980 W | |
Topný výkon
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru, vysoké otáčky | 10 840 W | 10 840 W | 10 840 W | 13 150 W | |
| Elektropohon - 400V/3/50 Hz | 5 540 W | — | 5 540 W | 7 440 W | |
Průtok vzduchu
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Dieselmotoru | 3 074 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 3 074 m3/hr | 3 211 m3/hr | 3 074 m3/hr | 3 074 m3/hr | |
Vyhovující ATP
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| M1070 | |||||
Hmotnost
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| 502 kg | 467 kg | 514 kg | 522 kg | ||
Rozměry
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Š x H x V | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Doporučená velikost krabice
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 85 m3 | |||
| +40°C | 68 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 74 m3 | |||
| +40°C | 58 m3 | ||||
Akustický tlak
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Zvukový výkon (Lwa) | 97.0 dB | 95.0 dB | 95.5 dB | 95.5 dB | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 68.4 dB | 68.4 dB | 67.5 dB | 67.5 dB | |
| Elektropohon - 400V/3/50 Hz | 63.4 dB | — | 62.5 dB | 62.5 dB | |
Komponenty
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Motor | Zdvihový objem | 1123 cc | |||
| Počet válců | 3 | ||||
| Motor | Napětí | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Výkon | 7.5 kW | — | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Kompresor | Techno | Reciproční | |||
| Model | O5K4 | ||||
| Ovládání | APX | ||||
Chladivo
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Náplň | 3.9 kg | ||||
Supra HE 13 MT
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní (2 & 3 přihrádky)
Chladicí výkon
| Dieselmotoru 0 °C/30 °C | 12 070 W |
| Dieselmotoru -20 °C/30 °C | 6 990 W |
| Elektropohon 0 °C/30 °C | 9 880 W |
| Elektropohon -20 °C/30 °C | 6 170 W |
Akustický tlak
| Standardní výkon (CE 2000-14) | 97 dB Lwa |
| Standardní tlak (DIN 8958) | 68.4 dB |
| Tichý výkon (CE 2000-14) | 95.5 dB Lwa |
| Tichý tlak (DIN 8958) | 67.5 dB |
Další specifikace
| Hmotnost | 501 kg |
| Rozměry (Š x H x V) | 1915 x 815 x 615 mm |
| Chladivo | R452a |
| Náplň | 6.4 kg |
| Interval údržby | 2 000 hodin |