Chladicí jednotky pro nákladní automobily Supra®
Řada Supra je určena pro větší chladicí vozy
Řada byla vyvinuta pro aplikaci distribuce zboží s větším počtem otevření dveří. Na výkon řady Supra se můžete ve svém konkurenčním prostředí spolehnout.
Řešení všech Vašich distribučních nároků
Vynikající výkon
Jednotky řady Supra® disponují vynikající rychlostí zchlazování a přesnou kontrolou teploty při všech nastavených režimech. Tento výkon je podporován širokou škálou výparníků s elektrickými ventilátory, které zajišťují stálou cirkulaci vzduchu, nezávisle na otáčkách motoru.
Vysoký výkon
Řada Supra, rozšířená o tři modely s vysokým výkonem, je k dispozici až do 12 000 wattů. Zvýšený průtok vzduchu umožňuje rychlé obnovení teploty a lepší řízení vzduchu. Použití 7mm kondenzátoru a menšího kompresoru snižuje spotřebu paliva a zvyšuje účinnost.
Robustní provedení
Pevné kompozitní materiály a komponenty (snadný start) prodlužují životnost jednotky, zkracují prostoje a optimalizují dobu údržby díky snadné dostupnosti.
Lehce se přizpůsobí vašim provozním podmínkám
Řada Supra nabízí extrémní flexibilitu, abyste si mohli vybrat tu správnou jednotku pro váš provoz. Model je k dispozici ve víceteplotních variantách s montáží do nosu, montáží pod podlahu, tichou verzí a verzí pro extrémní klima.
Zjistěte více o chladicích jednotkách Supra Truck
Vyhledejte servisní střediskoProhlédněte si řadu Supra
Supra 750 MT
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominální | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 6 330 W | 4 820 W | 5 670 W | 6 120 W | 5 880 W |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 3 910 W | 2 760 W | 3 280 W | 3 680 W | 3 350 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 5 990 W | 4 530 W | 5 320 W | 5 790 W | 5 560 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 3 510 W | 2 700 W | 2 990 W | 3 400 W | 2 970 W |
Chladicí výkon 2 Komp.
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 3 880 W | 4 560 W | 4 920 W | 4 730 W | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 2 220 W | 2 640 W | 2 960 W | 2 700 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 3 570 W | 4 200 W | 4 570 W | 4 390 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 2 130 W | 2 990 W | 2 680 W | 2 350 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 2940 W | 3120 W | 3300 W | 3300 W | |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 2860 W | 3080 W | 3280 W | 3280 W |
Průtok vzduchu
| Diesel | 1198 m3/hr | 2298 m3/hr | 2528 m3/hr | 2640 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M952 | M952 | M952 | M952 | No M952 |
Hmotnost
| 411 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 41 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0 °C / +30 °C | 18 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 25 m3 | |
| +0 °C / +40 °C | 13 m3 | 18 m3 | 19 m3 | 19 m3 | |
| -20 °C / +30 °C | 15 m3 | 19 m3 | 22 m3 | 21 m3 | |
| -20 °C / +40 °C | 11 m3 | 15 m3 | 17 m3 | 16 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 97 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 68.2 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 66 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59.7 dB |
Komponenty
| Zdvihový objem | 719 cc |
| Počet válců | 3 |
| Motor – Napětí | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Výkon | 3.6 kW |
| Kompresor – Techno | Reciproční |
| Kompresor – Model | O5K2 |
| Ovládání | Easycold |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 6.8 kg |
Možnosti montáže Supra 750 MT
Supra 850 MT
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominální | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTD 1100 | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 6 340 W | 5 220 W | 6 580 W | 7 110 W | 6 580 W |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 4 370 W | 3 210 W | 3 330 W | 3 630 W | 3 330 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 5 110 W | 5 070 W | 5 920 W | 6 200 W | 5 920 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 3 490 W | 2 990 W | 3 330 W | 3 630 W | 3 330 W |
Chladicí výkon 2 Komp.
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 4 420 W | 5 570 W | 6 020 W | 5 570 W | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 2 720 W | 3 180 W | 3 480 W | 3 180 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 4 200 W | 4 900 W | 5 140 W | 4 900 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 2 480 W | 2 760 W | 3 000 W | 2 760 W |
Chladicí výkon 3 Komp.
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 3 680 W | 4 650 W | 5 020 W | 4 650 W | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 2 270 W | 2 650 W | 2 900 W | 2 650 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 3 470 W | 4 040 W | 4 240 W | 4 040 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 2 040 W | 2 280 W | 2 480 W | 2 280 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 2 990 W | 3 430 W | 3 650 W | 3 420 W | |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 2 930 W | 3 320 W | 3 530 W | 3 320 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 2155 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M1011 | M1011 | M1011 | M1011 | No ATP |
Hmotnost
| 443 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 40 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 19 m3 | 27 m3 | 29 m3 | 27 m3 | |
| +0°C / +40°C | 14 m3 | 20 m3 | 22 m3 | 20 m3 | |
| -20°C / +30°C | 16 m3 | 19 m3 | 21 m3 | 19 m3 | |
| -20°C / +40°C | 12 m3 | 15 m3 | 17 m3 | 15 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 98 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 68.7 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 66.3 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59.7 dB |
Komponenty
| Zdvihový objem | 719 cc |
| Počet válců | 3 |
| Motor – Napětí | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Výkon | 3.6 kW |
| Kompresor – Techno | Reciproční |
| Kompresor – Model | O5K4 |
| Ovládání | Easycold |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 6.8 kg |
Možnosti montáže Supra 850 MT
Supra 900U
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Montáž: Spodní montáž
Cooling Capacity
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 8 320 W |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 4 920 W |
| Dieselmotor, nízké otáčky 0 °C/+30 °C | 6 720 W |
| Dieselmotor, nízké otáčky -20 °C/+30 °C | 4 180 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 7 200 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 4 280 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 3 360 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 1 770 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 2535 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M1022 |
Hmotnost
| 461 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 629 x 1823 x 888 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0 °C / +30 °C | 65 m3 |
| +0 °C / +40 °C | 46 m3 |
| -20 °C / +30 °C | 55 m3 |
| -20 °C / +40 °C | 43 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 98 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 68.7 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 66.3 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59.7 dB |
Komponenty
| Zdvihový objem | 719 cc |
| Počet válců | 3 |
| Motor – Napětí | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Výkon | 3.6 kW |
| Kompresor – Techno | Reciproční |
| Kompresor – Model | O5K4 |
| Ovládání | Easycold |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 6.8 kg |
Supra 1100U Silent
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Montáž: Spodní montáž
Chladicí výkon
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 10 710 W |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 6 140 W |
| Dieselmotor, nízké otáčky 0 °C/+30 °C | 9 970 W |
| Dieselmotor, nízké otáčky -20 °C/+30 °C | 5 760 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 9 640 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 5 600 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 3 960 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 2 390 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 3608 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M961 |
Hmotnost
| Hostitelská jednotka | 559 kg |
| ETS2200 | 60 kg |
Rozměry Š x H x V
| Hostitelská jednotka | 651 x 1972 x 725 mm |
| ETS2200 | 200 x 2150 x 752 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0 °C / +30 °C | 90 m3 |
| +0 °C / +40 °C | 67 m3 |
| -20 °C / +30 °C | 73 m3 |
| -20 °C / +40 °C | 56 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 101.0 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 76.8 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 73.7 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 66.1 dB |
Komponenty
| Zdvihový objem | 1123 cc |
| Počet válců | 3 |
| Motor – Napětí | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Výkon | 9.0 kW |
| Kompresor – Techno | Reciproční |
| Kompresor – Model | O5G |
| Ovládání | EasyCold |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 6.8 kg |
Supra 1150 MT
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominální | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 11 130 W | 5 860 W | 8 140 W | 8 760 W | 9 350 W | 8 140 W | 9 160 W | 10 470 W |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 6 730 W | 3 650 W | 4 590 W | 5 200 W | 5 180 W | 4 590 W | 4 730 W | 5 770 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 9 070 W | 5 660 W | 7 590 W | 8 020 W | 8 240 W | 7 590 W | 8 320 W | 9 080 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 5 770 W | 3 490 W | 4 360 W | 4 830 W | 4 790 W | 4 360 W | 4 250 W | 5 070 W |
Chladicí výkon 2 Komp.
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/30 °C | 5 240 W | 7 290 W | 7 850 W | 8 930 W | 7 290 W | 8 670 W | 9 370 W | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/30 °C | 3 270 W | 4 100 W | 4 650 W | 4 800 W | 4 100 W | 4 470 W | 5 160 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/30 °C | 4 920 W | 6 580 W | 6 960 W | 7 570 W | 6 580 W | 7 520 W | 7 890 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/30 °C | 3 030 W | 3 790 W | 4 190 W | 4 290 W | 3 790 W | 3 960 W | 4 400 W |
Chladicí výkon 3 Komp.
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/30 °C | 4 520 W | 6 290 W | 6 770 W | 7 700 W | 6 290 W | 7 480 W | 8 080 W | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/30 °C | 2 820 W | 3 540 W | 4 010 W | 4 140 W | 3 540 W | 3 860 W | 4 450 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/30 °C | 4 140 W | 5 550 W | 5 860 W | 6 380 W | 5 550 W | 6 340 W | 6 640 W | |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/30 °C | 2 550 W | 3 790 W | 3 530 W | 3 610 W | 3 190 W | 3 340 W | 3 710 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 4680 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | 4710 W | 4890 W | 5200 W | |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 4270 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W | 4320 W | 4530 W | 4770 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2155 m3/hr | 2739 m3/hr | 3865 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M989 | M989 | M989 | M989 | M989 | No ATP | M989 | M989 |
Hmotnost
| 576 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0 °C / +30 °C | 22 m3 | 32 m3 | 35 m3 | 40 m3 | 32 m3 | 37 m3 | 45 m3 | |
| +0 °C / +40 °C | 15 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 30 m3 | 24 m3 | 27 m3 | 34 m3 | |
| -20 °C / +30 °C | 18 m3 | 25 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 25 m3 | 27 m3 | 35 m3 | |
| -20 °C / +40 °C | 14 m3 | 19 m3 | 22 m3 | 24 m3 | 19 m3 | 21 m3 | 27 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 99 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 69.2 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 65.7 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 62.2 dB |
Komponenty
| Zdvihový objem | 1105 cc |
| Počet válců | 3 |
| Motor – Napětí | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Výkon | 9 kW |
| Kompresor – Techno | Reciproční |
| Kompresor – Model | O5K4 |
| Ovládání | Easycold |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 6.7 kg |
Možnosti montáže Supra 1150 MT
Supra 1150 MT Silent
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominal | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 10 050 W | 5 620 W | 7 510 W | 8 770 W | 9 020 W | 7 510 W | 8 950 W | 9 170 W |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 6 170 W | 3 240 W | 4 360 W | 4 880 W | 4 890 W | 4 360 W | 5 160 W | 4 600 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 8 160 W | 5 450 W | 7 210 W | 8 100 W | 7 950 W | 7 210 W | 7 910 W | 8 150 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 5 440 W | 3 100 W | 4 070 W | 4 320 W | 4 390 W | 4 070 W | 4 440 W | 4 090 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 4 680 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | |
| Standby – 400V/3/50 Hz | 4 270 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 1071 m3/hr | 2096 m3/hr | 2365 m3/hr | 3477 m3/hr | 2096 m3/hr | 2348 m3/hr | 3589 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M818 | M818 | M818 | M818 | M818 | No ATP | M818 | M818 |
Hmotnost
| 576 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 629 x 1823 x 888 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 21 m3 | 30 m3 | 35 m3 | 38 m3 | 30 m3 | 37 m3 | 38 m3 | |
| +0°C / +40°C | 15 m3 | 22 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 22 m3 | 27 m3 | 29 m3 | |
| -20°C / +30°C | 16 m3 | 24 m3 | 27 m3 | 30 m3 | 24 m3 | 26 m3 | 32 m3 | |
| -20°C / +40°C | 12 m3 | 18 m3 | 21 m3 | 23 m3 | 18 m3 | 20 m3 | 24 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 96 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 66.4 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 62.5 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59.1 dB |
Komponenty
| Zdvihový objem | 1105 cc |
| Počet válců | 3 |
| Motor – Napětí | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Výkon | 9 kW |
| Kompresor – Techno | Reciproční |
| Kompresor – Model | O5K4 |
| Ovládání | EasyCold |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 6.7 kg |
Možnosti montáže Supra 1150 MT Silent
Supra 1150U MT Silent
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Montáž: Spodní montáž
Chladicí výkon
| Nominální | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 11 620 W | 5 990 W | 7 870 W | 9 030 W | 10 030 W | 7 870 W | 9 030 W | 10 030 W |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 6 370 W | 3 310 W | 4 450 W | 5 030 W | 5 410 W | 4 450 W | 5 030 W | 5 410 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 11 180 W | 6 060 W | 7 870 W | 8 800 W | 9 390 W | 7 870 W | 8 800 W | 9 390 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 5 890 W | 3 230 W | 4 350 W | 4 940 W | 5 280 W | 4 350 W | 4 940 W | 5 280 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 4 680 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 4 270 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2285 m3/hr | 3776 m3/hr | 3776 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M1009 | M1009 | M1009 | M1009 | M1009 | No ATP | M1009 | M1009 |
Hmotnost
| 566 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 629 x 1972 x 631 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 96 m3 | 22 m3 | 31 m3 | 36 m3 | 42 m3 | 32 m3 | 39 m3 | 43 m3 |
| +0°C / +40°C | 74 m3 | 16 m3 | 25 m3 | 28 m3 | 32 m3 | 25 m3 | 31 m3 | 33 m3 |
| -20°C / +30°C | 71 m3 | 15 m3 | 23 m3 | 26 m3 | 31 m3 | 23 m3 | 30 m3 | 32 m3 |
| -20°C / +40°C | 57 m3 | 13 m3 | 19 m3 | 21 m3 | 25 m3 | 19 m3 | 24 m3 | 26 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 101 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 76.9 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 73.7 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 66.1 dB |
Komponenty
| Zdvihový objem | 1105 cc |
| Počet válců | 3 |
| Motor – Napětí | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Výkon | 9 kW |
| Kompresor – Techno | Reciproční |
| Kompresor – Model | O5G |
| Ovládání | EasyCold |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 6.8 kg |
Možnosti montáže Supra 1150U MT Silent
Supra 1250 MT
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
| MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Jmenovitý výkon (-20 °C/30 °C) (W) | 3 400
|
5 000
|
5 700
|
7 200
|
5 600
|
11 400
|
| Výkon při pohonu od motoru 0 °C (W) | 7 200
|
8 550 | 9 500 | 10 500 | 8 950 | 11 400 |
| Výkon při pohonu od motoru -20°C (W) | 3 400 | 5 000 | 5 700 | 5 850 | 5 600 | 6 300 |
| Výkon při elektropohonu 0 °C (W) | 5 900 | 8 100 | 8 900 | 9 600 | 8 000 | 10 000 |
| Výkon při elektropohonu -20°C (W) | 3 200 | 4 800 | 5 350 | 5 450 | 5 350 | 5 950 |
Topný výkon
| MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky 18 °C/-18 °C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 890 | 5 200 |
| Elektropohon 18 °C/-18 °C (W) | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 530 | 4 770 |
Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
| MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| (AMCA 21085) m3/h | 1 100 | 2 100 | 2 400 | 3 500 | 2 350 | 3 600 |
Hmotnost
(včetně akumulátoru)
| Verze S (standard) | 586 kg |
Motor
| Model | CT3-69TV |
| Zdvihový objem | 1123 cm3 |
| Počet válců | 3 |
| Interval údržby | 1000 hodin |
Kompressor
| Model | 05G |
| Zdvihový objem | 600 cm3 |
| Počet válců | 6 |
Elektropohon
| Napětí/fáze/frekvence | 230/400/3/50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 9 kW |
Chladivo
| Typ | R-452A |
| Náplň | V závislosti na konfiguraci |
Akustický tlak
| Standardně | |
| Vysoké otáčky | 69,2 dBA |
| Nízké otáčky | 65,7 dBA |
| Elektropohon | 62,2 dBA |
Jednotka
| Rozměry | 971 x 1995 x 684 mm |
| Otvor skříně | d 1245 x v 310 mm |
Možnosti montáže Supra 1250 MT
Supra 1250 MT Silent
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominální | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 10 260 W | 5 740 W | 7 950 W | 8 990 W | 8 980 W | 7 950 W | 8 990 W | 9 410 W |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 6 520 W | 3 210 W | 4 590 W | 5 230 W | 5 610 W | 4 590 W | 5 590 W | 5 560 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 9 050 W | 5 690 W | 7 740 W | 8 490 W | 8 490 W | 7 740 W | 8 570 W | 8 660 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 5 780 W | 3 180 W | 4 560 W | 5 030 W | 5 240 W | 4 560 W | 5 160 W | 5 060 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 4 680 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 4 270 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2155 m3/hr | 2739 m3/hr | 3865 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M993 | M993 | M993 | M993 | M993 | No ATP | M993 | M993 |
Hmotnost
| 590 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 699 x 1995 x 971 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 21 m3 | 32 m3 | 36 m3 | 38 m3 | 32 m3 | 37 m3 | 41 m3 | |
| +0°C / +40°C | 15 m3 | 25 m3 | 29 m3 | 33 m3 | 25 m3 | 31 m3 | 34 m3 | |
| -20°C / +30°C | 15 m3 | 23 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 23 m3 | 27 m3 | 31 m3 | |
| -20°C / +40°C | 13 m3 | 19 m3 | 22 m3 | 26 m3 | 19 m3 | 24 m3 | 26 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 96 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 66.4 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 62.5 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59.1 dB |
Komponenty
| Zdvihový objem | 1123 cc |
| Počet válců | 3 |
| Motor – Napětí | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Výkon | 9 kW |
| Kompresor – Techno | Reciproční |
| Kompresor – Model | O5G |
| Ovládání | EasyCold |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 7 kg |
Možnosti montáže Supra 1250 MT Silent
Supra 1250 City
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladicí výkon
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 9 540 W |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 5 420 W |
| Dieselmotor, nízké otáčky 0 °C/+30 °C | 7 100 W |
| Dieselmotor, nízké otáčky -20 °C/+30 °C | 4 660 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 8 640 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 4 820 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 4 120 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 2 350 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 3222 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M981 |
Hmotnost
| 644 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 699 x 1995 x 971 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 80 m3 |
| +0°C / +40°C | 64 m3 |
| -20°C / +30°C | 59 m3 |
| -20°C / +40°C | 49 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 92 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 63.8 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 58.4 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 58.6 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Zdvihový objem | 1123 cc |
| Počet válců | 3 |
| Motor – Napětí | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Výkon | 9 kW |
| Kompresor – Techno | Reciproční |
| Kompresor – Model | O5G |
| Ovládání | EasyCold |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 6.8 kg |
Supra 1250 City MT
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominální | MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1100 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
| Dieselmotor, vysoké otáčky 0 °C/+30 °C | 9 420 W | 5 750 W | 7 800 W | 7 510 W | 9 140 W | 7 800 W | 8 930 W | 8 810 W |
| Dieselmotor, vysoké otáčky -20 °C/+30 °C | 6 480 W | 3 170 W | 4 650 W | 5 190 W | 5 530 W | 4 650 W | 5 270 W | 5 480 W |
| Dieselmotor, nízké otáčky 0 °C/+30 °C | 6 910 W | 5 320 W | 6 730 W | 6 580 W | 7 090 W | 6 730 W | 7 250 W | 6 980 W |
| Dieselmotor, nízké otáčky -20 °C/+30 °C | 3 100 W | 3 430 W | 4 210 W | 4 540 W | 4 790 W | 4 210 W | 4 370 W | 4 250 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 8 460 W | 5 750 W | 7 670 W | 7 410 W | 8 450 W | 7 670 W | 8 530 W | 8 440 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 6 000 W | 3 080 W | 4 580 W | 5 020 W | 5 380 W | 4 580 W | 4 990 W | 5 280 W |
Topný výkon
| Dieselmotor | 4 680 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | 4 710 W | 4 890 W | 5 200 W | |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 4 270 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W | 4 320 W | 4 530 W | 4 770 W |
Průtok vzduchu
| Dieselmotor | 973 m3/hr | 2155 m3/hr | 2389 m3/hr | 3453 m3/hr | 2155 m3/hr | 2739 m3/hr | 3865 m3/hr |
Vyhovující ATP
| M987 | M987 | M987 | M987 | M987 | No ATP | M987 | M987 |
Hmotnost
| 593 kg | 23 kg | 34 kg | 42 kg | 60 kg | 40 kg | 51 kg | 71 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 699 x 1995 x 971 mm | 200 x 700 x 752 mm | 200 x 1044 x 752 mm | 200 x 1450 x 752 mm | 200 x 2150 x 752 mm | 167 x 1044 x 944 mm | 167 x 1450 x 944 mm | 167 x 2150 x 944 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 21 m3 | 31 m3 | 31 m3 | 39 m3 | 31 m3 | 37 m3 | 38 m3 | |
| +0°C / +40°C | 16 m3 | 26 m3 | 29 m3 | 33 m3 | 26 m3 | 30 m3 | 34 m3 | |
| -20°C / +30°C | 15 m3 | 23 m3 | 23 m3 | 29 m3 | 23 m3 | 27 m3 | 29 m3 | |
| -20°C / +40°C | 12 m3 | 20 m3 | 22 m3 | 25 m3 | 20 m3 | 23 m3 | 26 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 92 dB |
| Dieselmotor, vysoké otáčky | 63.8 dB |
| Dieselmotor, nízké otáčky | 58.4 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 58.6 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Zdvihový objem | 1123 cc |
| Počet válců | 3 |
| Motor – Napětí | 400V/3/50 Hz |
| Motor – Výkon | 9 kW |
| Kompresor – Techno | Reciproční |
| Kompresor – Model | O5G |
| Ovládání | EasyCold |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 7.8 kg |
Možnosti montáže Supra 1250 City MT