Chladicí jednotky pro nákladní automobily Iceland
Bezmotorové podvozkové chladicí řešení s výkonem a efektivitou
Chladicí jednotka Iceland pro nákladní vozy je špičkové bezmotorové podvozkové řešení navržené tak, aby poskytovalo výjimečný výkon a efektivitu. Tato inovativní jednotka čerpá energii přímo z motoru vozidla, což zajišťuje plnou chladicí kapacitu za všech okolností, bez ohledu na otáčky motoru. Jednotka Iceland je elektricky poháněna systémem ECO-DRIVE, který dodává elektřinu o napětí 400 V / 50 Hz. ECO-DRIVE je hydraulicky napájen čistým a efektivním motorem nákladního vozu, což zajišťuje konzistentní výkon a spolehlivost. Díky ECO-DRIVE máte jistotu, že vaše chladicí potřeby budou splněny bez kompromisů v oblasti výkonu nebo efektivity.
Klíčové vlastnosti chladicích jednotek Iceland:
- Lehká a kompaktní konstrukce: Jednotky Iceland jsou navrženy tak, aby byly lehké a kompaktní, čímž minimalizují dodatečnou hmotnost vozidla a maximalizují kapacitu nákladu. Tato konstrukce přispívá k lepší spotřebě paliva a celkovému výkonu vozidla.
- Extra plochý výparník: K dispozici ve variantách s jednoduchým nebo dvojitým prouděním, extra plochý výparník zvyšuje účinnost a flexibilitu jednotky. Tato vlastnost umožňuje lepší proudění vzduchu a kontrolu teploty, což zajišťuje optimální podmínky pro přepravovaný náklad po celou dobu cesty.
- Integrace ECO-DRIVE: Řada Iceland bezproblémově integruje funkci ECO-DRIVE, která maximalizuje kompaktnost systému a zajišťuje konzistentní výkon. Tato integrace umožňuje efektivnější a úspornější chladicí systém, který snižuje potřebu údržby a provozní náklady.
Proč si vybrat chladicí jednotky Iceland pro nákladní vozy?
Volba chladicích jednotek Iceland znamená rozhodnutí pro řešení, které spojuje špičkovou technologii s praktickými výhodami. Jednotky jsou navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivé a efektivní chlazení, což je ideální pro široké spektrum použití. Ať už přepravujete rychle se kazící zboží nebo citlivé materiály, jednotky Iceland zajistí, že váš náklad bude udržován v optimální teplotě bez ohledu na podmínky.
Optimalizujte svůj vozový park s jednotkami Iceland
Modernizujte svůj vozový park pomocí chladicích jednotek Iceland a využijte výhod bezmotorového podvozkového řešení, které nabízí výkon, efektivitu a spolehlivost. Díky funkcím jako ECO-DRIVE, lehké a kompaktní konstrukci a extra plochému výparníku jsou jednotky Iceland ideální volbou pro současné přepravní potřeby.
Zjistěte více o tom, jak vylepšit své provozy s chladicími jednotkami Iceland pro nákladní vozy
Vyhledejte servisní střediskoView the Iceland Truck Refrigeration Units
Iceland 8 City
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladicí výkon
| Hostitelská jednotka | LL3 | LL2D | |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz 0 °C/+30 °C | –– | 8 070 W | 8 350 W |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz -20 °C/+30 °C | –– | 3 920 W | 4 040 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | –– | 7 380 W | 7 540 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | –– | 3 920 W | 3 770 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W |
Průtok vzduchu
| 440V/3/62 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 739 m3/hr |
Vyhovující ATP
| 1702A v2 |
Hmotnost
| 142 kg | 63 kg | 58 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | –– | 64 m3 | 67 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 50 m3 | 52 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 51 m3 | 51 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 39 m3 | 40 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 7476dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Kompresor – Techno | Scroll |
| Kompresor – Model | ZF18 |
| Ovládání | AT 52 |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 4.5 kg |
Iceland 11 City
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladicí výkon
| Hostitelská jednotka | LL3 | LL2D | |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz 0 °C/+30 °C | –– | 9 870 W | 9 900 W |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz -20 °C/+30 °C | –– | 5 770 W | 5 750 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | –– | 9 000 W | 9 350 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | –– | 5 300 W | 5 370 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W |
Průtok vzduchu
| 440V/3/62 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 739 m3/hr |
Vyhovující ATP
| 1702B v2 |
Hmotnost
| 142 kg | 63 kg | 58 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | –– | 76 m3 | 80 m3 |
| +0°C / +40°C | –– | 58 m3 | 61 m3 |
| -20°C / +30°C | –– | 64 m3 | 66 m3 |
| -20°C / +40°C | –– | 49 m3 | 51 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 76 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Kompresor – Techno | Scroll +
Ekonomizér |
| Kompresor – Model | ZF18 |
| Ovládání | AT 52 |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 6 kg |
Iceland 11 MT City
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz 0 °C/+30 °C | 10 800 W | 10 180 W | 10 860 W | 7 780 W |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz -20 °C/+30 °C | 4 990 W | 5 900 W | 5 800 W | 4 980 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0 °C/+30 °C | 10 020 W | 9 100 W | 9 660 W | 7 440 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20 °C/+30 °C | 4 840 W | 5 340 W | 5 580 W | 4 390 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W | 5 300 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W | 4 000 W |
Průtok vzduchu
| 440V/3/50 Hz | –– | 3 426 m3/hr | 3 729 m3/hr | 2 550 m3/hr |
Vyhovující ATP
| 1811 |
Hmotnost
| 142 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 586 x 1035 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 80 m3 | 39 m3 | 41 m3 | 31 m3 |
| +0°C / +40°C | 55 m3 | 32 m3 | 34 m3 | 25 m3 |
| -20°C / +30°C | 58 m3 | 29 m3 | 31 m3 | 23 m3 |
| -20°C / +40°C | 42 m3 | 25 m3 | 26 m3 | 19 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 76 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Kompresor – Techno | Scroll +
Ekonomizér |
| Kompresor – Model | ZF18 |
| Ovládání | AT 52 |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 6.0 kg |
Iceland 18 MT Twincool City
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
| Nominal | LL3 | LL2D | LL1D | LL1D dual | |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz 0°C/+30°C | 18 490 W | 9 310 W | 9 770 W | 8 700 W | 14 350 W |
| Výkon při elektropohonu – 440V/3/62 Hz -20°C/+30°C | 10 550 W | 5 420 W | 5 840 W | 5 010 W | 9 300 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz 0°C/+30°C | 16 960 W | 8 560 W | 8 920 W | 7 740 W | 12 720 W |
| Výkon při elektropohonu – 400V/3/50 Hz -20°C/+30°C | 9 990 W | 5 150 W | 5 440 W | 4 440 W | 8 170 W |
Topný výkon
| Elektropohon – 440V/3/62 Hz | –– | 7 960 W | 7 540 W | 5 300 W | 5 300 W |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | –– | 6 000 W | 5 680 W | 4 000 W | 4 000 W |
Průtok vzduchu
| 440V/3/62 Hz | –– | 4 152 m3/hr | 4 202 m3/hr | 2 901 m3/hr | 2 876 m3/hr |
Vyhovující ATP
| 1716 v3 |
Hmotnost
| 224 kg | 63 kg | 58 kg | 43 kg | 45 kg |
Rozměry
| Š x H x V | 586 x 1444 x 572 mm | 160 x 2195 x 700 mm | 160 x 1050 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm | 200 x 724 x 1135 mm |
Doporučená velikost krabice
| +0°C / +30°C | 126 m3 | 71 m3 | 73 m3 | 56 m3 | 94 m3 |
| +0°C / +40°C | 92 m3 | 54 m3 | 54 m3 | 42 m3 | 68 m3 |
| -20°C / +30°C | 107 m3 | 61 m3 | 61 m3 | 46 m3 | 85 m3 |
| -20°C / +40°C | 82 m3 | 47 m3 | 47 m3 | 35 m3 | 65 m3 |
Akustický tlak
| Zvukový výkon (Lwa) | 78 dB |
| Elektropohon – 400V/3/50 Hz | 59 dB |
| Vyhovující Piek <60 dB | Ano |
Komponenty
| Kompresor – Techno | 2x Scroll +
Ekonomizér |
| Kompresor – Model | ZF18 |
| Ovládání | AT 52 |
Chladivo
| Typ | R452A |
| Náplň | 12 kg |