Chladicí jednotky pro nákladní automobily Xarios®
Výkon, který potřebujete – Modulová řada jednotek pro dodávky a skříňová chladicí vozidla střední velikosti.
Pro úspěšnost přepravy čerstvého nebo zmraženého zboží je nezbytný výkon, který zajistí konzistentní a optimální provoz, zamezí nadměrným provozním nákladům a současně je šetrný k životnímu prostředí. Řada Xarios představuje jednotky s pohonem od motoru vozidla, unikátně všestranné, jak pro dodávky, tak pro skříňová vozidla. Konstrukční provedení umožňuje přepravu čerstvého i mraženého zboží, v jedno i víceteplotních aplikacích, ve vozidlech s objemy ložného prostoru od 8 do 40 m3; jednotky jsou k dispozici ve výhradně silničním provedení, nebo v provedení pro silnici i elektroprovoz.
Prohlédněte si řadu Xarios
Xarios 150
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) | 2 110 |
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) | 1 050 |
| Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) | 1 550 |
| Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) | 711 |
| Výkon při elektropohonu (W) 0°C | 1 200 |
| Výkon při elektropohonu (W) -20°C | 540 |
Topný výkon
| Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) | 1 800 |
Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
| (AMCA 21085) m3/h | 690 |
Hmotnost
| Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon | 53 kg |
| Výparník MXS 600 | 15 kg |
Kompresor
| Kompresor pro pohon od motoru | Kompresor pro elektropohon | |
| Model | SD5H09 | PS130 |
| Zdvihový objem | 87 cm3 | 12,7 |
| Počet válců | 5 | Rotační |
Elektropohon
| Napětí / Fáze / Frekvence | 230/1/50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 1 020 W |
Chladivo
| Typ | R-452A |
| Náplň | 1,2 kg |
Akustický tlak
| Vysoké otáčky | 54,6 dBA |
Jednotka
| Rozměry (h x š x v) | 480 x 864 x 232 mm |
Schématický diagram
Xarios 200
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
| MXV 850 | MXS 850 | |
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) | 2 400 | 2 415 |
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) | 1 360 | 1 470 |
| Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) | 1 820 | 1 440 |
| Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) | 930 | 980 |
| Výkon při elektropohonu (W) 0°C | 1 280 | 1 300 |
| Výkon při elektropohonu (W) -20°C | 620 | 580 |
Topný výkon
| MXV 850 | MXS 850 | |
| Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) | 2 200 | 2 200 |
Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
| MXV 850 | MXS 850 | |
| (AMCA 21085) m3/h | 730 | 770 |
Hmotnost
| Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon | 53 kg |
| Výparník MXV 850 | 17 kg |
| Výparník MXS 850 | 19 kg |
Kompresor
| Kompresor pro pohon od motoru | Kompresor pro elektropohon | |
| Model | Carrier 130 | PS130 |
| Zdvihový objem | 131 cm3 | 12,7 |
| Počet válců | 6 | Rotační |
Elektropohon
| Napětí / Fáze / Frekvence | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
| Jmenovitý výkon | 990 W |
Chladivo
| Typ | R-452A |
| Náplň | 1,4 kg |
Akustický tlak
| Vysoké otáčky | 54,6 dBA |
Jednotka
| Rozměry (h x š x v) | 480 x 864 x 232 mm |
Schématický diagram
Xarios 300
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
| MXV850 | MXS850 | |
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) | 2 860 | 3 060 |
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) | 1 650 | 1 690 |
| Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) | 2 240 | 2 440 |
| Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) | 1 150 | 1 300 |
| Výkon při elektropohonu (W) 0°C | 1 820 | 1 940 |
| Výkon při elektropohonu (W) -20°C | 890 | 760 |
Topný výkon
| MXV 850 | MXS 850 | |
| Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) | 2 800 | 2 800 |
Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
| MXV 850 | MXS 850 | |
| (AMCA 21085) m3/h | 750 | 800 |
Hmotnost
| Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon | 66 kg |
| Výparník MXV 850 | 17 kg |
| Výparník MXS 850 | 19 kg |
Kompresor
| Kompresor pro pohon od motoru | Kompresor pro elektropohon | |
| Model | Carrier 150 | Carrier 150 |
| Zdvihový objem | 147 cm3 | 147 cm3 |
| Počet válců | 6 | 6 |
Elektropohon
| Napětí / Fáze / Frekvence | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 1890 W |
Chladivo
| Typ | R-452A |
| Náplň | 1,4 kg |
Akustický tlak
| Vysoké otáčky | 57 dBA |
Jednotka
| Rozměry (h x š x v) | 505 x 1 125 x 238 mm |
Schématický diagram
Xarios 350
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
| MXS 1100 | |
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) | 3 730 |
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) | 2 080 |
| Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min 0 °C (W) | 2 845 |
| Výkon při pohonu od motoru při 1000 ot/min -20°C (W) | 1 400 |
| Výkon při elektropohonu (W) 0°C | 2 510 |
| Výkon při elektropohonu (W) -20°C | 1 170 |
Topný výkon
| Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) | 3 100 |
Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
| (AMCA 21085) m3/h | 1 470 |
Hmotnost
| Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon | 84 kg |
| Výparník MXL 1100 | 29 kg |
Kompresor
| Kompresor pro pohon od motoru | Kompresor pro elektropohon | |
| Model | Carrier 150 | Carrier 150 |
| Zdvihový objem | 147 cm3 | 147 cm3 |
| Počet válců | 6 | 6 |
Elektropohon
| Napětí / Fáze / Frekvence | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 2 520 W |
Chladivo
| Typ | R-452A |
| Náplň | 1,4 kg |
Akustický tlak
| Vysoké otáčky | 57 dBA |
Jednotka
| Rozměry (h x š x v) | 505 x 1125 x 238 mm |
Schématický diagram
Xarios 350 MT
Technické Údaje
Typ teploty: Víceteplotní
Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
| MXS 850 | MXS 600 | MXV 850 | |
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min 0 °C (W) | 3 000 | 2 290 | 2 769 |
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 ot/min -20°C (W) | 1 730 | 1 390 | 1 550 |
| Výkon při elektropohonu (W) 0°C | 1 860 | 1 610 | 1 570 |
| Výkon při elektropohonu (W) -20°C | 910 | 730 | 740 |
Topný výkon
| Topný systém (18 °C/-18 °C) (W) | 3 100 |
Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
| (AMCA 21085) m3/h | 820 | 730 | 750 |
Hmotnost
| Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon | 42 kg |
| Kondenzátor pro pohon od motoru a elektropohon | 85 kg |
| Výparník MXS 850 | 19 kg |
| Výparník MXS 600 | 15 kg |
| Výparník MXV 850 | 17 kg |
Kompresor
| Kompresor pro pohon od motoru | Kompresor pro elektropohon | |
| Model | Carrier 150 | Carrier 150 |
| Zdvihový objem | 147 cm3 | 147 cm3 |
| Počet válců | 6 | 6 |
Elektropohon
| Napětí / Fáze / Frekvence | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/3/50 Hz |
| Jmenovitý výkon | V závislosti na konfiguraci |
Chladivo
| Typ | R-452A |
| Náplň | 1,6 kg |
Akustický tlak
| Vysoké otáčky | 57 dBA |
Jednotka
| Rozměry (h x š x v) | 505 x 1125 x 238 mm |
Schématický diagram
Xarios 5
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 0 °C/30 °C (W) | 4 480 |
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 -20 °C/30 °C (W) | 2 270 |
Topný výkon
| Topný systém 18 °C/-18 °C (W) | 3 600 |
Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
| 2 170 m3/hr |
Hmotnost
| 175 kg |
Chladivo
| Typ | R-452A |
| Náplň | 2,2 kg |
Rozměry výparníku
| Výška | 194 mm |
| Šířka | 1106 mm |
| Hloubka | 614 mm |
Xarios 6
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 0 °C/30 °C (W) | 5 310 |
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 -20 °C/30 °C (W) | 2 700 |
Topný výkon
| Topný systém 18 °C/-18 °C (W) | 3 950 |
Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
| 2 920 m3/hr |
Hmotnost
| 188 kg |
Chladivo
| Typ | R-452A |
| Náplň | 2,5 kg |
Rozměry výparníku
| Výška | 194 mm |
| Šířka | 1556 mm |
| Hloubka | 614 mm |
Xarios 8
Technické Údaje
Typ teploty: Monoteplotní
Chladící výkon
(Čistý chladící výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 0 °C (W) | 7 990 |
| Výkon při pohonu od motoru při 2400 -20° C (W) | 4 200 |
| Výkon při pohonu od motoru při 1000 0 °C (W) | 5 400 |
| Výkon při pohonu od motoru při 1000 -20 °C (W) | 3 190 |
| Výkon při elektropohonu -400V/3/50 Hz 0 °C (W) | 6 170 |
| Výkon při elektropohonu -400V/3/50 Hz -20 °C (W) | 3 190 |
Topný výkon
| Topný systém 18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Proudění vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)
| 2 488 m3/hr |
Vyhovující ATP
|
M1015 |
Hmotnost
| 206 kg |
Chladivo
| Typ | R-452A |
| Náplň | 3,1 kg |
Akustický tlak
| Vysoké otáčky | 86 dBA |
Rozměry
| Výška | 519 mm |
| Šířka | 1376 mm |
| Hloubka | 507 mm |
Komponenty
| Kompresor | |
| Techno | Reciproční |
| Model | Carrier 210 |
| Ovládání | Norma |