Revoluce chladicího řetězce

100% chladicí výkon při nízkých otáčkách. Jedinečná technologie Pulsoru výhodně zajišťuje konstantně optimální výkon po celou dobu rozvozového cyklu.

Nízké pořizovací náklady

20% snížení spotřeby paliva během zchlazování. Pulsor využívající technologie E-Drive dosahuje vyšší míry spolehlivosti díky menšímu množství pohyblivých částí a dílů. Optimální využívání vozového parku společně s menšími nároky na údržbu a nižší spotřebou paliva během fáze zchlazování, udržuje provozní náklady na nízké úrovni.

Zajištění ochrany životního prostředí

75% zlepšení těsnosti chladicího okruhu. Lépe chráníme životní prostředí, protože díky významnému snížení počtu hadic a šroubení dochází k výraznému snížení emisí CO2 souvisejících s únikem chladiva.

Nepřekonatelná technologie

Unikátní technologie E-Drive™. E-Drive převádí výkon motoru na elektřinu, bez využívání mechanických řemenových převodů. Toto jedinečné a patentované řešení, je teď poprvé k dispozici v menších chladírenských vozidlech.

Přesvědčivé funkce pro udržení chladicího řetězce s nižšími dopady na životní prostředí

Rychlé zchlazování, konstantní výkon chlazení, široký teplotní rozsah a přesná regulace teploty. Pulsor se perfektně hodí zákazníkům působícím v centru města, kde se musí vyrovnat s častým otevíráním dveří, citlivými výrobky a víceteplotní přepravou.