Jednotka Citimax pro každý účel
Komplexní sortiment přizpůsobený vašim potřebám

Citimax nabízí kompletní sortiment chladicích jednotek určených pro všechna lehká užitková vozidla. Specifikace jednotek Citimax 280, 350, a 400 vám umožňují vybrat si nejvhodnější jednotku podle velikosti vozidla, okolní teploty a typu zboží.

Potřebují stabilní prostředí během přepravy s řízenou teplotou a schopností zachovat integritu chladicího řetězce. Řada Citimax vám umožňuje bezpečně a s jistotou doručovat čerstvé i mražené produkty díky chladicímu výkonu, vysoké kapacitě chlazení (až 58 m3) a snadné instalaci pro jakoukoli velikost boxu.
Pro všechny aplikace – od čerstvého zboží po hluboce zmrazené produkty
O 20 % rychlejší dosažení požadované teploty
Nastavené hodnoty teploty se drží v rozmezí +/-1 °C
Ještě vyšší výkon a bezpečnost pro silniční provoz
Chladicí výkon
| Výkon při pohonu od dieselmotoru 2400rpm 0 °C (W) | 2 700 |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru 2400rpm -20 °C (W) | 1 525 |
Topný výkon
| 18°C/-18°C (W) | 2 800 |
Průtok vzduchu
(Vysokootáčkový provoz motoru)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 150 |
Kompresor
| Model | Carrier 150 |
| Zdvihový objem | 147 cm3 |
| Počet válců | 6 |
Chladivo
| Typ | R-452A |
| Náplň | 1.15 kg |
Jednotka
| Rozměry kondenzátoru (Š x H x V) | 769 x 206 x 550 mm |
| Rozměry výparníku (Š x H x V) | 857 x 170 x 608 mm |
Chladicí výkon
| Výkon při pohonu od dieselmotoru 2400rpm 0 °C (W) | 3 290 |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru 2400rpm -20 °C (W) | 1 760 |
Topný výkon
| 18°C/-18°C (W) | 3 100 |
Průtok vzduchu
(Vysokootáčkový provoz motoru)
| (AMCA 21085) m3/hr | 1 150 |
Kompresor
| Model | Carrier 150 |
| Zdvihový objem | 147 cm3 |
| Počet válců | 6 |
Chladivo
| Typ | R-452A |
| Náplň | 1.15 kg |
Jednotka
| Rozměry kondenzátoru (Š x H x V) | 870 x 214 x 550 mm |
| Rozměry výparníku (Š x H x V) | 857 x 170 x 608 mm |
Chladicí výkon
| Výkon při pohonu od dieselmotoru 2400rpm 0 °C (W) | 4 080 |
| Výkon při pohonu od dieselmotoru 2400rpm -20 °C (W) | 2 070 |
Topný výkon
| 18°C/-18°C (W) | 3 550 |
Průtok vzduchu
(Vysokootáčkový provoz motoru)
| (AMCA 21085) m3/hr | 2 000 |
Kompresor
| Model | Carrier 160 |
| Zdvihový objem | 161 cm3 |
| Počet válců | 6 |
Chladivo
| Typ | R-452A |
| Náplň | 1.15 kg |
Jednotka
| Rozměry kondenzátoru (Š x H x V) | 870 x 214 x 550 mm |
| Rozměry kondenzátoru (Š x H x V) | 1100 x 193 x 614 mm |