Dnešní řada Citimax D není více než kdy jindy výkonnější a spolehlivější, ale může zákazníkům také poskytnout rychlejší, lehčí, chytřejší a efektivnější využití.
Chladicí jednotky pro nákladní automobily řada Citimax D
Rychlejší, lehčí, chytřejší a efektivnější
Řada Citimax D je nová generace chladicích jednotek pro nákladní automobily s desítkami let zkušeností společnosti Carrier ve výzkumu a vývoji.
Klíčové výhody řada Citimax D
Prohlédněte si řadu Citimax D
Citimax D5
Technické Údaje
Chladicí výkon (W)
| 0 °C/+30 °C | 5 300 |
| -20 °C/+30 °C | 2 700 |
Topný výkon (W)
| +18 °C/-18 °C (W) | 4 400 |
Průtok vzduchu (m3/hr)
| 2 200 |
Rozměry kondenzátoru (mm)
| Š x H x V | 1314 x 304 x 389 |
Rozměry výparníku (mm)
| Š x H x V | 1106 x 238 x 603 |
Hmotnost (kg)
| 59 kg |
Chladivo
| R404A | 2.0 kg |
Napětí (V)
| 12/24 |
Proud (A)
| 30/18 |
Model kompresoru
| Carrier 160 |
Citimax D6
Technické Údaje
Chladicí výkon (W)
| 0 °C/+30 °C | 6 000 |
| -20° C/+30 °C | 3 100 |
Topný výkon (W)
| +18 °C/-18 °C (W) | 4 600 |
Průtok vzduchu (m3/hr)
| 2 200 |
Rozměry kondenzátoru (mm)
| Š x H x V | 1314 x 304 x 389 |
Rozměry výparníku (mm)
| Š x H x V | 1106 x 238 x 603 |
Hmotnost (kg)
| 62 kg |
Chladivo
| R404A | 2.2 kg |
Napětí (V)
| 12/24 |
Proud (A)
| 34/19 |
Model kompresoru
| Carrier 160 |
Citimax D7
Technické Údaje
Chladicí výkon (W)
| 0 °C/+30 °C | 7 100 |
| -20 °C/+30 °C | 3 700 |
Topný výkon (W)
| +18 °C/-18 °C (W) | 5 600 |
Průtok vzduchu (m3/hr)
| 2 500 |
Rozměry kondenzátoru (mm)
| Š x H x V | 1479 x 312 x 389 |
Rozměry výparníku (mm)
| Š x H x V | 1304 x 217 x 698 |
Hmotnost (kg)
| 69 kg |
Chladivo
| R404A | 2.5 kg |
Napětí (V)
| 12/24 |
Proud (A)
| 50/30 |
Model kompresoru
| Carrier 210 |
Brožury