Carrier Neos Direct Drive Truck Refrigeration Unit

Chladicí jednotky pro nákladní automobily Neos

Chladící jednotky s pohonem od alternátoru a univerzální instalací, vhodné pro malé užitkové vozy

Rada chladících jednotek Neos s pohonem od alternátoru dodává konstantní chladicí i topný výkon. Jednotky s možností univerzální instalace jsou vhodné pro vozy s objemem nákladového prostoru až do 6 m3. Jsou k dispozici ve 2 verzích, s nízkým profilem (monoblokové) a delené (splitové). Jedná se o univerzální a spolehlivé modely, vhodné pro zákazníky, kterým záleží na ochrane nákladu, spolehlivosti a pohodlí ridice.

Klíčové vlastnosti a výhody Neos

Účelná konstrukce

Díky dvěma instalačním konceptům lze Neos integrovat do vozidla nebo namontovat externě, aby splňoval všechny typy izolací vozidla. Je plně kompatibilní s klimatizací vozidla, takže řidič i náklad zůstanou během přepravy v chladu.

Zachování chladicího řetězce

S výkonem 1160 wattů při teplotě 0°C, zajišťuje Neos vynikající ochranu nákladu.

Jednička v bezpečnosti a ochraně životního prostředí

  • Ochrana řidiče: Ať je Neos instalován jakýmkoli způsobem, nelimituje bezpečnostní prvky vozu ani tuhost karoserie
  • Péče o životní prostředí: Neos používá chladivo R134a, které neobsahuje chlór a neničí ozónovou vrstvu
  • Efektivní řešení: pohon od alternátoru u řady Neos umožňuje na rozdíl od jednotek s pohonem od motoru vozidla snížení počtu hadic a fi tinků, následně i množství chladiva, čímž se snižuje riziko netěsností a úniků

Vnější instalace nabízí více užitného prostoru

Mnohem konvenčnější koncepce dělené (splitové) jednotky se montuje na čelní stěnu nástavby nebo na střechu vozu. Tato verze, vhodná pro veškeré aplikace, nabízí více užitného prostoru uvnitř vozidla.

Integrováno pro efektivitu

Koncept Slim má nejnižší profil na trhu pro snadné parkování, vylepšenou aerodynamiku a úsporu paliva a snížený hluk pro větší pohodlí řidiče.

Před instalací jakékoli jednotky Neos je nutné ověřit u výrobce originálního vybavení (OEM), zda je dostupný výkon v 12V síti vozidla – se všemi aktivními hlavními spotřebiči – dostatečný k pokrytí spotřeby energie cílového modelu Neos.

Carrier Neos HE truck refrigeration unit on van driving behind woman receiving a box of fresh vegetables

Neos HE - Spolehlivá elektrická řešení pro distribuci

Kombinace flexibility a elektrického napájení pro městskou distribuci

V souladu s dobou se řada chladicích jednotek Neos rozšiřuje a přizpůsobuje dnešním výzvám městské distribuce představením vysoce výkonného modelu Neos HE, který nabízí řešení elektrického pohonu pro vozidla do objemu 12 m3.

Klíčové výhody Neos HE

  • Konstantní chladicí výkon: 12V architektura umožňuje 100% chladicí výkon bez ohledu na provozní stav vozidla
  • Plně elektrická jednotka: Kompatibilní s 12V bateriemi
  • Zlepšená spotřeba elektrické energie: O 24 % nižší spotřeba (Ve srovnání se staršími jednotkami Neos
  • Vysoká spolehlivost: Elektrický pohon pro menší ztráty (Ve srovnání s tradičními technologiemi LCV)
  • Všestranné možnosti použití: vhodné pro vozidla BEV, PHEV a ICE
  • Udržitelné z hlediska životního prostředí: Používání chladivo R452A s nízkým GWP

Prohlédněte si řadu Neos

Neos 100


Carrier Neos 100 Slim Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos 100 logo

Technické Údaje

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Chladicí výkon při motor provozu při 0 °C (W) 1 210
Chladicí výkon při motor provozu při -20 °C (W) 470
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 1 190
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 470

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 570

Hmotnost

- 63 kg

Kompresor

Model SD5H09
Zdvihový objem 87 cm3
Počet válců 5

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Jmenovitý výkon 1 420 W

Chladivo

Typ R-134A
Náplň 0,9 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 53,4 dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 822 x 904 x 223 mm

Schématický diagram

Carrier Neos 100 Direct Drive Truck Refrigeration Unit schematic diagram

Neos 100 S


Carrier Neos 100 S Split Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos 100 S logo

Technické Údaje

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Chladicí výkon při motor provozu při 0 °C (W) 1 160
Chladicí výkon při motor provozu při -20 °C (W) 450
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 1 190
Výkon při elektropohonu -20°C (W) 450

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/h 700

Hmotnost

Kondenzátor 48 kg
Výparník (MNS600) 15

Kompresor

Model SD5H09
Zdvihový objem 87 cm3
Počet válců 5

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Jmenovitý výkon 1 420 W

Chladivo

Typ R-134A
Náplň 1 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 57dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 480 x 864 x 232mm

Schématický diagram

Carrier Neos 100 S Direct Drive Truck Refrigeration Unit schematic diagram

Neos HE 100 S


Carrier Neos HE 100S Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos HE 100S logo

Technické Údaje

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Chladicí výkon při motor provozu při 0 °C (W) 1 210
Chladicí výkon při motor provozu při -20 °C (W) 470
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 1 190
Výkon při elektropohonu -20 °C (W) 470

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/hr 570

Hmotnost

- 63 kg

Kompresor

Model SD5H09
Zdvihový objem 87 cm3
Počet válců 5

Elektropohon

Napětí/fáze/frekvence 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Jmenovitý výkon 1 420 W

Chladivo

Typ R-452A
Náplň 0,9 kg

Akustický tlak

Vysoké otáčky 53,4 dBA

Jednotka

Rozměry (h x š x v) 822 x 904 x 223 mm

Schematic Diagrams

Carrier Neos 100 Direct Drive Truck Refrigeration Unit schematic diagram

Neos HE 200 S


Carrier Neos HE 200S Direct Drive Truck Refrigeration Unit Carrier Neos HE 200S logo

Technické Údaje

Chladicí výkon
(Čistý chladicí výkon systému podle ATP. Podmínky při okolní teplotě 30 °C.)

Chladicí výkon při motor provozu při 0 °C (W) 1 520
Chladicí výkon při motor provozu při -20/-30 °C (W) 550
Výkon při elektropohonu 0 °C (W) 1 560
Výkon při elektropohonu -20/-30 °C (W) 570

Topný výkon

+18°C/-18°C (W) 800

Průtok vzduchu
(Provoz při vysokých otáčkách motoru)

(AMCA 21085) m3/hr 1 125

Spotřeba

na 12V 0°C/30°C (A) 86
na 12V -20°C/30°C (A) 66

Chladivo

Typ R-452A
Náplň 1,5 kg

Hmotnost

Celková hmotnost (kg) 75
Carrier Truck Trailer Dealer Locator Carrier Truck Trailer Dealer Locator

Pro více informací kontaktujte své servisní středisko

Vyhledejte si servisní středisko Carrier Transicold ve vašem okolí pomocí našeho vyhledávače nákladních vozidel a přívěsů.

Vyhledejte servisní středisko