Skip to main content

Unità di ventilazione con recupero di calore
39CS

Flusso d'aria : 500-3 200 m³/h

Le unità sono studiate per garantire la ventilazione con recupero di energia nell'aria espulsa e con filtrazione dell'aria di qualità normale. Potrebbe, a seconda della composizione, includere il riscaldamento e/o il raffreddamento dell'aria con o senza valvole di regolazione, opzioni per lo sbrinamento oppure filtri differenti, compresi filtri a carbone.

La gamma 39CS è adatta per l'installazione in ambienti del settore dei servizi quali, ad esempio, bar, uffici, ristoranti, sale riunioni, negozi, edifici scolastici, palestre, case di riposo, edifici a basso consumo energetico e, in generale, strutture nelle quali è importante garantire una corretta ventilazione dell'aria e minimizzare il consumo energetico.

La gamma 39CS è in grado di fornire una portata d'aria da 500 to 3 200 m³/h.

Efficienza energetica

Lo scambiatore di calore a piastre in alluminio funziona in controcorrente, consentendo di mantenere un gradiente di temperatura quasi costante tra i flussi di mandata e ritorno e, pertanto, garantendo un'efficienza dello scambio molto elevata. Due sezioni di ventilazione con motori ad accoppiamento diretto di tipo BLDC (BrushLess Direct Current [brushless a corrente continua]) e inverter incorporato garantiscono un'adeguata ventilazione dell'aria.

La serie 39CS è costruita con isolamento in lana di roccia ed è dotata di un profilo di coibentazione termica. L'isolamento in lana di roccia garantisce una riduzione delle perdite termiche e, di conseguenza, genera maggiori guadagni in termini di energia.

Flessibilità

Vasta gamma di opzioni e configurazioni.

Elevato livello di comfort

La serie 39CS è costruita con isolamento in lana di roccia ed è dotata di un profilo di coibentazione termica. L'isolamento in lana di roccia garantisce il massimo grado di reazione al fuoco (ritardante di fiamma) e un isolamento acustico eccellente.

Unità Plug & Play

La serie 39CS viene consegnata pre-cablata, pre-configurata e pre-parametrizzata di fabbrica. Può essere collegata con facilità alla rete HVAC dell'edificio senza la necessità di complesse operazioni di montaggio in loco. Questa soluzione plug & play garantisce all'installatore e al titolare dell'edificio un risparmio sia in termini di manodopera che in termini di tempo.

Manutenzione semplificata

Tutti i pannelli di chiusura dell'unità di recupero di calore sono smontabili sia per le operazioni di manutenzione di routine che per quelle di manutenzione straordinaria. È possibile ispezionare l'unità dal lato inferiore, il che si rivela vantaggioso per le applicazioni in controsoffitti in cui gli spazi ridotti potrebbero non garantire un semplice accesso laterale a ventilatori, filtri e unità di recupero di calore. Nel caso di un'installazione a pavimento sarà possibile accedere anche dal lato superiore.

Regolazione della ventilazione

  • Velocità costante di serie
  • Velocità variabile in base alla portata costante (accessorio)
  • Velocità variabile in base alla pressione costante (accessorio)
  • Velocità variabile in base alla sonda CO2/COV per il controllo della IAQ (accessorio)
  • Gestione della serranda di by-pass
  • Controllo dell'intasamento dei filtri
  • Funzione antigelo standard con sbilanciamento dei flussi
  • Funzione antigelo opzionale con sbilanciamento dei flussi e resistenza elettrica antigelo con 2 livelli di intervento
  • Gestione della batteria di riscaldamento elettrico a 2 livelli
  • Gestione modulante della batteria di riscaldamento elettrico

Termostato di sicurezza di monitoraggio del riscaldatore elettrico con allarme sul display

  • Software di controllo realizzato in 3 lingue (francese, italiano, inglese)
  • Gestione delle batterie acqua con valvole modulanti
  • Gestione della batteria ad espansione diretta con segnale di uscita digitale o segnale di uscita analogico modulante
  • Gestione di serrande esterne

Ampia scelta di accessori aggiuntivi: Batterie interne (preriscaldamento elettrico, post-riscaldamento elettrico o batteria acqua calda), batterie esterne (batteria di raffreddamento e/o di riscaldamento dell'acqua e batteria DX), valvole a 2 vie o a 3 vie motorizzate, controllo della portata d'aria (velocità, portata d'aria o pressione di mandata costanti), sonde IAQ, piedini di supporto per la versione orizzontale e protezione per installazione all'esterno.

La gamma 39CS è in grado di fornire una portata d'aria da 500 to 3 200 m³/h.

Efficienza energetica

Lo scambiatore di calore a piastre in alluminio funziona in controcorrente, consentendo di mantenere un gradiente di temperatura quasi costante tra i flussi di mandata e ritorno e, pertanto, garantendo un'efficienza dello scambio molto elevata. Due sezioni di ventilazione con motori ad accoppiamento diretto di tipo BLDC (BrushLess Direct Current [brushless a corrente continua]) e inverter incorporato garantiscono un'adeguata ventilazione dell'aria.

La serie 39CS è costruita con isolamento in lana di roccia ed è dotata di un profilo di coibentazione termica. L'isolamento in lana di roccia garantisce una riduzione delle perdite termiche e, di conseguenza, genera maggiori guadagni in termini di energia.

Flessibilità

Vasta gamma di opzioni e configurazioni.

Elevato livello di comfort

La serie 39CS è costruita con isolamento in lana di roccia ed è dotata di un profilo di coibentazione termica. L'isolamento in lana di roccia garantisce il massimo grado di reazione al fuoco (ritardante di fiamma) e un isolamento acustico eccellente.

Unità Plug & Play

La serie 39CS viene consegnata pre-cablata, pre-configurata e pre-parametrizzata di fabbrica. Può essere collegata con facilità alla rete HVAC dell'edificio senza la necessità di complesse operazioni di montaggio in loco. Questa soluzione plug & play garantisce all'installatore e al titolare dell'edificio un risparmio sia in termini di manodopera che in termini di tempo.

Manutenzione semplificata

Tutti i pannelli di chiusura dell'unità di recupero di calore sono smontabili sia per le operazioni di manutenzione di routine che per quelle di manutenzione straordinaria. È possibile ispezionare l'unità dal lato inferiore, il che si rivela vantaggioso per le applicazioni in controsoffitti in cui gli spazi ridotti potrebbero non garantire un semplice accesso laterale a ventilatori, filtri e unità di recupero di calore. Nel caso di un'installazione a pavimento sarà possibile accedere anche dal lato superiore.

Regolazione della ventilazione

  • Velocità costante di serie
  • Velocità variabile in base alla portata costante (accessorio)
  • Velocità variabile in base alla pressione costante (accessorio)
  • Velocità variabile in base alla sonda CO2/COV per il controllo della IAQ (accessorio)
  • Gestione della serranda di by-pass
  • Controllo dell'intasamento dei filtri
  • Funzione antigelo standard con sbilanciamento dei flussi
  • Funzione antigelo opzionale con sbilanciamento dei flussi e resistenza elettrica antigelo con 2 livelli di intervento
  • Gestione della batteria di riscaldamento elettrico a 2 livelli
  • Gestione modulante della batteria di riscaldamento elettrico

Termostato di sicurezza di monitoraggio del riscaldatore elettrico con allarme sul display

  • Software di controllo realizzato in 3 lingue (francese, italiano, inglese)
  • Gestione delle batterie acqua con valvole modulanti
  • Gestione della batteria ad espansione diretta con segnale di uscita digitale o segnale di uscita analogico modulante
  • Gestione di serrande esterne

Ampia scelta di accessori aggiuntivi: Batterie interne (preriscaldamento elettrico, post-riscaldamento elettrico o batteria acqua calda), batterie esterne (batteria di raffreddamento e/o di riscaldamento dell'acqua e batteria DX), valvole a 2 vie o a 3 vie motorizzate, controllo della portata d'aria (velocità, portata d'aria o pressione di mandata costanti), sonde IAQ, piedini di supporto per la versione orizzontale e protezione per installazione all'esterno.

Documents