Skip to main content

Unità di trattamento dell'aria a doppio flusso altamente efficiente
39HX

Flusso d'aria: 300-18.000 m³/h

L'unità di trattamento dell'aria a doppio flusso 39HX è un'unità di ventilazione PLUG-AND-PLAY dotata di recuperatore di calore ad alta efficienza e di plug-fan con motori EC (commutazione elettronica) ad alto rendimento, destinati a rispondere a tutti i requisiti delle nuove regolamentazioni Ecodesign. Queste unità sono destinate all'uso nelle seguenti applicazioni: edifici amministrativi, uffici, strutture scolastiche, biblioteche, centri comunitari, bar, hotel, ristoranti, centri commerciali, case di cura, strutture sanitarie e alloggi collettivi.

  • Centrale plug-and-play (sistema di controllo integrato)
  • Classe A+ sull'insieme della gamma
  • Unità a doppio flusso in versione classica / verticale / a soffitto
  • Recuperatore di calore ad alto rendimento
  • Plug-fan ad alte prestazioni

Modello 39HXE

  • 9 taglie, flusso d'aria da 300 a 18.000 m3/h
  • Unità orizzontale a pavimento con flusso d'aria orizzontale e raccordi per l'aria posizionati sui lati

Modello 39HXA

  • 5 taglie, flusso d'aria da 350 a 8.500 m3/h

Modello 39HXC

  • 5 taglie, flusso d'aria da 300 a 6.600 m3/h
  • Installazione a terra, posizione orizzontale, flusso d'aria orizzontale, circuiti dell'aria sui lati

Modello 39HXV

  • 3 taglie, flusso d'aria da 300 a 2.600 m3/h
  • Installazione a terra, posizione verticale, flusso d'aria verticale e circuiti dell'aria in alto

Modello 39HXH

  • 3 taglie, flusso d'aria da 300 a 1.900 m3/h
  • Installazione a soffitto, posizione orizzontale, flusso d'aria orizzontale e circuiti dell'aria sui lati

Involucro

  • Pannelli a doppio rivestimento in lamiera d'acciaio zincata su entrambi i lati. Spessore: 8/10 mm
  • Pannelli esterni preverniciati in grigio RAL 7035
  • Classe M0/A1
  • Lana minerale da 50 mm di spessore

Filtrazione

  • Filtri M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE
  • La compressione costante delle celle dei filtri è effettuata da un sistema speciale che ne garantisce la perfetta tenuta
  • Modelli HXC, HXV, HXH: valore di intasamento controllato mediante sonda analogica e leggibile sul controller
  • Modello HXA: controllo tramite pressostato su ogni flusso d'aria. Stato del pressostato leggibile sul controller

Ventilazione

  • Plug-fan azionato da un motore a commutazione elettronica (motore EC, variazione della velocità integrata)

Recuperatori di calore

  • Scambiatore di calore a piastre "counter flow", dotato di un bypass motorizzato (modelli HXC, HXH e HXV). Efficienza superiore all'80% per tutta la gamma di flussi d'aria
  • Scambiatore di calore rotativo, dotato di controllo della velocità di rotazione (modello 39HXE). Efficienza > 80% alla portata nominale
  • Scambiatore di calore rotativo a velocità costante (modello HXA). Efficienza > 80% alla portata nominale

Batteria ad acqua

  • Tubi in rame, alette in alluminio
  • La batteria può essere integrata o aggiunta a parte (nell'apposito alloggiamento)
  • Con accessorio montato, valvola di regolazione 2 o 3 vie e attuatore 0-10 V controllati dal sistema di controllo dell'unità 39HX per ottenere la massima precisione dei setpoint
  • Bacinella di scarico della condensa in acciaio inossidabile (solo batteria di raffreddamento o mista)

Riscaldatori elettrici

  • Termostato di sicurezza limite alto con reset automatico e manuale
  • Controllo del funzionamento mediante accensione e spegnimento in 2 stadi monitorati dal sistema di controllo 39HX

Batteria DX

  • Tubi in rame, alette in alluminio
  • Per un funzionamento reversibile in modalità riscaldamento/raffreddamento
  • Spazio interno ottimizzato per le unità VRV
  • Bacinella di scarico della condensa in acciaio inossidabile

Quadro elettrico

  • Quadro elettrico di alimentazione, controllo e regolazione interna dell'unità
  • Serranda costituita da profilati, motorizzata da un servomotore
  • On/Off con molla di richiamo
  • Manicotto flessibile
  • Piedini regolabili
  • Sensore di qualità dell'aria (CO2)
  • Tetto
  • Tettoia di protezione
  • Sezione di miscelazione
  • Controllo remoto ambiente
  • Comunicazioni Modbus RTU, LON, KNX, Modbus
  • TCP, BACnet IP, interfaccia web
  • Programmazione oraria della ventilazione
  • Sicurezza
  • Allarmi
  • Modalità di controllo
  • Free-cooling (in base ai modelli)
  • Funzione di raffreddamento notturno (in base ai modelli)
  • Ottimizzazione dell'efficienza
  • Configurazione della portata d'aria

Modello 39HXE

  • 9 taglie, flusso d'aria da 300 a 18.000 m3/h
  • Unità orizzontale a pavimento con flusso d'aria orizzontale e raccordi per l'aria posizionati sui lati

Modello 39HXA

  • 5 taglie, flusso d'aria da 350 a 8.500 m3/h

Modello 39HXC

  • 5 taglie, flusso d'aria da 300 a 6.600 m3/h
  • Installazione a terra, posizione orizzontale, flusso d'aria orizzontale, circuiti dell'aria sui lati

Modello 39HXV

  • 3 taglie, flusso d'aria da 300 a 2.600 m3/h
  • Installazione a terra, posizione verticale, flusso d'aria verticale e circuiti dell'aria in alto

Modello 39HXH

  • 3 taglie, flusso d'aria da 300 a 1.900 m3/h
  • Installazione a soffitto, posizione orizzontale, flusso d'aria orizzontale e circuiti dell'aria sui lati

Involucro

  • Pannelli a doppio rivestimento in lamiera d'acciaio zincata su entrambi i lati. Spessore: 8/10 mm
  • Pannelli esterni preverniciati in grigio RAL 7035
  • Classe M0/A1
  • Lana minerale da 50 mm di spessore

Filtrazione

  • Filtri M5 HEE, F7 HEE, F9 HEE
  • La compressione costante delle celle dei filtri è effettuata da un sistema speciale che ne garantisce la perfetta tenuta
  • Modelli HXC, HXV, HXH: valore di intasamento controllato mediante sonda analogica e leggibile sul controller
  • Modello HXA: controllo tramite pressostato su ogni flusso d'aria. Stato del pressostato leggibile sul controller

Ventilazione

  • Plug-fan azionato da un motore a commutazione elettronica (motore EC, variazione della velocità integrata)

Recuperatori di calore

  • Scambiatore di calore a piastre "counter flow", dotato di un bypass motorizzato (modelli HXC, HXH e HXV). Efficienza superiore all'80% per tutta la gamma di flussi d'aria
  • Scambiatore di calore rotativo, dotato di controllo della velocità di rotazione (modello 39HXE). Efficienza > 80% alla portata nominale
  • Scambiatore di calore rotativo a velocità costante (modello HXA). Efficienza > 80% alla portata nominale

Batteria ad acqua

  • Tubi in rame, alette in alluminio
  • La batteria può essere integrata o aggiunta a parte (nell'apposito alloggiamento)
  • Con accessorio montato, valvola di regolazione 2 o 3 vie e attuatore 0-10 V controllati dal sistema di controllo dell'unità 39HX per ottenere la massima precisione dei setpoint
  • Bacinella di scarico della condensa in acciaio inossidabile (solo batteria di raffreddamento o mista)

Riscaldatori elettrici

  • Termostato di sicurezza limite alto con reset automatico e manuale
  • Controllo del funzionamento mediante accensione e spegnimento in 2 stadi monitorati dal sistema di controllo 39HX

Batteria DX

  • Tubi in rame, alette in alluminio
  • Per un funzionamento reversibile in modalità riscaldamento/raffreddamento
  • Spazio interno ottimizzato per le unità VRV
  • Bacinella di scarico della condensa in acciaio inossidabile

Quadro elettrico

  • Quadro elettrico di alimentazione, controllo e regolazione interna dell'unità
  • Serranda costituita da profilati, motorizzata da un servomotore
  • On/Off con molla di richiamo
  • Manicotto flessibile
  • Piedini regolabili
  • Sensore di qualità dell'aria (CO2)
  • Tetto
  • Tettoia di protezione
  • Sezione di miscelazione
  • Controllo remoto ambiente
  • Comunicazioni Modbus RTU, LON, KNX, Modbus
  • TCP, BACnet IP, interfaccia web
  • Programmazione oraria della ventilazione
  • Sicurezza
  • Allarmi
  • Modalità di controllo
  • Free-cooling (in base ai modelli)
  • Funzione di raffreddamento notturno (in base ai modelli)
  • Ottimizzazione dell'efficienza
  • Configurazione della portata d'aria

Documents


Altre opzioni


Unità associabili