Perché scegliere Carrier VRF?
La scelta del sistema VRF fa la differenza. Quando investite in Carrier VRF, create un sistema che mantiene la promessa di comfort, prestazioni e affidabilità - la spina dorsale della sicurezza offerta da Carrier.
Massima affidabilità
L'affidabilità rappresenta il cuore della progettazione di XCT7, per offrire ai clienti una tranquillità totale
- Condensatore esterno caratterizzato da un'avanzata tecnologia con trattamento black-coated fin, per una maggiore resistenza alla corrosione
- Ridotta percentuale di guasti provocati dal ritorno di liquido, grazie alla tecnologia anti-liquid shock del compressore
Migliori prestazioni del sistema
Le migliori prestazioni del sistema si basano sulla combinazione delle seguenti caratteristiche avanzate:
- Migliore bilanciamento della distribuzione di refrigerante, grazie al separatore centrifugo dell'olio
- Alimentazione omogenea del lubrificante con tecnologia di gestione del ritorno dell'olio a 10 livelli, per la protezione del compressore e del sistema
Elevata efficienza
Il sistema VRF di Carrier ottiene un'elevata efficienza in raffrescamento e in riscaldamento, grazie all'impiego dei seguenti componenti:
- Ventilatore DC ad alta efficienza
- Compressore DC evoluto
Ampio campo operativo
Le unità XCT7 offrono soluzioni confortevoli per ogni ambiente e in qualsiasi momento dell'anno.

Semplicità di installazione
Per concezione, i sistemi VRF XCT7 di Carrier sono di facile utilizzo e offrono la massima semplicità di installazione e di manutenzione.
- Facilità di apertura del pannello frontale
- Facilità di accesso ai componenti interni del sistema
- Kit di diramazione progettato per soddisfare tutte le necessità
- Test di funzionamento con un singolo pulsante:
- Consente di risparmiare il 10% del tempo di verifica
- Test di tutte le unità in un colpo solo
Eccezionale flessibilità
Le unità XCT7 offrono la flessibilità necessaria a soddisfare praticamente qualunque requisito dell'edificio.
- Soluzione compatta, perfetta per le applicazioni caratterizzate da spazi limitati
- Pressione statica esterna disponibile fino a 110 Pa
- Soddisfa senza problemi le esigenze di edifici fino a 110 m di altezza
- Distribuzione delle tubazioni flessibile
Ampia gamma di opzioni
Le unità XCT7 sono state progettate per soddisfare le vostre necessità. Indipendentemente dall'edificio, dall'applicazione o dalle specifiche del progetto, Carrier ha una soluzione VRF per voi.
- Modulo singolo da 4 a 26 HP
- Combinazione di 4 moduli, fino a 104HP
- Soluzioni IDU per ogni scenario
- Fino a 64 unità interne per singolo sistema
- Soluzioni di controllo di facile utilizzo