Skip to main content

Touchscreen Centralizzato
40VCC8

Tipo: controllo centralizzato

  • Controllo individuale, di gruppo e controllo centrale
  • Max. 32 sistemi, max. 64 unità interne
  • Programmazione: giornaliera/settimanale/giorno speciale
  • Gestione di gruppo
  • Risparmio energetico: limitazione della temperatura
  • Controllo e monitoraggio HRV
  • Interblocco mediante allarme antincendio
  • Protocollo Modbus RTU per BMS di terze parti
  • Il sistema a espulsione verso l'alto XCT7 può essere collegato direttamente; altri sistemi a espulsione frontale richiedono 40VCCR17FQEE

carrier-XCT-logo
carrier-video-variable-refrigerant-flow-systems-xct7
Carrier presenta XCT7, l'ultima generazione di sistemi a flusso di refrigerante variabile
I sistemi VRF XCT7 offrono vantaggi ineguagliabili per i clienti, quali maggiore affidabilità, migliori prestazioni del sistema, alta efficienza, ampio raggio operativo, facilità di installazione e incredibile flessibilità.
carrier-video-screenshot-XCT7-Last-VRF
Presentazione delle unità XCT7 Side Discharge
Carrier presenta XCT7, la nostra ultima generazione di sistemi VRF. Questo nuovissimo range include le unità esterne Side Discharge che ben si prestano per installazioni in spazi ridotti.
Con il loro design compatto, le unità XCT7 Side Discharge sono facili da installare e manutenere. Scoprite tutte le peculiarità dei sistemi XCT7 nel nostro video.
#Carrier #turntotheexperts #XCT7 #VRF

Documents


Unità associabili