Skip to main content

AquaForce® - Refrigeratore a vite raffreddato ad aria a velocità fissa con refrigerante HFO R-1234ze
30XBEZE / 30XBPZE

Refrigerante: R-1234ze

Compressore: a vite, velocità fissa

Potenza frigorifera nominale: 200-1 200 kW

I refrigeratori di liquido AquaForce 30XBEZE e 30XBPZE rappresentano la soluzione economica per tutte le applicazioni commerciali e industriali per le quali i clienti richiedono un'elevata affidabilità e un funzionamento economico in qualsiasi condizione climatica.

  • Costi di esercizio ridotti al minimo
  • Bassi livelli sonori
  • Facilità di installazione
  • Ecosostenibilità
  • Affidabilità eccezionale

La gamma è disponibile in 2 livelli di efficienza:

  • 30XBEZE - Unità standard con motoventilatori AC a velocità variabile - offre una soluzione economica per migliorare i livelli di efficienza energetica stagionale.
  • 30XBPZE - Unità premium - Dotata di ventilatori EC per migliorare l'efficienza energetica a carico pieno e parziale

Costi di esercizio ridotti al minimo

  • Compressore a vite a doppio rotore, dotato di motore ad alta efficienza e valvola a capacità variabile che consente di adattare con precisione la capacità di raffreddamento al carico
  • Condensatore in alluminio Novation® con microcanali ad alta efficienza
  • Evaporatore a fascio tubiero allagato dotato di tubi di raffreddamento di nuova concezione, in grado di garantire ridotte perdite di carico nello scambiatore, in particolare nelle applicazioni caratterizzate da un'elevata percentuale di glicole
  • Dispositivo di espansione elettronico che consente il funzionamento a una pressione di condensazione inferiore e un migliore utilizzo della superficie di scambio dell'evaporatore (controllo del surriscaldamento)
  • Sistema economizzatore con dispositivo di espansione elettronico per una maggiore capacità di raffreddamento

Bassi livelli sonori durante il funzionamento

  • Serrande di mandata integrate nel separatore dell'olio (brevetto Carrier)
  • Silenziatore sulla linea di ritorno dell'economizzatore
  • Involucro acustico del compressore e del separatore dell'olio, per la riduzione del rumore irradiato (opzionale)
  • Configurazione delle batterie di condensazione a forma di V ad angolo ampio, per un flusso d'aria più silenzioso attraverso la batteria
  • I ventilatori Flying Bird™ di 6a generazione a bassa rumorosità, in materiale composito brevettato Carrier, sono ancora più silenziosi e non generano rumori intrusivi in bassa frequenza
  • I ventilatori EC con inverter sulla versione 30XBPZE eliminano i rumori prodotti all'avvio e all'arresto durante il funzionamento a carico parziale
  • Montaggio rigido del ventilatore, per evitare rumori indesiderati all'avvio (brevetto Carrier)

Installazione semplice.

  • Modulo idronico integrato (opzionale)
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Messa in funzione rapida

Responsabilità ambientale

  • Refrigerante R-1234ze
  • Riduzione del 40% della carica di refrigerante grazie all'impiego di scambiatori di calore a microcanali
  • Circuito refrigerante a tenuta stagna

Affidabilità eccezionale

  • Compressori a vite di tipo industriale con cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
  • Componenti del compressore facilmente accessibili che riducono al minimo i tempi di fermo
  • Scambiatori di calore a microcanali in alluminio (MCHE) Novation® con elevata resistenza alla corrosione
  • Isolamento termico con finitura in lamina di alluminio (opzionale) sull'evaporatore, per una maggiore resistenza ai danni meccanici e ai raggi UV
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

06T - Compressore a vite, doppio rotore

  • L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
  • Regolazione ottimale della capacità di raffreddamento del compressore
  • Se si verifica un guasto, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
  • Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
  • Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
carrier-compressore-a-vite-06T-per-refrigeratori

30XBEZE

  • SEER LT 12/7 fino a 4,7
  • SEPR HT 12/7 fino a 6,5 e SEPR MT -2/-8 fino a 3,6

30XBPZE

  • SEER LT 12/7 fino a 4,8
  • SEPR HT 12/7 fino a 6,5 e SEPR MT -2/-8 fino a 3,6

Sistema di controllo SmartVu™

  • Intuitiva interfaccia a colori da 4.3''
  • 10 lingue disponibili
  • Facile accesso alla scatola del controller
  • Protezione con password
  • Modalità notte
  • Energy Management
carrier-aquaforce-refrigeratore-raffreddato-ad-aria-schermata-di-controllo

Gestione remota nella versione standard

  • Facilmente accessibile da Internet
  • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
  • Gateway di comunicazione opzionali
  • Avvio/arresto della macchina
  • Gestione del doppio setpoint
  • Comando pompa dell'acqua

Gestione remota (opzione EMM)

  • Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
  • Pompe per alta pressione fino alla taglia 500
  • Bassa e bassissima rumorosità
  • Funzionamento con soluzione salina a bassa o bassissima temperatura
  • Recupero totale del calore
  • Griglie e pannelli laterali dell'involucro
  • Quadro di controllo IP 54
  • Bassa corrente di spunto
  • Involucro del compressore
  • Rivestimento in alluminio dell'evaporatore e delle pompe
  • Rivestimento MCHE Enviro-shieldTM e Super Enviro-shieldTM
  • Valvole di servizio
  • Interfacce di comunicazione BACnet, JBus e Lon
  • Connettività wireless

La gamma è disponibile in 2 livelli di efficienza:

  • 30XBEZE - Unità standard con motoventilatori AC a velocità variabile - offre una soluzione economica per migliorare i livelli di efficienza energetica stagionale.
  • 30XBPZE - Unità premium - Dotata di ventilatori EC per migliorare l'efficienza energetica a carico pieno e parziale

Costi di esercizio ridotti al minimo

  • Compressore a vite a doppio rotore, dotato di motore ad alta efficienza e valvola a capacità variabile che consente di adattare con precisione la capacità di raffreddamento al carico
  • Condensatore in alluminio Novation® con microcanali ad alta efficienza
  • Evaporatore a fascio tubiero allagato dotato di tubi di raffreddamento di nuova concezione, in grado di garantire ridotte perdite di carico nello scambiatore, in particolare nelle applicazioni caratterizzate da un'elevata percentuale di glicole
  • Dispositivo di espansione elettronico che consente il funzionamento a una pressione di condensazione inferiore e un migliore utilizzo della superficie di scambio dell'evaporatore (controllo del surriscaldamento)
  • Sistema economizzatore con dispositivo di espansione elettronico per una maggiore capacità di raffreddamento

Bassi livelli sonori durante il funzionamento

  • Serrande di mandata integrate nel separatore dell'olio (brevetto Carrier)
  • Silenziatore sulla linea di ritorno dell'economizzatore
  • Involucro acustico del compressore e del separatore dell'olio, per la riduzione del rumore irradiato (opzionale)
  • Configurazione delle batterie di condensazione a forma di V ad angolo ampio, per un flusso d'aria più silenzioso attraverso la batteria
  • I ventilatori Flying Bird™ di 6a generazione a bassa rumorosità, in materiale composito brevettato Carrier, sono ancora più silenziosi e non generano rumori intrusivi in bassa frequenza
  • I ventilatori EC con inverter sulla versione 30XBPZE eliminano i rumori prodotti all'avvio e all'arresto durante il funzionamento a carico parziale
  • Montaggio rigido del ventilatore, per evitare rumori indesiderati all'avvio (brevetto Carrier)

Installazione semplice.

  • Modulo idronico integrato (opzionale)
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Messa in funzione rapida

Responsabilità ambientale

  • Refrigerante R-1234ze
  • Riduzione del 40% della carica di refrigerante grazie all'impiego di scambiatori di calore a microcanali
  • Circuito refrigerante a tenuta stagna

Affidabilità eccezionale

  • Compressori a vite di tipo industriale con cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
  • Componenti del compressore facilmente accessibili che riducono al minimo i tempi di fermo
  • Scambiatori di calore a microcanali in alluminio (MCHE) Novation® con elevata resistenza alla corrosione
  • Isolamento termico con finitura in lamina di alluminio (opzionale) sull'evaporatore, per una maggiore resistenza ai danni meccanici e ai raggi UV
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

06T - Compressore a vite, doppio rotore

  • L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
  • Regolazione ottimale della capacità di raffreddamento del compressore
  • Se si verifica un guasto, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
  • Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
  • Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
carrier-compressore-a-vite-06T-per-refrigeratori

30XBEZE

  • SEER LT 12/7 fino a 4,7
  • SEPR HT 12/7 fino a 6,5 e SEPR MT -2/-8 fino a 3,6

30XBPZE

  • SEER LT 12/7 fino a 4,8
  • SEPR HT 12/7 fino a 6,5 e SEPR MT -2/-8 fino a 3,6

Sistema di controllo SmartVu™

  • Intuitiva interfaccia a colori da 4.3''
  • 10 lingue disponibili
  • Facile accesso alla scatola del controller
  • Protezione con password
  • Modalità notte
  • Energy Management
carrier-aquaforce-refrigeratore-raffreddato-ad-aria-schermata-di-controllo

Gestione remota nella versione standard

  • Facilmente accessibile da Internet
  • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
  • Gateway di comunicazione opzionali
  • Avvio/arresto della macchina
  • Gestione del doppio setpoint
  • Comando pompa dell'acqua

Gestione remota (opzione EMM)

  • Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
  • Pompe per alta pressione fino alla taglia 500
  • Bassa e bassissima rumorosità
  • Funzionamento con soluzione salina a bassa o bassissima temperatura
  • Recupero totale del calore
  • Griglie e pannelli laterali dell'involucro
  • Quadro di controllo IP 54
  • Bassa corrente di spunto
  • Involucro del compressore
  • Rivestimento in alluminio dell'evaporatore e delle pompe
  • Rivestimento MCHE Enviro-shieldTM e Super Enviro-shieldTM
  • Valvole di servizio
  • Interfacce di comunicazione BACnet, JBus e Lon
  • Connettività wireless
carrier-video-screenshot-30xb_hfo_ita
AquaForce® 30XB
la gamma è disponibile con refrigerante HFO
La gamma AquaForce® 30XB/P-ZE è disponibile con refrigerante HFO R-1234ze, a bassissimo impatto ambientale. La gamma 30XB/P-ZE non è solamente una scelta responsabile, ma offre anche l'affidabilità di una tecnologia sviluppata e testata da Carrier.
carrier-innovation-puretec-logo
30XBEZE / 30XBPZE con 
refrigerante Puretec™
Carrier ha trovato il punto di incontro tra efficienza e sostenibilità ambientale con la gamma PUREtec™che, oltre a proteggere l'ozonosfera, avrà un impatto molto basso sul riscaldamento globale.

Documents


Altre opzioni


Unità associabili