AquaForce® - Refrigeratore di liquido a vite raffreddato ad aria, velocità variabile, con refrigerante HFO R-1234ze
30KAVZE
Refrigerante: R-1234ze
Compressore: a vite, velocità variabile
Potenza frigorifera nominale: 370-1350 kW
I refrigeratori di liquido AquaForce® Vision 30KAVZE con Greenspeed® Intelligence sono la soluzione premium per applicazioni commerciali e industriali in cui installatori, consulenti e proprietari di edifici richiedono affidabilità superiore e prestazioni ottimali, soprattutto a carico parziale.
- Prestazioni eccezionali
- Bassi livelli sonori
- Intelligenza e connettività
- Ecosostenibilità
- Ampia gamma di applicazioni
- Facilità di installazione e di manutenzione
La gamma è disponibile in 4 livelli di efficienza:
- Unità standard 30KAVZE
- 30KAVZE con ventilatori EC (opzione 17) - migliora l'efficienza energetica stagionale
- 30KAVZE con High Energy Efficiency (opzione 119) - dotata di una superficie supplementare di scambio termico per offrire prestazioni ottimali sia a pieno carico che a carico parziale
- 30KAVZE con High Energy Efficiency+ (opzione 119+) - dotata di ventilatori EC e superficie aggiuntiva di scambio termico per fornire la massima efficienza energetica stagionale possibile
Prestazioni energetiche eccezionali
- Seconda generazione di compressori Carrier a doppia vite a velocità variabile e ad alta efficienza, con valvola di controllo dell'indice di volume integrata (Vi) per prestazioni ottimali a carico pieno e parziale
- Ventilatori Flying Bird™ a velocità variabile con motore EC che minimizza il consumo di energia
- Condensatore in alluminio Novation® con batterie a microcanali ad alta efficienza
- Prestazioni elettriche ottimizzate
- Modulo idronico con pompa doppia a velocità variabile
- Monitoraggio energetico intelligente
Affidabilità integrata e manutenzione facile
- I compressori a vite sono di tipo industriale con cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
- Ventilatori a velocità variabile
- Scambiatori di calore a microcanali in alluminio (MCHE) Novation® con elevata resistenza alla corrosione
- Evaporatore allagato con tubi dell'acqua pulibili meccanicamente
- Due circuiti refrigeranti indipendenti per garantire il raffreddamento parziale
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
- La tecnologia Greenspeed® Intelligence, caratterizzata da compressori a vite e ventilatori del condensatore a velocità variabile, minimizza i livelli sonori durante il funzionamento a carico parziale
- Nuova generazione di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier 06Z con risonatori acustici integrati
- 6a generazione dei silenziosi ventilatori Flying Bird™
- 4 livelli sonori per adattarsi agli ambienti più sensibili
Installazione semplice e veloce
- Pompe integrate a velocità variabile fino a 800 kW
- Unità compatte, per semplificare trasporto e installazione
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idronici semplificati
- Messa in funzione rapida
Tutela ambientale
- Contatore di energia automatico
- Soluzione refrigerante di lunga durata PUREtec™ R-1234ze
- 40% meno refrigerante grazie alla tecnologia a microcanali
- Circuiti refrigeranti a tenuta stagna
- Avviso di perdita del refrigerante
- Rilevamento perdite di refrigerante (opzionale)
Progettato con in mente le nuove costruzioni "verdi"
- Certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)
Nuova generazione di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier 06Z
- Compressore a doppia vite ottimizzato per il funzionamento a velocità variabile
- Azionamento separato dell'inverter raffreddato ad aria per una maggiore affidabilità
- Integrated Resonator Array (IRA) per ridurre il livello sonoro fino a 6 dB (A) rispetto alla precedente generazione 06T
- Valvola di non ritorno integrata per uno spegnimento silenzioso
- Vita utile dei cuscinetti superiore alle 100.000 ore
- Un separatore d'olio dedicato è installato alla mandata di ogni compressore per garantire il massimo ritorno dell'olio
- La valvola di controllo dell'indice di volume (Vi) rappresenta un metodo affidabile per la regolazione del rapporto di compressione, al fine di rispondere meglio alla domanda del sistema
- I compressori a vite funzionano in base al principio volumetrico per comprimere il gas a pressioni più elevate. Di conseguenza, se nel condensatore è presente una pressione insolitamente alta, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore nella linea di separazione dell'olio riduce considerevolmente le pulsazioni del gas di mandata, per un funzionamento molto più silenzioso

- 30KAVZE: SEER LT 12/7 fino a 5,3 e SEPR HT 12/7 fino a 6,52
- 30KAVZE: con motoventilatori EC (opzione 17) SEER LT fino a 5,39 e SEPR HT fino a 6,6
- 30KAVZE: con High Energy Efficiency (opzione 119) SEER LT fino a 5,48 e SEPR HT fino a 6,84
- 30KAVZE: con High Energy Efficiency+ (opzione 119+) SEER LT fino 5,5 e SEPR HT fino a 6,95
Sistema di controllo SmartVu™
- Intuitiva interfaccia a colori da 7''
- 10 lingue disponibili
- Facile accesso alla scatola del controller
- Protezione con password
- Modalità notte
- Energy Management

Gestione remota nella versione standard
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Comando pompa dell'acqua
Gestione remota (opzione EMM)
- Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
- Ventilatori CE
- High Energy Efficiency e High Energy Efficiency+
- Pompe doppie a velocità variabile, bassa e alta pressione
- Bassa e bassissima rumorosità
- Griglie e pannelli laterali dell'involucro
- Funzionamento a temperature ambiente elevate, fino a 55 °C
- Quadro di controllo IP 54
- Rivestimento in alluminio dell'evaporatore e delle pompe
- Valvole di servizio
- Interfacce di comunicazione BACnet, JBus e Lon
- Connettività wireless per il monitoraggio remoto dell'energia
La gamma è disponibile in 4 livelli di efficienza:
- Unità standard 30KAVZE
- 30KAVZE con ventilatori EC (opzione 17) - migliora l'efficienza energetica stagionale
- 30KAVZE con High Energy Efficiency (opzione 119) - dotata di una superficie supplementare di scambio termico per offrire prestazioni ottimali sia a pieno carico che a carico parziale
- 30KAVZE con High Energy Efficiency+ (opzione 119+) - dotata di ventilatori EC e superficie aggiuntiva di scambio termico per fornire la massima efficienza energetica stagionale possibile
Prestazioni energetiche eccezionali
- Seconda generazione di compressori Carrier a doppia vite a velocità variabile e ad alta efficienza, con valvola di controllo dell'indice di volume integrata (Vi) per prestazioni ottimali a carico pieno e parziale
- Ventilatori Flying Bird™ a velocità variabile con motore EC che minimizza il consumo di energia
- Condensatore in alluminio Novation® con batterie a microcanali ad alta efficienza
- Prestazioni elettriche ottimizzate
- Modulo idronico con pompa doppia a velocità variabile
- Monitoraggio energetico intelligente
Affidabilità integrata e manutenzione facile
- I compressori a vite sono di tipo industriale con cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
- Ventilatori a velocità variabile
- Scambiatori di calore a microcanali in alluminio (MCHE) Novation® con elevata resistenza alla corrosione
- Evaporatore allagato con tubi dell'acqua pulibili meccanicamente
- Due circuiti refrigeranti indipendenti per garantire il raffreddamento parziale
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
- La tecnologia Greenspeed® Intelligence, caratterizzata da compressori a vite e ventilatori del condensatore a velocità variabile, minimizza i livelli sonori durante il funzionamento a carico parziale
- Nuova generazione di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier 06Z con risonatori acustici integrati
- 6a generazione dei silenziosi ventilatori Flying Bird™
- 4 livelli sonori per adattarsi agli ambienti più sensibili
Installazione semplice e veloce
- Pompe integrate a velocità variabile fino a 800 kW
- Unità compatte, per semplificare trasporto e installazione
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idronici semplificati
- Messa in funzione rapida
Tutela ambientale
- Contatore di energia automatico
- Soluzione refrigerante di lunga durata PUREtec™ R-1234ze
- 40% meno refrigerante grazie alla tecnologia a microcanali
- Circuiti refrigeranti a tenuta stagna
- Avviso di perdita del refrigerante
- Rilevamento perdite di refrigerante (opzionale)
Progettato con in mente le nuove costruzioni "verdi"
- Certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)
Nuova generazione di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier 06Z
- Compressore a doppia vite ottimizzato per il funzionamento a velocità variabile
- Azionamento separato dell'inverter raffreddato ad aria per una maggiore affidabilità
- Integrated Resonator Array (IRA) per ridurre il livello sonoro fino a 6 dB (A) rispetto alla precedente generazione 06T
- Valvola di non ritorno integrata per uno spegnimento silenzioso
- Vita utile dei cuscinetti superiore alle 100.000 ore
- Un separatore d'olio dedicato è installato alla mandata di ogni compressore per garantire il massimo ritorno dell'olio
- La valvola di controllo dell'indice di volume (Vi) rappresenta un metodo affidabile per la regolazione del rapporto di compressione, al fine di rispondere meglio alla domanda del sistema
- I compressori a vite funzionano in base al principio volumetrico per comprimere il gas a pressioni più elevate. Di conseguenza, se nel condensatore è presente una pressione insolitamente alta, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore nella linea di separazione dell'olio riduce considerevolmente le pulsazioni del gas di mandata, per un funzionamento molto più silenzioso

- 30KAVZE: SEER LT 12/7 fino a 5,3 e SEPR HT 12/7 fino a 6,52
- 30KAVZE: con motoventilatori EC (opzione 17) SEER LT fino a 5,39 e SEPR HT fino a 6,6
- 30KAVZE: con High Energy Efficiency (opzione 119) SEER LT fino a 5,48 e SEPR HT fino a 6,84
- 30KAVZE: con High Energy Efficiency+ (opzione 119+) SEER LT fino 5,5 e SEPR HT fino a 6,95
Sistema di controllo SmartVu™
- Intuitiva interfaccia a colori da 7''
- 10 lingue disponibili
- Facile accesso alla scatola del controller
- Protezione con password
- Modalità notte
- Energy Management

Gestione remota nella versione standard
- Facilmente accessibile da Internet
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Comando pompa dell'acqua
Gestione remota (opzione EMM)
- Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
- Ventilatori CE
- High Energy Efficiency e High Energy Efficiency+
- Pompe doppie a velocità variabile, bassa e alta pressione
- Bassa e bassissima rumorosità
- Griglie e pannelli laterali dell'involucro
- Funzionamento a temperature ambiente elevate, fino a 55 °C
- Quadro di controllo IP 54
- Rivestimento in alluminio dell'evaporatore e delle pompe
- Valvole di servizio
- Interfacce di comunicazione BACnet, JBus e Lon
- Connettività wireless per il monitoraggio remoto dell'energia

è disponibile con refrigerante HFO

refrigerante Puretec™

é disponibile con l'opzione "Low Brine"

è disponibile con opzioni di recupero di calore

L'unità AquaForce Vision 30KAVP di Carrier copre potenze frigorifere da 500 kW a 1100 kW e raggiunge prestazioni energetiche eccellenti, anche rispetto ai refrigeratori senza olio con compressori a levitazione magnetica. Combinato ai ventilatori EC a velocità variabile, il compressore a doppia vite dotato di un motore all'avanguardia a magneti permanenti assicura un funzionamento ottimale a carico parziale rispetto ai compressori di tecnologia tradizionale. Il motore a magneti permanenti garantisce un'efficienza costante sull'intero campo di funzionamento.