AquaForce® - Refrigeratore a vite raffreddato ad acqua, velocità variabile, con refrigerante HFO R-1234ze o R-515B
30XW-VZE
Refrigerante: R-1234ze / R-515B
Compressore: a vite, velocità variabile
Potenza frigorifera nominale: 450-1.635 kW
Le unità alimentate ad acqua 30XW-VZE rappresentano la soluzione migliore per le applicazioni industriali e commerciali per le quali installatori, consulenti e proprietari di immobili richiedono massima qualità e prestazioni ottimali, soprattutto a carico parziale.
- Basso consumo energetico
- Elevata affidabilità
- Design sicuro
- Installazione semplice e veloce
- Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
- Tutela ambientale
- Unità sviluppate per la bioedilizia
Basso consumo energetico
- Unità sviluppate per garantire prestazioni elevate sia a pieno carico che a carico parziale
- SEPR fino a 10,7 e SEER fino a 8,8
- I compressori a vite con inverter a doppio rotore consentono una precisa modulazione della potenza per adattarsi alle variazioni di carico dell'edificio garantendo, in tal modo, una notevole riduzione della potenza assorbita dall'unità, specialmente a carico parziale
- Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
- Dispositivo elettronico di espansione che consente il funzionamento a una pressione di condensazione inferiore e un migliore utilizzo della superficie di scambio termico dell'evaporatore
- Prestazioni elettriche ottimizzate
Elevata affidabilità
- Aumento delle prestazioni globali
- Compressori a vite con inverter, dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione (motore raffreddato a liquido sui modelli 1401 e 1601). L'inverter è ottimizzato per ogni motocompressore, in modo da garantire un funzionamento affidabile e una manutenzione semplificata
- Due circuiti refrigeranti indipendenti
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
Design sicuro
- Specifico olio POE (poliestere) certificato da Carrier per l'utilizzo in combinazione con HFO-1234ze o R-515B, a garanzia di un'affidabile lubrificazione dei cuscinetti
- Guarnizioni del compressore specifiche compatibili con HFO-1234ze o R-515B, testate e approvate da Carrier
- Valvole di scarico di nuova progettazione, concepite per il funzionamento in combinazione con HFO-1234ze o R-515B
- Nuovi algoritmi di controllo
- Documentazione specifica che contiene tutte le istruzioni di installazione, uso, manutenzione e sicurezza
Installazione semplice e veloce
- Design compatto
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idronici semplificati
- Messa in funzione rapida
Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
- Ventilatori a velocità variabile Greenspeed® a bassa rumorosità
- La tecnologia inverter utilizzata per i motocompressori riduce al minimo i livelli di rumore durante il funzionamento a carico parziale
- Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
- Isolamento acustico sui componenti più interessati da rumore irradiato
- L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità
Tutela ambientale
- Soluzione refrigerante di lunga durata PUREtec™ R-1234ze
- Refrigerante HFO con potenziale di riscaldamento climatico quasi nullo (GWP inferiore a 1) e potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero (ODP = 0)
- Non interessato dal piano di riduzione graduale degli HFC in Europa
- Il refrigerante A1 R-515B è una soluzione a lungo termine
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Unità sviluppate per la bioedilizia
Un edificio ecologico è un edificio sostenibile dal punto di vista ambientale, progettato, costruito e operante in modo tale da ridurre al minimo il suo impatto totale sull'ambiente. Questi edifici sono economici da utilizzare, offrono livelli superiori di comfort e permettono alle persone di vivere e lavorare in modo più salubre, aumentando la loro produttività. L'impianto di condizionamento dell'aria può rappresentare tra il 30 e il 40% del consumo di energia annuo dell'edificio. La scelta del corretto sistema di condizionamento dell'aria costituisce uno degli aspetti più importanti da prendere in considerazione durante la progettazione ecocompatibile di un edificio. Per gli edifici con un carico variabile nel corso dell'anno, le unità 30XW-VZE rappresentano un'ottima soluzione.
Compressore a vite Thunderbolt con inverter
- Avanzati algoritmi di controllo combinano l'uscita di frequenza dell'inverter con la logica di ingresso del motore per ridurre le sollecitazioni sulle parti meccaniche, ottenendo le migliori prestazioni possibili per il compressore e un'elevata affidabilità del refrigeratore
- L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
- I compressori a vite impiegano il principio della compressione volumetrica per comprimere i gas a pressioni più elevate. Di conseguenza, anche in presenza di una temperatura eccezionalmente alta lato condensatore, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore sul lato di scarico riduce in modo significativo le pulsazioni del gas di scarico per un funzionamento molto più silenzioso
- Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore

Sistema di controllo TouchPilot
- Intuitiva interfaccia a colori da 7"
- Accesso diretto ai disegni tecnici dell'unità e ai principali documenti di manutenzione
- Schermate con informazioni chiare e concise nelle lingue locali
- Menu completo, personalizzato per i diversi utenti
- Operazioni sicure di configurazione e uso dell'unità: la protezione tramite password garantisce che le persone non autorizzate non possano modificare alcun parametro avanzato
- Funzioni semplici e "intelligenti" utilizzano i dati acquisiti dal sistema di monitoraggio costante di tutti i parametri dell'apparecchiatura per ottimizzare il funzionamento dell'unità
- Energy Management

Gestione remota (standard)
- Le unità dotate di sistema di controllo TouchPilot sono facilmente accessibili da Internet mediante un PC dotato di connessione Ethernet. Questo rende il controllo remoto facile e veloce, offrendo importanti vantaggi per le operazioni di manutenzione
- L'unità è dotata di una porta seriale RS485 che consente numerose operazioni di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- È in grado di comunicare con altri sistemi di gestione edifici tramite gateway di comunicazione opzionali
- La gestione remota permette di accedere a quanto segue:
- Controllo delle pompe del condensatore: un ingresso digitale consente la verifica del flusso d'acqua del condensatore (il flussostato deve essere fornito dall'installatore)
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione di un doppio setpoint: è possibile attivare un secondo setpoint attraverso un contatto dedicato (ad es. modalità di non occupazione)
- Impostazione della limitazione della domanda: per limitare la potenza massima del refrigeratore a un valore predefinito
- Segnalazione del funzionamento: indica se l'unità è in funzione oppure si trova in stand-by (non è presente alcun carico di raffreddamento)
- Visualizzazione allarmi
Basso consumo energetico
- Unità sviluppate per garantire prestazioni elevate sia a pieno carico che a carico parziale
- SEPR fino a 10,7 e SEER fino a 8,8
- I compressori a vite con inverter a doppio rotore consentono una precisa modulazione della potenza per adattarsi alle variazioni di carico dell'edificio garantendo, in tal modo, una notevole riduzione della potenza assorbita dall'unità, specialmente a carico parziale
- Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
- Dispositivo elettronico di espansione che consente il funzionamento a una pressione di condensazione inferiore e un migliore utilizzo della superficie di scambio termico dell'evaporatore
- Prestazioni elettriche ottimizzate
Elevata affidabilità
- Aumento delle prestazioni globali
- Compressori a vite con inverter, dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione (motore raffreddato a liquido sui modelli 1401 e 1601). L'inverter è ottimizzato per ogni motocompressore, in modo da garantire un funzionamento affidabile e una manutenzione semplificata
- Due circuiti refrigeranti indipendenti
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
Design sicuro
- Specifico olio POE (poliestere) certificato da Carrier per l'utilizzo in combinazione con HFO-1234ze o R-515B, a garanzia di un'affidabile lubrificazione dei cuscinetti
- Guarnizioni del compressore specifiche compatibili con HFO-1234ze o R-515B, testate e approvate da Carrier
- Valvole di scarico di nuova progettazione, concepite per il funzionamento in combinazione con HFO-1234ze o R-515B
- Nuovi algoritmi di controllo
- Documentazione specifica che contiene tutte le istruzioni di installazione, uso, manutenzione e sicurezza
Installazione semplice e veloce
- Design compatto
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idronici semplificati
- Messa in funzione rapida
Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
- Ventilatori a velocità variabile Greenspeed® a bassa rumorosità
- La tecnologia inverter utilizzata per i motocompressori riduce al minimo i livelli di rumore durante il funzionamento a carico parziale
- Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
- Isolamento acustico sui componenti più interessati da rumore irradiato
- L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità
Tutela ambientale
- Soluzione refrigerante di lunga durata PUREtec™ R-1234ze
- Refrigerante HFO con potenziale di riscaldamento climatico quasi nullo (GWP inferiore a 1) e potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero (ODP = 0)
- Non interessato dal piano di riduzione graduale degli HFC in Europa
- Il refrigerante A1 R-515B è una soluzione a lungo termine
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Unità sviluppate per la bioedilizia
Un edificio ecologico è un edificio sostenibile dal punto di vista ambientale, progettato, costruito e operante in modo tale da ridurre al minimo il suo impatto totale sull'ambiente. Questi edifici sono economici da utilizzare, offrono livelli superiori di comfort e permettono alle persone di vivere e lavorare in modo più salubre, aumentando la loro produttività. L'impianto di condizionamento dell'aria può rappresentare tra il 30 e il 40% del consumo di energia annuo dell'edificio. La scelta del corretto sistema di condizionamento dell'aria costituisce uno degli aspetti più importanti da prendere in considerazione durante la progettazione ecocompatibile di un edificio. Per gli edifici con un carico variabile nel corso dell'anno, le unità 30XW-VZE rappresentano un'ottima soluzione.
Compressore a vite Thunderbolt con inverter
- Avanzati algoritmi di controllo combinano l'uscita di frequenza dell'inverter con la logica di ingresso del motore per ridurre le sollecitazioni sulle parti meccaniche, ottenendo le migliori prestazioni possibili per il compressore e un'elevata affidabilità del refrigeratore
- L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
- I compressori a vite impiegano il principio della compressione volumetrica per comprimere i gas a pressioni più elevate. Di conseguenza, anche in presenza di una temperatura eccezionalmente alta lato condensatore, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore sul lato di scarico riduce in modo significativo le pulsazioni del gas di scarico per un funzionamento molto più silenzioso
- Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore

Sistema di controllo TouchPilot
- Intuitiva interfaccia a colori da 7"
- Accesso diretto ai disegni tecnici dell'unità e ai principali documenti di manutenzione
- Schermate con informazioni chiare e concise nelle lingue locali
- Menu completo, personalizzato per i diversi utenti
- Operazioni sicure di configurazione e uso dell'unità: la protezione tramite password garantisce che le persone non autorizzate non possano modificare alcun parametro avanzato
- Funzioni semplici e "intelligenti" utilizzano i dati acquisiti dal sistema di monitoraggio costante di tutti i parametri dell'apparecchiatura per ottimizzare il funzionamento dell'unità
- Energy Management

Gestione remota (standard)
- Le unità dotate di sistema di controllo TouchPilot sono facilmente accessibili da Internet mediante un PC dotato di connessione Ethernet. Questo rende il controllo remoto facile e veloce, offrendo importanti vantaggi per le operazioni di manutenzione
- L'unità è dotata di una porta seriale RS485 che consente numerose operazioni di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- È in grado di comunicare con altri sistemi di gestione edifici tramite gateway di comunicazione opzionali
- La gestione remota permette di accedere a quanto segue:
- Controllo delle pompe del condensatore: un ingresso digitale consente la verifica del flusso d'acqua del condensatore (il flussostato deve essere fornito dall'installatore)
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione di un doppio setpoint: è possibile attivare un secondo setpoint attraverso un contatto dedicato (ad es. modalità di non occupazione)
- Impostazione della limitazione della domanda: per limitare la potenza massima del refrigeratore a un valore predefinito
- Segnalazione del funzionamento: indica se l'unità è in funzione oppure si trova in stand-by (non è presente alcun carico di raffreddamento)
- Visualizzazione allarmi

refrigerante Puretec™