AquaEdge® - Refrigeratori di liquido centrifughi monostadio
19XR/XRV Single Stage
Refrigerante: R-134a, R-513A
Compressore: centrifugo
Potenza frigorifera nominale: 1.000-5.300 kW
I refrigeratori centrifughi 19XR/19XRV di Carrier si distinguono per un valore intrinseco eccezionale, essendo caratterizzati da livelli di efficienza energetica pari a 6,8 (COPr) grazie a una tecnologia collaudata, specificamente progettata per i refrigeranti privi di cloro.
- Compressore a singolo stadio
- Efficienza leader del settore con VFD
- VFD standard o di fascia alta, a scelta
- Ampio range di applicazioni
- Funzionamento stabile
- Basso livello sonoro
- Costruzione modulare



- Potenza frigorifera nominale da 1.000 a 5.300 kW
- Possibilità di mix-match - una gamma completa di compressori e scambiatori di calore per garantire la combinazione ottimale tra i componenti dell'apparecchio indipendentemente dalla capacità frigorifera, dal differenziale di pressione che deve erogare il compressore e dalle necessità in fatto di efficienza
- Compressore ermetico - eliminazione delle possibili perdite provenienti dalla tenuta dell'albero compressore/motore in un compressore aperto
- Compressore monostadio con caratteristiche speciali - giranti con profilo aerodinamico, palette di aspirazione a geometria variabile e diffusori mobili per una migliore efficienza di funzionamento del compressore a carico pieno e parziale
- Possibilità di compressore a velocità variabile - miglioramento dell'efficienza a carico parziale e delle prestazioni elettriche
- Scambiatori di calore certificati dalla Direttiva Europea per gli Apparecchi a Pressione (PED) e con tutte le certificazioni marine
- International Chiller Visual Control (ICVC) - un ampio schermo LCD (display a cristalli liquidi) con 4 tasti programmabili specifici del menù. Il display di default offre una visione d'insieme dei principali dati operativi del refrigeratore, semplificando l'interazione tra il refrigeratore e l'utente
Sistema di controllo TouchPilot
- Avanzata funzione di controllo e monitoraggio durante il funzionamento del refrigeratore
- Touchscreen ad alta risoluzione da 10.5"
- Possibilità di supporto in oltre 10 lingue
- Visualizzazione in tempo reale dei parametri operativi



- Due tipi di variatori di velocità (VFD) montati sull'unità
- Le valvole di isolamento del refrigerante permettono di conservare il refrigerante all'interno del refrigeratore durante gli interventi di manutenzione
- Bypass dei gas caldi per prevenire il sovraccarico durante il funzionamento ad alta temperatura di condensazione o per il funzionamento ottimizzato in condizioni di basso carico
- Antivibranti a molla adattati per tutte le configurazioni del refrigeratore
- L'avviatore integrato nell'unità riduce tempi e costi di installazione della macchina
- Disponibilità di motori ad alta tensione
- CCN/JBus o CCN/BACnet: connessione remota
- Scambiatore di calore ad acqua 21 bar
- Cassone d'acqua con flange e controflange
- Consegna in sezioni multiple per facilitare l'installazione
- Modulo di rilevamento perdite refrigerante: sensore integrato nell'unità (non compatibile con 19XRV VFD)
- Potenza frigorifera nominale da 1.000 a 5.300 kW
- Possibilità di mix-match - una gamma completa di compressori e scambiatori di calore per garantire la combinazione ottimale tra i componenti dell'apparecchio indipendentemente dalla capacità frigorifera, dal differenziale di pressione che deve erogare il compressore e dalle necessità in fatto di efficienza
- Compressore ermetico - eliminazione delle possibili perdite provenienti dalla tenuta dell'albero compressore/motore in un compressore aperto
- Compressore monostadio con caratteristiche speciali - giranti con profilo aerodinamico, palette di aspirazione a geometria variabile e diffusori mobili per una migliore efficienza di funzionamento del compressore a carico pieno e parziale
- Possibilità di compressore a velocità variabile - miglioramento dell'efficienza a carico parziale e delle prestazioni elettriche
- Scambiatori di calore certificati dalla Direttiva Europea per gli Apparecchi a Pressione (PED) e con tutte le certificazioni marine
- International Chiller Visual Control (ICVC) - un ampio schermo LCD (display a cristalli liquidi) con 4 tasti programmabili specifici del menù. Il display di default offre una visione d'insieme dei principali dati operativi del refrigeratore, semplificando l'interazione tra il refrigeratore e l'utente
Sistema di controllo TouchPilot
- Avanzata funzione di controllo e monitoraggio durante il funzionamento del refrigeratore
- Touchscreen ad alta risoluzione da 10.5"
- Possibilità di supporto in oltre 10 lingue
- Visualizzazione in tempo reale dei parametri operativi



- Due tipi di variatori di velocità (VFD) montati sull'unità
- Le valvole di isolamento del refrigerante permettono di conservare il refrigerante all'interno del refrigeratore durante gli interventi di manutenzione
- Bypass dei gas caldi per prevenire il sovraccarico durante il funzionamento ad alta temperatura di condensazione o per il funzionamento ottimizzato in condizioni di basso carico
- Antivibranti a molla adattati per tutte le configurazioni del refrigeratore
- L'avviatore integrato nell'unità riduce tempi e costi di installazione della macchina
- Disponibilità di motori ad alta tensione
- CCN/JBus o CCN/BACnet: connessione remota
- Scambiatore di calore ad acqua 21 bar
- Cassone d'acqua con flange e controflange
- Consegna in sezioni multiple per facilitare l'installazione
- Modulo di rilevamento perdite refrigerante: sensore integrato nell'unità (non compatibile con 19XRV VFD)